Strona głównaElementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty8T-0368: Śruba z łbem sześciokątnym M30-3.5 x 100 mm
Strona główna
Elementy mocujące, uszczelnienia i materiały eksploatacyjneElementy złączneElementy złączneŚruby i wkręty
8T-0368: Śruba z łbem sześciokątnym M30-3.5 x 100 mm
8T-0368: Śruba z łbem sześciokątnym M30-3.5 x 100 mm

Śruba z łbem sześciokątnym Cat®

Marka: Cat

Zdjęcia produktu
8T-0368: Śruba z łbem sześciokątnym M30-3.5 x 100 mm
8T-0368: Śruba z łbem sześciokątnym M30-3.5 x 100 mm
8T-0368: Śruba z łbem sześciokątnym M30-3.5 x 100 mm
8T-0368: Śruba z łbem sześciokątnym M30-3.5 x 100 mm
8T-0368: Śruba z łbem sześciokątnym M30-3.5 x 100 mm

Śruba z łbem sześciokątnym Cat®

Marka: Cat

Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Czy będzie pasować?Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Dodaj maszynę
Chcesz sprawdzić dopasowanie lub szukasz naprawy? Dodaj sprzęt, aby sprawdzić, czy ta część pasuje lub są dostępne opcje naprawy.
Sprawdź cenę
Sprawdź cenę
Zaloguj się, aby wyświetlić cenę klienta
Informacje o gwarancji
Zasady zwrotów
SchematOpisSpecyfikacjeZgodne modele
Schemat części do 8T-0368
Wyświetl szczegółowe schematy części
Dodaj swój sprzęt
Specyfikacje części o numerze katalogowym 8T-0368

Jednostki miary

USAMetryczny
Rozmiar gwintu (średnica x skok) (mm): M30x3.5
Bolt Length (in): 3,937
Długość śruby (mm): 100
Typ śruby: Śruba z łbem sześciokątnym
Pokrycie: Fosforan cynku + olej
Grip Length (in): 0,413
Długość uchwytu (mm): 10,5
materiał: Stal,Stop cynku,Stal węglowa,Stal niskostopowa
Thread Size (in): 0
Thread Size (mm): M30
Class or Grade: ISO 898-1 Class 10.9
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
Wyświetl więcej
Modele, do których pasuje część o numerze katalogowym 8T-0368

SPYCHARKI KOŁOWE

960F 938F 966F 994D 950F 970F 994K 995 994

RÓWNIARKI SAMOBIEŻNE

16G 14G

CHALLENGER

65C 65B 65E 85C 65D 85E 85D 70C 65 75D 75C 75E 95E 75

OSPRZĘT ROBOCZY

931 D3

SPYCHARKI GĄSIENICOWE

3

GĄSIENICOWE CIĄGNIKI DO ZRYWKI LEŚNEJ

53

ŁADOWARKI GĄSIENICOWE

939 931B 935C 931C 935B

MASZYNY LEŚNE

532 TK732 2590 522B 541 552 2 1290T TK752 TK751 1390 551 552 541 2 2491 522

WOZIDŁA SZTYWNORAMOWE

797 795F XQ 797F 795F AC 797B

KOPARKO-ŁADOWARKI

446

Wyświetl więcej
Powiązane części
8T-1583
8T-1583: Nakrętka sześciokątna z gwintem M30X3,5
Sprawdź cenę
198-4772
198-4772: Twarda podkładka o grubości 14 mm
Sprawdź cenę
8T-5065
8T-5065: Nylonowa nakrętka zabezpieczająca z gwintem M30x3,5
Sprawdź cenę
9X-8399
9X-8399: Podkładka sztywna o grubości 6 mm
Sprawdź cenę
LegendaLegenda
Wyposażenie fabryczne

Ta część została zaprojektowana tak, aby pasowała do sprzętu Cat na podstawie specyfikacji producenta.

Wszelkie zmiany konfiguracji producenta mogą spowodować, że produkt nie będzie pasował do sprzętu Cat. Aby upewnić się, że ta część jest odpowiednia do danego sprzętu Cat w bieżącym stanie i przyjętej konfiguracji, skontaktuj się z dealerem Cat. Ten wskaźnik nie gwarantuje zgodności wszystkich części.

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Regenerowane

Niepodlegające zwrotowi

Zestaw

Wymienione

Skorzystaj z czatu z ekspertem