Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングキットシール キット8T-3007: 107.95mm シャフトゴムリップ型シール
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングキットシール キット
8T-3007: 107.95mm シャフトゴムリップ型シール
8T-3007: 107.95mm シャフトゴムリップ型シール

Cat®断面高さ20.07mm のゴムスチールリップ形式のシールを使用し、潤滑剤を保持し、汚染物質を回避します

ブランド: Cat

製品画像
8T-3007: 107.95mm シャフトゴムリップ型シール
8T-3007: 107.95mm シャフトゴムリップ型シール
8T-3007: 107.95mm シャフトゴムリップ型シール
8T-3007: 107.95mm シャフトゴムリップ型シール
8T-3007: 107.95mm シャフトゴムリップ型シール

Cat®断面高さ20.07mm のゴムスチールリップ形式のシールを使用し、潤滑剤を保持し、汚染物質を回避します

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
よく一緒に購入されている品目
8T-30078T-3007
3J-06343J-0634
5P-84325P-8432
すべての部品を表示
説明仕様互換性のあるモデル
8T-3007の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号8T-3007の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
マテリアル明細: 番号
シャフト直径(mm): 107.95
外径(mm): 133.5
幅(mm): 20.07
シャフト直径(in): 4.250
外径(in): 5.255
幅(in): 0.790
Material: Plastic Plastic,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Carbon Steel
さらに表示
部品番号8T-3007と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

824G II 824 824H 824G 824C 824K 980K HLG 980G II 980C 980F 980H 980G 980K 980F II

拡張マイニング製品

R1700 R1700G R1700 XE R1700 II

土木工事用コンパクタ

825 825G II 825H 825G 825K 825C 826H 826K 826 826C 826G 826G II

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください