НачалоМетални изделия, уплътнения и консумативиУплътнения, гарнитури и О-пръстениКомплектиКомплекти уплътнения8T-3007: 107,95 мм Уплътнение тип гумена устна на вала
Начало
Метални изделия, уплътнения и консумативиУплътнения, гарнитури и О-пръстениКомплектиКомплекти уплътнения
8T-3007: 107,95 мм Уплътнение тип гумена устна на вала
8T-3007: 107,95 мм Уплътнение тип гумена устна на вала

Каучуково уплътнение Cat® с височина на напречното сечение 20,07 мм, използвано за задържане на смазочните материали и избягване на замърсявания

Марка: Cat

Изображения на продукти
8T-3007: 107,95 мм Уплътнение тип гумена устна на вала
8T-3007: 107,95 мм Уплътнение тип гумена устна на вала
8T-3007: 107,95 мм Уплътнение тип гумена устна на вала
8T-3007: 107,95 мм Уплътнение тип гумена устна на вала
8T-3007: 107,95 мм Уплътнение тип гумена устна на вала

Каучуково уплътнение Cat® с височина на напречното сечение 20,07 мм, използвано за задържане на смазочните материали и избягване на замърсявания

Марка: Cat

Проверка на цена
Проверка на цена
Влезте, за да видите вашата клиентска цена
ДиаграмаОписаниеСпецификацииСъвместими модели
Диаграма на частите за 8T-3007
Вижте подробни диаграми на части
Добавете вашето оборудване
Описание за каталожен номер 8T-3007

Description:
Lip type seals are used in rotating applications to retain oil in the machine, and to protect the machine against external contamination. Specialized designs provide long, reliable seal life and provide additional protection in the most extreme environments.

Attributes:
• Seal Material: NBR
• Type: SBO
• Shaft Diameter: 107.95 mm (4.25 in)
• Outside Diameter: 133.5 mm (5.26 in)
• Seal Width: 20.07 mm (0.79 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

Вижте още
Предупреждение:Този продукт може да ви изложи на въздействието на химически вещества, в това число олово и оловни съединения, за които в щата Калифорния е известно, че причиняват рак и вродени дефекти или репродуктивни вреди. За повече информация посетете www.P65Warnings.ca.gov.
Спецификации за каталожен номер 8T-3007

Мерна единица

САЩМетрични
Описание на материал: NBR
Диаметър на вал (мм): 107.95
Външен диаметър (мм): 133.5
Ширина (мм): 20.07
Диаметър на вал (инч): 4.250
Външен диаметър (инч): 5.255
Ширина (инч): 0.790
Material: Plastic Plastic,Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber,Carbon Steel
Вижте още
Съвместими модели за каталожен номер 8T-3007

SOIL COMPACTOR

825C

LOAD HAUL DUMP

R1700G R1700 II

WHEEL DOZER

824C

LANDFILL COMPACTOR

826C

WHEEL LOADER

980C 980F 980H 980G

Вижте още
КлючКлюч
Фабрично пасване

Тази част е проектирана да пасва на вашето оборудване Cat въз основа на спецификациите на производителя.

Всички промени в конфигурацията на производителя може да доведат до това продуктът да не пасва на вашето оборудване Cat. Моля, консултирайте се с вашия търговец на Cat, преди да закупите, за да се уверите, че тази част е подходяща за вашето оборудване Cat в настоящото му състояние и предполагаема конфигурация. Този индикатор не може да гарантира съвместимост за всички части.

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Фабрично възстановена

Не подлежи на връщане

Комплект

Заменено

Чат с експерт