Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ8T-9312: 3/4-10スレッド六角ボルト
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ
8T-9312: 3/4-10スレッド六角ボルト
8T-9312: 3/4-10スレッド六角ボルト

Cat® 3/4-10スレッド152.4 mmロング六角ボルト

ブランド: Cat

製品画像
8T-9312: 3/4-10スレッド六角ボルト
8T-9312: 3/4-10スレッド六角ボルト
8T-9312: 3/4-10スレッド六角ボルト
8T-9312: 3/4-10スレッド六角ボルト
8T-9312: 3/4-10スレッド六角ボルト

Cat® 3/4-10スレッド152.4 mmロング六角ボルト
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
8T-9312の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号8T-9312の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ボルト長さ(in): 6
Bolt Length (mm): 152.4
流速水頭高さ(in): 0.58
ボルト形式: 六角ヘッド ボルト
コーティング: 亜鉛めっき
グリップ長さ(in): 4.25
ドライブ(in): 1 1/8
グリップ長さ(mm): 107.95
ネジ部: 並目ねじUNC
マテリアル: 鋼製,炭素鋼,亜鉛合金
ネジ部サイズ(in - TPI)(in): 3/4-10
マテリアル明細: SAE J429グレード8。ヘッド マーキング - 6ラジアル ライン(150 ksi極限引張り強度)
終了: 亜鉛めっき
グリップ長さ - 2(in): 4.25
グレード: 8
流速水頭高さ - 4(in): 0.58
穴ネジピッチ: 10
ネジ部サイズ(mm): 0.750
ドライブ(mm): 28.575
ボルト全長 - 3(in): 6
流速水頭高さ(mm): 14.2875
流速水頭幅 - 5(in): 1.13
全長(mm): 152.4
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Hand of Thread: RH
Thread Size (in): 0.03
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
さらに表示
部品番号8T-9312と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

844 844H 926 924K 924 930 926M 930K 930M

船舶関連製品

C32 C32

ブルドーザ

D6H XL D6H XR D8L D6H II D3C II D9T D9R D9N D9 GC D3C III D4C III D3C D4C II D10N D5C III D10R D4C D5C D11R D6R D6H 3 6 9 8 4P 6 D5C PATLGP 6A 6S 6SU 8A 8S 8U 9U 9SU 5A PAT D5C PAT

油圧ショベル

5110B

ワークツール

BR624 MR-244 PR-450C PR-450 PR-750B 931 D3

舗装用コンパクタ

CS-583 CS-323 CP-323

坑内アーティキュレートトラック

AE40 AE40 II AD45 AD40

モータグレーダ

120G

ホイールローダ

930 926

耕起

TL5 50 TL5 40 TL5 44 TL5 42 TL5 48 TL5 46 TL5 30 TL5 34 TL5 32 TL5 38 TL5 36 TL4 45 TL4 42 TL4 31 TL4 36 TL4 27

履帯式ローダ

933C 931C II 935C 939 933 931B 931C 939C 935C II

拡張マイニング製品

R1700 II

土木工事用コンパクタ

815F 816F

履帯式スキッダ

59N 59L 58L 53 58 56H 527

さらに表示
関連部品
8T-4994
8T-4994: 3.5 mm厚のピニオンワッシャ
価格を確認
3E-9862
3E-9862: 3/4インチ-10六角ロックナット
価格を確認
1K-6870
1K-6870: 3/4 ''六角ロックナット
価格を確認
6V-8182
6V-8182: 0.750インチ六角ナット
価格を確認
7X-0582
7X-0582: 20mm 内径ワッシャー
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください