HjemFesteutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer8T-9312: 3/4-10 Gjenge sekskanthodebolt
Hjem
Festeutstyr, tetninger og forbruksdelerMaskinvareFesterBolter og skruer
8T-9312: 3/4-10 Gjenge sekskanthodebolt
8T-9312: 3/4-10 Gjenge sekskanthodebolt

Cat® 3/4-10 gjenge 152,4 mm lang skrue med sekskantet hode

Merke: Cat

Produktbilder
8T-9312: 3/4-10 Gjenge sekskanthodebolt
8T-9312: 3/4-10 Gjenge sekskanthodebolt
8T-9312: 3/4-10 Gjenge sekskanthodebolt
8T-9312: 3/4-10 Gjenge sekskanthodebolt
8T-9312: 3/4-10 Gjenge sekskanthodebolt

Cat® 3/4-10 gjenge 152,4 mm lang skrue med sekskantet hode

Merke: Cat

Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Passer den?Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Legg til utstyr
Vil den passe eller vil du reparere? Legg til utstyret ditt for å se om denne delen passer eller om det finnes tilgjengelige reparasjonsalternativer.
Sjekk pris
Sjekk pris
Logg deg på for å vise kundeprisen
Garantiinformasjon
Returpolicy
DiagramBeskrivelseSpesifikasjonerKompatible modeller
Delediagram for 8T-9312
Vis detaljerte delediagrammer
Legg til ditt utstyr
Spesifikasjoner for delenummer 8T-9312

Måleenheter

USMetrisk
Boltlengde (tommer): 6
Bolt Length (mm): 152,4
Hodehøyde (tommer): 0,58
Bolttype: Sekskantet bolt
Belegg: Sinkbelagt
Lengde på grep (tommer): 4,25
Drev (tommer): 1 1/8
Lengde på grep (mm): 107,95
Gjenge: Grovgjenget UNC
Materiale: Stål,Sinklegering,Karbonstål
Gjengestørrelse (tommer - TPI) (tommer): 3/4-10
Beskrivelse av materiale: SAE J429 klasse 8. Hodemerking – 6 radialledninger (150 ksi ultimate strekkfasthet)
Hodebredde - 5 (tommer): 1,13
Total boltlengde - 3 (tommer): 6
Lengde på grep - 2 (tommer): 4,25
Finsk: Sinkbelagt
Hodehøyde - 4 (tommer): 0,58
Hodehøyde (mm): 14,2875
Drev (mm): 28,575
Grade: 8
Gjengevinkel i hull: 10
Gjengestørrelse (mm): 0,750
Total lengde (mm): 152,4
Thread Size (dia x pitch) (mm): 3/4x10
Hand of Thread: RH
Thread Size (in): 0,03
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Vis flere
Kompatible modeller for delenummer 8T-9312

GRUVEDUMPER

AE40 AE40 II AD45 AD40

HJULLASTER

930 926

UTVIDEDE PRODUKTER TIL GRUVEDRIFT

R1700 II

HJULDOSER

844 844H 926 924K 924 930 926M 930K 930M

VEIHØVEL

120G

BÅTPRODUKTER

C32 C32

BELTEGÅENDE LUNNETRAKTOR

59N 59L 58L 53 58 56H 527

ARBEIDSREDSKAP

BR624 MR-244 PR-450C PR-450 PR-750B 931 D3

BEARBEIDING

TL5 50 TL5 40 TL5 44 TL5 42 TL5 48 TL5 46 TL5 30 TL5 34 TL5 32 TL5 38 TL5 36 TL4 45 TL4 42 TL4 31 TL4 36 TL4 27

GRAVEMASKIN

5110B

BELTELASTER

933C 931C II 935C 939 933 931B 931C 939C 935C II

BULLDOSER

D6H XL D6H XR D8L D6H II D3C II D9T D9R D9N D9 GC D3C III D4C III D3C D4C II D10N D5C III D10R D4C D5C D11R D6R D6H 3 6 9 8 4P 6 D5C PATLGP 6A 6S 6SU 8A 8S 8U 9U 9SU 5A PAT D5C PAT

ASFALTKOMPAKTOR

CS-583 CS-323 CP-323

JORDKOMPRIMATOR

815F 816F

Vis flere
Relaterte deler
8T-4994
8T-4994: 3,5 mm tykk hard skive
Sjekk pris
3E-9862
3E-9862: 3/4''-10 sekskantet mutter
Sjekk pris
6V-8182
6V-8182: 0,750-tommers sekskantmutter
Sjekk pris
1K-6870
1K-6870: 3/4'' sekskantet låsemutter
Sjekk pris
7X-0582
7X-0582: Arandela de 20 mm de Diameter interior
Sjekk pris
NøkkelNøkkel
Fabrikktilpasning

Denne delen er konstruert for å passe til Cat-utstyret ditt basert på produsentens spesifikasjoner.

Enhver endring i produsentens konfigurasjon kan føre til at produktet kanskje ikke passer til Cat-utstyret ditt. Snakk med Cat-forhandleren din før du handler for å sørge for at denne delen passer Cat-utstyret ditt i sin nåværende tilstand og antatte konfigurasjon. Denne indikatoren kan ikke garantere at alle delene er kompatible.

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Nyprodusert

Ikke-returnerbar

Sett

Byttet

Chat med en ekspert