Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング8U-5943: 内径 17mm シールOリング
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング
8U-5943: 内径 17mm シールOリング
8U-5943: 内径 17mm シールOリング

Oリング

ブランド: Cat

製品画像
8U-5943: 内径 17mm シールOリング
8U-5943: 内径 17mm シールOリング

Oリング

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様互換性のあるモデル
8U-5943の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号8U-5943の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 2
断面直径(in): 0.079
内径(mm): 17
内径(in): 0.669
外径(mm): 0.83
コーティング: なし
外径(in): 21
マテリアル明細: NBRは,耐摩耗性と耐切断性に優れた汎用性の高い素材です。航空機,エンジン オイル,ディーゼル燃料,冷却水/尿素水,作動油,オートマチック トランスミッション フルードの用途に適しています。バイオディーゼルには使用しないでください。
互換性なし: 自動車および航空機のブレーキ フルード。高レベルのオゾン。ケトン。リン酸エステル液。強酸。紫外線
用途: 周囲温度の燃料の取り扱い。高圧および低圧LPGサービス。油圧作動油(10,335 kPa/1,500 psiまで)。パワー ステアリング シール。ラジエータ サーモスタット シール
互換性あり: 耐摩耗性。アルファ オレフィン ベースの合成潤滑剤。エチレン グリコール。炭化水素燃料。石油系潤滑剤。シリコン オイルとグリース。水,水性エンジンクーラント。ORFS,STORSシール
注記: 寸法と素材の説明は参照用にのみ提供されています。画像と色が異なる場合がございます。
温度(°C): -40 ~ 100
温度(°F): -40 ~ 212
マテリアル: NBR(90),NBR - ニトリル,ニトリル/NBR/HNBR/XNBRゴム
SAE AS568ダッシュ サイズ: 0
シール内径(mm): 17.00
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
さらに表示
部品番号8U-5943と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

930G 930H

油圧ショベル

206B M315 M318 212B M320

ホイール油圧ショベル

M322C M316C M318C M318C MH M315C

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください