DomůMontážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky8U-5943: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 17 mm
Domů
Montážní prvky, těsnění a spotřební materiálTěsnění plochá těsnění a O-kroužkyO-kroužky
8U-5943: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 17 mm
8U-5943: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 17 mm

O-kroužek

Značka: Cat

Obrázky produktů
8U-5943: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 17 mm
8U-5943: Těsnicí O-kroužek s vnitřním průměrem 17 mm

O-kroužek
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
Schéma součástí pro zařízení 8U-5943
Zobrazit podrobné schéma součástí
Přidejte zařízení
Specifikace součásti číslo 8U-5943

Měrné jednotky

AmerickéMetrické
Průměr v průřezu (mm): 2
Průměr v průřezu (in): 0,079
Vnitřní průměr (mm): 17
Vnitřní průměr (in): 0,669
SAE AS568 Velikost desky: 0
Použití: Manipulace s palivy při teplotě okolního prostředí; servis vysokotlakých a nízkotlakých systémů LPG; hydraulické kapaliny (do 10 335 kPa/1 500 psi); těsnění pro posilovače řízení; těsnění pro termostaty chladičů
Teplota (°F): -40-212
Teplota (°C): -40-100
Poznámky: Rozměry a popisy materiálů jsou uvedeny pouze pro referenční účely. Barva se může lišit od obrázku.
Povlak: Žádný
Vnější průměr (mm): 0,83
Kompatibilní s: Odolné proti otěru; syntetická maziva na bázi alfa-olefinů; etylenglykol; uhlovodíková paliva; maziva na bázi ropy; silikonové oleje a mazací tuky; voda, chladicí kapaliny na bázi vody pro motory; těsnění ORFS, STORS
Vnější průměr (in): 21
materiál: NBR – nitril,NBR (90),Nitrilová / NBR / HNBR / XNBR pryž
Není kompatibilní s: Brzdové kapaliny pro automobily a letadla; vysoké hladiny ozonu; ketony; kapaliny na bázi fosfátových esterů; silné kyseliny; ultrafialové světlo
Vnitřní průměr těsnění (mm): 17,00
Popis materiálu: NBR je všestranný materiál s dobrou odolností proti oděru a proříznutí. Poskytuje dobré funkční vlastnosti při styku se vzduchem, motorovým olejem, motorovou naftou, chladicí kapalinou / močovinou, hydraulickým olejem a kapalinou pro automatické převodovky. Nepoužívejte jej společně s bionaftou.
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
Zobrazit více
Modely kompatibilní se součástí číslo 8U-5943

KOLOVÝ DOZER

930G 930H

RÝPADLO

206B M315 M318 212B M320

KOLOVÉ RÝPADLO

M322C M316C M318C M318C MH M315C

Zobrazit více
KlíčKlíč
Odpovídající z výroby

Tento díl je určen pro vaše zařízení Cat podle specifikací výrobce.

Jakékoli změny konfigurace výrobce mohou způsobit, že výrobek nebude možné do vašeho zařízení Cat nainstalovat. Před nákupem se poraďte se svým prodejcem Cat, zda je tento díl vhodný pro vaše zařízení Cat v jeho aktuálním stavu a předpokládané konfiguraci. Tento indikátor nemůže zaručit kompatibilitu všech dílů.

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Renovované

Nevratné

Sada

Nahrazeno

Popovídejte si s odborníkem.