Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ9F-6936: 1''-8 x 6'' 六角ボルト
ホーム
金具類,シール,消耗品ハードウェアファスナボルトおよびネジ
9F-6936: 1''-8 x 6'' 六角ボルト
9F-6936: 1''-8 x 6'' 六角ボルト

インチ

ブランド: Cat

製品画像
9F-6936: 1''-8 x 6'' 六角ボルト
9F-6936: 1''-8 x 6'' 六角ボルト
9F-6936: 1''-8 x 6'' 六角ボルト
9F-6936: 1''-8 x 6'' 六角ボルト
9F-6936: 1''-8 x 6'' 六角ボルト

インチ
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
よく一緒に購入されている品目
9F-69369F-6936
3J-19073J-1907
4J-05204J-0520
すべての部品を表示
説明仕様互換性のあるモデル
9F-6936の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号9F-6936の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ボルト長さ(in): 6
Bolt Length (mm): 152.4
ボルト形式: 六角ヘッド ボルト
コーティング: リン酸亜鉛とオイル
グリップ長さ(in): 3.75
グリップ長さ(mm): 95.25
マテリアル: 鋼製,炭素鋼,亜鉛合金
Thread Size (in): 0.039
Thread Size (mm): 1.000
Thread Size (dia x pitch) (mm): 1.000x8
Class or Grade: SAE J429 Grade 8 (150 ksi)
Hand of Thread: RH
Locking Feature: None
さらに表示
部品番号9F-6936と互換性のあるモデル

ホイールドーザ

824B 834B 950B 950E 950F 988 988B 950 950B/950E

船舶関連製品

C175-16 3516C 7271

チャレンジャ

65 65B

ホイールトラクタスクレーパ

651B 631G 641B 623G 623F 657B 621F 621G 627G 627F 637G 651E 651B 633 641B 666B 631D 631C 631E 631B 633E 633B 633D 657E 657B 637E 637B 637D 666 639D 637 641 657

ブルドーザ

D6H XL D6H XR D6H II D11 D7R SERIES D4E D6R D6E D6H D7R D6G SR D7H D3 D8R D8K D8L D8N D8H D8R II D9L D9N D10N D4E SR D11R D11T D7R II 143 183B 141 140 8D 951 7 6 4 8 7SU 6SU 7S LGP 8S 8U 824C 4S 6 6A 6S 7A 7S 7U 8A 8SU 4A

エンジン - 発電機セット

3608 3606 3508 3616 3512 3516

ワークツール

GB120 PR-1000 PR-1000C PR-750B GB124

油圧ショベル

5080 385C 5090B 385C FS 229D 231D 235 235B 235C 235D 245 365B II 245D 245B 365C 365B

ダンプトラック

777 798 AC 777E 796 AC 794 AC 777E 797F 794 AC 797B 777C 777B 777D 773 777 772 776 776D 776C 776B

パイプレイヤ

572R II 572R 583K 583H 594H 594

ホイールスキッダ

518 528 518C 120C

ロードリクレーマ

SS-250 RR-250

モータグレーダ

120G 140G 130G 12G 160G

エンジン - 産業用

SCT673 3512 3516 3508 G3512 G3516

渡河トラクタ

D7R II

アーティキュレートダンプトラック

D35HP D30C D30D D35C D400D D25D D25C D350D D350C D400 D40D

発電機

SR4

履帯式ローダ

983 931 941 951C 951B 977L

拡張マイニング製品

R1300

土木工事用コンパクタ

826B

履帯式スキッダ

518 57H 56H 57 56 58 120C 518 125C

さらに表示
関連部品
5P-8250
5P-8250: 5 mm厚のピニオンワッシャ
価格を確認
2J-3507
2J-3507: 1''-8六角ナット
価格を確認
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください