Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム金具類,シール,消耗品リンケージ ピンおよびスリーブ ベアリング平ピン9J-3741: Linkage Pin (Shaft)
ホーム
金具類,シール,消耗品リンケージ ピンおよびスリーブ ベアリング平ピン
9J-3741: Linkage Pin (Shaft)
9J-3741: Linkage Pin (Shaft)

Cat® ノンクッションヒッチ用リンケージピン (シャフト)、直径:44.323 mm、長さ:151 mm(5.94 インチ)

ブランド: Cat

製品画像
9J-3741: Linkage Pin (Shaft)
9J-3741: Linkage Pin (Shaft)
9J-3741: Linkage Pin (Shaft)
9J-3741: Linkage Pin (Shaft)
9J-3741: Linkage Pin (Shaft)

Cat® ノンクッションヒッチ用リンケージピン (シャフト)、直径:44.323 mm、長さ:151 mm(5.94 インチ)
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
9J-3741の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号9J-3741の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
ピン形式: ストレート
マテリアル:
メッキ: 非めっき
ピン直径(mm): 44.323
長さ(mm): 140.4
取外し補助/特徴: プーラ穴
グリース通路: ピンによるグリース
ピン直径(in): 1.745
長さ(in): 5.53
Overall Length (mm): 150.8
Overall Length (in): 5.937
Diameter (mm): 44.3
Diameter (in): 1.744
さらに表示
部品番号9J-3741と互換性のあるモデル

ホイールトラクタスクレーパ

613C II 639D 613B 613C 613 613G

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください