Caterpillar

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。
登録
Caterpillar

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索

機種を選択

ホーム作業場用品ツールラチェットおよびソケットソケット9U-6533: ソケット
ホーム
作業場用品ツールラチェットおよびソケットソケット
9U-6533: ソケット
9U-6533: ソケット

CAT®インパクト ソケット(30 mm六角)(3/4 inドライブ)

ブランド: Cat

製品画像
9U-6533: ソケット
9U-6533: ソケット

CAT®インパクト ソケット(30 mm六角)(3/4 inドライブ)

ブランド: Cat

価格を確認
価格を確認
お客様価格を表示するにはログインします
保証情報
返品ポリシー
説明仕様
部品番号9U-6533の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
マテリアル明細:
外径(mm): 45.9
長さ(mm): 57.2
六角サイズ(mm): 30
ドライブ(mm): 19.05
外径(in): 1.81
長さ(in): 2.25
六角サイズ(in): 1.18
ドライブ(in): 3/4
サイズ(mm): 30.0
Material: Carbon Steel
さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください