サインイン
M16 ファスナー用に設計された Cat® A ハード ワッシャーは、ファスナーが素材に沈むのを防ぎ、荷重をより均等に分散します。
ブランド: Cat
M16 ファスナー用に設計された Cat® A ハード ワッシャーは、ファスナーが素材に沈むのを防ぎ、荷重をより均等に分散します。
ブランド: Cat
通常、http://Parts.Cat.Comで購入した部品の保証期間は、Caterpillar限定保証に定められている納品日から12か月間です。部品保証の対象となるのは、該当部品の取付け日から保証期間満了日までの期間中に生じた、部品の材料や製造方法に起因する欠陥です。保証の詳細については、最寄りのCatディーラまでお問い合わせください。
説明:
部品番号 9X-8268 などの硬化ワッシャーは、制御されたアセンブリ表面を提供し、ファスナによって生成される接触応力をアバットメント素材がサポートできるレベルまで下げるために、重要な接合部での使用に推奨されます。
Catファスナ部品は、サイズ、強度、クランプ荷重、および過去の性能に基づいて、特定の用途向けに設計されていますこれは他のメーカーにはない情報ですそれらは、再構築または機械の寿命まで持続するように選択されていますたとえ非Catのハードウェアやファスナがあなたの機械に適しているように思えるかもしれませんが、他のどの企業も私たちが知っているようにあなたの機器を理解していません
特長:
• 硬化鋼
• コーティング: リン酸亜鉛 + オイル
• 内径: 17.5 mm (0.69 インチ)
• 外径: 30 mm (1.18 インチ)
• 厚さ: 3.5 mm (0.14 インチ)
• M16 または 5/8 インチのボルトに適合
用途
Cat ボルトとそれに適合する硬化ワッシャおよびナットは、一貫して高いクランプ荷重を生み出す性能ベースのシステムを形成します。Catファスナは、世界中のほとんどの機械や作業場の用途で、組み立て、メンテナンス、修理のお手伝いをします。
通常、http://Parts.Cat.Comで購入した部品の保証期間は、Caterpillar限定保証に定められている納品日から12か月間です。部品保証の対象となるのは、該当部品の取付け日から保証期間満了日までの期間中に生じた、部品の材料や製造方法に起因する欠陥です。保証の詳細については、最寄りのCatディーラまでお問い合わせください。
5/8
0.689
1.181
M16 ファスナー用に設計された Cat® A ハード ワッシャーは、ファスナーが素材に沈むのを防ぎ、荷重をより均等に分散します。
メートル単位並目ファスナ キット,5種類のサイズ,9種類の長さ,32の部品番号,630個,リン酸塩とオイルのコーティング
Metric-Coarse Fastener Bin Kit, M16, 6 Assorted Lengths, 8 Part Numbers, 195 Pieces, Phosphate and Oil Coating
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み