サインイン
Cat Remanですべて入手できます。必要なときに,必要な場所で,完全保証付きの最高品質のCat®部品をわずかな価格で入手できます。
ブランド:
†制限が適用される場合があります。適用可能なCaterpillar Limited Warrantyの全詳細については、資格を備えるCatディーラにお問い合わせください。
Cat Remanですべて入手できます。必要なときに,必要な場所で,完全保証付きの最高品質のCat®部品をわずかな価格で入手できます。
ブランド:
†制限が適用される場合があります。適用可能なCaterpillar Limited Warrantyの全詳細については、資格を備えるCatディーラにお問い合わせください。
CAT®Remanオルタネータは,運転状態に関係なく,バッテリに通電して,機械に電力を供給するように設計されています。これらのオルタネータは,ロー アイドル時でも,最高レベルの頑丈さ,耐久性,信頼性があることが実証されています。オルタネータには2種類のカテゴリがあります。ブラシ タイプの設計では,メンテナンスの手間を省くために一体型ブラシを使用し,ブラシの摩耗を均一にするために定圧スプリングを使用しています。当社のブラシレス設計は,少ない可動部品,厳しい空隙公差および優れたシール性能により,過酷な環境(土砂,ほこり,高温,低温)での長寿命を実現しています。CAT Remanのオルタネータは,静音でコンパクトかつ軽量であり,バランスのとれた電気系統の一部として設計されています。各ユニットにはすべての技術的更新を盛り込み,Caterpillar本来の仕様に基づいて厳密にテストすることにより,CAT純正品の信頼性をお客様にお届けします。在庫が確保されているため,休車時間を最小限に抑えることができ,またCAT Remans製品には新品と同様の保証が付いています。さらに,各CAT部品に備わる「第二のライフ サイクル」を活用することで,コストを大幅に抑えることができます。
- 電子電圧レギュレータと高効率冷却系統が組み込まれています。
- 新しいOリング,シール,ブッシュ,およびベアリングが取り付けられ,またヒート シンク化学物質が交換されます。
- 休車時間と修理費用を削減できるため,エンジン寿命全体にわたって,保有経費とオペレーティング コストを最小限に抑えることができます。
- Cat Remanディーゼル エンジン部品は,環境への影響を低減しながら,新品と同じ性能と信頼性をわずかなコストで実現しています。
この部品の仕様は、まだ掲載されていません。
Cat Remanですべて入手できます。必要なときに,必要な場所で,完全保証付きの最高品質のCat®部品をわずかな価格で入手できます。
24 V 50 Aヘビー デューティ オルタネータ
Cat®チャージング・オルタネータは、エンジンの機械エネルギーを電気エネルギーに変換することで、車両の電気システムに電力を供給し、バッテリを充電します。
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み