ホーム電気系統および電子系統センサおよびスイッチその他のセンサおよびスイッチ251-3539: 2極ライトロッカースイッチ
ホーム
電気系統および電子系統センサおよびスイッチその他のセンサおよびスイッチ
251-3539: 2極ライトロッカースイッチ
251-3539: 2極ライトロッカースイッチ

Cat®コントロールパネル用2極ライトロッカースイッチ

ブランド: Cat

製品画像
251-3539: 2極ライトロッカースイッチ
251-3539: 2極ライトロッカースイッチ

Cat®コントロールパネル用2極ライトロッカースイッチ
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
ロッカースイッチは、電気回路を接続または切断するためのロッキング機構を備えたシンプルな電気スイッチですCatコンポーネントは、お客様の機器が最適なレベルで稼働していることを保証します

特長:
• 密封された3つの位置のロッカー スイッチ
• 記号:ハイビーム;アッパービーム [ISO 0082]
•青色LED照明
• 10端子ブレード接続
• 低電圧/電流アプリケーション用の金メッキスイッチ接点
• パネルカットアウト: 21.1 X 36.8 mm (0.83 X 1.45インチ)
• 頑丈な構造
• 簡単に操作
• 高精度で一貫した性能を実現
• 他のCatコンポーネントと一体となって動作するように設計されており、機器のポテンシャルを最大限に引き出すことができます

用途
詳細については、オーナーズマニュアルを参照するか、最寄りのCatディーラにお問い合わせください。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌の原因として知られているカドミウムとカドミウム化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

説明:
ロッカースイッチは、電気回路を接続または切断するためのロッキング機構を備えたシンプルな電気スイッチですCatコンポーネントは、お客様の機器が最適なレベルで稼働していることを保証します

特長:
• 密封された3つの位置のロッカー スイッチ
• 記号:ハイビーム;アッパービーム [ISO 0082]
•青色LED照明
• 10端子ブレード接続
• 低電圧/電流アプリケーション用の金メッキスイッチ接点
• パネルカットアウト: 21.1 X 36.8 mm (0.83 X 1.45インチ)
• 頑丈な構造
• 簡単に操作
• 高精度で一貫した性能を実現
• 他のCatコンポーネントと一体となって動作するように設計されており、機器のポテンシャルを最大限に引き出すことができます

用途
詳細については、オーナーズマニュアルを参照するか、最寄りのCatディーラにお問い合わせください。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌の原因として知られているカドミウムとカドミウム化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
長さ(mm): 46.6
高さ(mm): 36
幅(mm): 24.2
温度(°C): -40° ~ 85°
長さ(in): 1.83
高さ(in): 1.4
幅(in): 0.95
温度(°F): -40° ~ 185°
Material: Polyamide Plastic
単位米国慣用単位メートル単位
長さ(mm): 46.6
高さ(mm): 36
幅(mm): 24.2
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Wheel Tractor
627G637G621K OEM631K623G657G621G621H631G
Off-Highway Truck
D10R
Wheel Tractor-Scraper
621632631613G
Quarry Truck
770G772G
Truck
772G770G795F XQ793F AC793F CMD775G772775F773G797F770773F793F795F AC772G OEM773G LRC775G OEM775G LRC773G OEM770G OEM793F OEM777G777F793F XQ
Off Highway Truck
772777G770793F
さらに表示
Wheel Tractor
627G637G621K OEM631K623G657G621G621H631G
保証情報
返品ポリシー
251-3539の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
よく一緒に購入されている品目
251-3539251-3539
236-4616236-4616
243-0774243-0774
すべての部品を表示
よく一緒に購入されている品目
251-3539
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
236-4616
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
243-0774
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
3J-1907
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
284-3622
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
6V-8397
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
説明仕様互換性のあるモデル
251-3539の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号251-3539の説明

説明:
ロッカースイッチは、電気回路を接続または切断するためのロッキング機構を備えたシンプルな電気スイッチですCatコンポーネントは、お客様の機器が最適なレベルで稼働していることを保証します

特長:
• 密封された3つの位置のロッカー スイッチ
• 記号:ハイビーム;アッパービーム [ISO 0082]
•青色LED照明
• 10端子ブレード接続
• 低電圧/電流アプリケーション用の金メッキスイッチ接点
• パネルカットアウト: 21.1 X 36.8 mm (0.83 X 1.45インチ)
• 頑丈な構造
• 簡単に操作
• 高精度で一貫した性能を実現
• 他のCatコンポーネントと一体となって動作するように設計されており、機器のポテンシャルを最大限に引き出すことができます

用途
詳細については、オーナーズマニュアルを参照するか、最寄りのCatディーラにお問い合わせください。

さらに表示
警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌の原因として知られているカドミウムとカドミウム化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
部品番号251-3539の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
長さ(mm): 46.6
高さ(mm): 36
幅(mm): 24.2
温度(°C): -40° ~ 85°
長さ(in): 1.83
高さ(in): 1.4
幅(in): 0.95
温度(°F): -40° ~ 185°
Material: Polyamide Plastic
さらに表示
部品番号251-3539と互換性のあるモデル

WHEEL TRACTOR

627G 637G 621K OEM 631K 623G 657G 621G 621H 631G

OFF-HIGHWAY TRUCK

D10R

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

621 632 631 613G

QUARRY TRUCK

770G 772G

TRUCK

772G 770G 795F XQ 793F AC 793F CMD 775G 772 775F 773G 797F 770 773F 793F 795F AC 772G OEM 773G LRC 775G OEM 775G LRC 773G OEM 770G OEM 793F OEM 777G 777F 793F XQ

OFF HIGHWAY TRUCK

772 777G 770 793F

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください