ホーム油圧システムその他の油圧コンポーネント8C-6875: 38.10mm 六角形流体搬送アダプター
ホーム
油圧システムその他の油圧コンポーネント
8C-6875: 38.10mm 六角形流体搬送アダプター
8C-6875: 38.10mm 六角形流体搬送アダプター

流体搬送ストレート アダプタ

ブランド: Cat

製品画像
8C-6875: 38.10mm 六角形流体搬送アダプター
8C-6875: 38.10mm 六角形流体搬送アダプター

流体搬送ストレート アダプタ
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
Cat®フルードキャリングアダプタは、最高水準の品質と信頼性に保たれていますこれらのアダプタは、漏れのない接続を確保するために、厳しい公差で製造されています各Catフルードキャリングアダプタは、動作圧力、組立トルク能力、腐食防止に関する業界標準を満たすか、それを上回る設計となっており、長寿命と適切な機械機能を保証します

特長:
• 流体搬送部品
• 業界標準部品の性能を満たすか、それを超えるように設計され、漏れのない接続を提供します
• 提供されている画像は参照用ですアダプターの構造は、示されている画像と若干異なる場合がありますが、部品はOEM部品と互換性があるように設計されています

用途
アダプターは、流体を運ぶホースやチューブを他のシステムコンポーネントに接続するように設計されています詳細については、オーナーズマニュアルを参照するか、最寄りのCatディーラにお問い合わせください

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
CATϜu30DBースアセンブリ製品警告
ホースとカップリングの組合わせを不適切に選択すると,保証対象外となり,重大な人身傷害や死亡事故,物的損害,またはコンポーネントや車両システムの故障につながるおそれがあります。CAT®ホース アセンブリ製品は,信頼性の高い接続を達成するためにシステムとして設計およびテストされているため,油圧システムの安全性と信頼性が最大限に引き出されます。また,ホースが仕様に合わせて圧着されるように,適切で正しく保守されたCaterpillar製の工具を使用することをお勧めします。Caterpillar製のホースを他のメーカーのカップリングと一緒に使用したり,Caterpillar製のカップリングを他のメーカーのホースと一緒に使用すると,信頼性が低く,安全でないか性能が低いホース アセンブリができる可能性があります。Caterpillarはそのような組合わせを推奨も許可もしません。詳細については,SAE J1273第6.3項およびISO 17165-2第6.3項を参照してください。

説明:
Cat®フルードキャリングアダプタは、最高水準の品質と信頼性に保たれていますこれらのアダプタは、漏れのない接続を確保するために、厳しい公差で製造されています各Catフルードキャリングアダプタは、動作圧力、組立トルク能力、腐食防止に関する業界標準を満たすか、それを上回る設計となっており、長寿命と適切な機械機能を保証します

特長:
• 流体搬送部品
• 業界標準部品の性能を満たすか、それを超えるように設計され、漏れのない接続を提供します
• 提供されている画像は参照用ですアダプターの構造は、示されている画像と若干異なる場合がありますが、部品はOEM部品と互換性があるように設計されています

用途
アダプターは、流体を運ぶホースやチューブを他のシステムコンポーネントに接続するように設計されています詳細については、オーナーズマニュアルを参照するか、最寄りのCatディーラにお問い合わせください

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
CATϜu30DBースアセンブリ製品警告
ホースとカップリングの組合わせを不適切に選択すると,保証対象外となり,重大な人身傷害や死亡事故,物的損害,またはコンポーネントや車両システムの故障につながるおそれがあります。CAT®ホース アセンブリ製品は,信頼性の高い接続を達成するためにシステムとして設計およびテストされているため,油圧システムの安全性と信頼性が最大限に引き出されます。また,ホースが仕様に合わせて圧着されるように,適切で正しく保守されたCaterpillar製の工具を使用することをお勧めします。Caterpillar製のホースを他のメーカーのカップリングと一緒に使用したり,Caterpillar製のカップリングを他のメーカーのホースと一緒に使用すると,信頼性が低く,安全でないか性能が低いホース アセンブリができる可能性があります。Caterpillarはそのような組合わせを推奨も許可もしません。詳細については,SAE J1273第6.
さらに表示
仕様
仕様
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 5K-9090 (1-7/16-12)
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7093 (1-7/16-12)
Coolant and Urea Compatible Seal: 415-2887 (1-7/16-12)
マテリアル明細: めっき鋼
Material: Carbon Steel
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 5K-9090 (1-7/16-12)
Oil and Fuel Compatible Seal: 228-7093 (1-7/16-12)
Coolant and Urea Compatible Seal: 415-2887 (1-7/16-12)
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Pumper
SPF343CSPF743
Generator
SR4SR5SR4B
Brush Cutter
BR624MR-244
Power Module
XQC1200PM35163516BXQC1600PMG3516
Integrated Toolcarrier
IT62G IIIT62GIT38G IIIT38G
Site Prep Tractor
586C2864C
Material Handler
MH3295
Off Highway Truck
777775773793F785D789793789G777G777E789D
Motor Grader
24M
Hydraulic Shovel
6020B602060156015B
Track-Type Tractor
D8RD11ND11R
Rotary Drill
MD6310MD6200MD6250MD6380
Marine Engine
C18 MARINEC183516C3516E3512C3512E
Marine Auxiliary
3516C3512C3512
Renewable Energy
BDP1000
Mining Excavator
5230B5110B5130B
Excavator
MH3295390F3101395312 GX312 GC390F L374
Vibratory Compactor
CS-431CCP-533CCC-34CS-433CCC-24CS-531CCB-334ECP-433CCB-335ECS-533CCP-563CCB-334E XWCB-545CB-544CS-583CCB-34 XWCB-32CB-34CS-573CCB-24CB-22CS-563C
Mobile Hyd Power Unit
390F
Petroleum Package
TH31-C9ITH35-C15I
Wheel Tractor
651E657E
Generator Set
C18 GEN SETDE1400D1250DE1000SG3520G3516G3512G35083516C GENG3516BG3516CD1000G3516H3508B3508C32DE1250S3516B GENG3412D800C175-20DE1250G3520C3516G3520E3512G3520H3512C3512BCG137-08DE1500G3306B3516CG3512H3516B3516E
Energy Storage
PGS1260PGS840ETS1500PGS1260 HD
Engine
3512E3512CG3516J3516C3516EG3520J
Petroleum Engine
3516CC175-163512E3512B
Soil Compactor
825H825G825G II
Ejector Truck
740D400E II
Cold Planer
PM820PM825PM822PM620PM622
Wheel Dozer
824H824G824G II
Landfill Compactor
826G II826G826H
Petroleum Gen Set
3512B3512C
Electric Rope Shovel
7495 HF7495
Wheel Loader
960F950G II950G962G980G II966F980F II966F II938G II962G II980F980G938G994D970F950F II
Gen Set Engine
DE1100POWER SYSG3520G3516CDE800S3508B
Articulated Truck
D350E II740D400E II735
Off-Highway Truck
D10R
Pneumatic Compactor
PS-200BPS-150B
Industrial Engine
3516B3512E3512B3512CG3520HCG137-08
Quarry Truck
777E775D771D
Wheel Scraper
651E657E
Truck
797773G LRC793D793F69D773E773D773G797F773F773G OEM785C785D797B793F CMD775G775F775E775D789D777D777G777F775G OEMMT4400D AC775G LRC769D
Wheel Feller Buncher
2570C2570D2470C573C573D563C563D2670C553C2670D
Tractor
776D
Gas Engine
G3512HG3512EG3512JG3520BG3520JG3612G3616CG137-08G3608G3508JG3606G3508BG3516JG3516EG3516CG3516BG3512G3516G3508
さらに表示
Pumper
SPF343CSPF743
保証情報
返品ポリシー
8C-6875の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
関連部品
228-7093
228-7093: 27.22mmの外の直径のOリングのシール
ディーラに問い合わせ
5K-9090
5K-9090: 27.22mm 外径油圧Oリング面シール
ディーラに問い合わせ
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください