さまざまな用途で、掘削、積込み、運搬、敷均し、排出作業、仕上げ整地に使用されます。
高速ドラムおよび円錐形ビットは、舗装の前にアスファルトと舗装を削り取ります。
さまざまな用途で、掘削、積込み、運搬、敷均し、排出作業、仕上げ整地に使用されます。
パレットフォークは、建設現場でのパレットに載った積荷の運搬、造園や苗床での袋詰めの肥料や種子のハンドリングに使用されます。
解体用途および建設用途に使用します。
アスファルト補修材の切断、道路の継目の切込み、溝切削などに最適。
解体用途および建設用途に使用します。
多様な用途において最高の性能と価値が得られるよう設計された、非常に強度の高いバケットです。
溝の掃除、傾斜付け、整地およびその他の仕上げ作業に使用します。
パレットフォークタインを追加することで、パレットフォークキャリッジの汎用性が高まり、パレットに載ったさまざまな建設現場資材の運搬に対応させることができます。
高速ドラムおよび円錐形ビットは、舗装の前にアスファルトと舗装を削り取ります。
高速ドラムおよび円錐形ビットは、舗装の前にアスファルトと舗装を削り取ります。
高い保持力で、木やリサイクル用廃材など、大型の一般的でない形状の物体をつかむことができます。
高速ドラムおよび円錐形ビットは、舗装の前にアスファルトと舗装を削り取ります。
多様な用途において最高の性能と価値が得られるよう設計された、非常に強度の高いバケットです。
Cat®ピックアップブルームを使用すると、さまざまな表面からごみや異物を回収できます。
1 - 16/1134を表示中
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み
1 - 16/1134を表示中
1 - 16/1134を表示中
サインイン
営業所選択
営業所選択
営業所選択
価格と在庫情報について
機種を選択
Cat
幅
80.2 in
容量
0.63 yd³
質量
630.5 lb
高さ
16.8 in
長さ
27.9 in
Rated Capacity (yd3)
0.63
ベースエッジ厚さ
0.7 in
カッティングエッジ厚さ
0.6 in
インターフェイス形式
スキッドステアカプラ
Width (in)
80
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
Cat
作業幅
23.6 in
Cutting Width (in)
24
最大切削深さ
6.7 in
Max Cut Depth (in)
7
必要な油圧システム
高速フロー
Required Hydraulics
High Flow
全幅
73.1 in
全長
49.1 in
全高
36.6 in
質量
2107.6 lb
最適な油圧流量
98 ~ 125 L/min(26 ~ 33 gpm)
最適油圧
230 ~ 280 bar(3,300 ~ 4,000 psi)
ドラム速度
149 rpm
オプションドラム幅/深さ
80/200、150/200、300/200、450/200、600/170 mm(3/8、6/8、12/8、18/8、24/7 in)
傾斜角範囲 +/-
8度
サイドシフト走行
29.5 in
円錐形ビット
54
標準ビットタイプ
多目的
Maximum Cut Depth
160 mm (2.6 in) - 200 mm (7.8 in)
Machine Type
コンパクトホイールローダ,コンパクト履帯式ローダ,スキッドステアローダ,多様地形対応ローダ
Working Width
600 mm (23.6 in) - 800 mm (31.4 in)
Cat
幅
74.1 in
容量
0.58 yd³
質量
597.5 lb
高さ
16.8 in
長さ
27.9 in
Rated Capacity (yd3)
0.58
ベースエッジ厚さ
0.7 in
カッティングエッジ厚さ
0.6 in
インターフェイス形式
スキッドステアカプラ
Width (in)
74
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
Cat
Carriage Width (in)
45.8
Tine Length (in)
48
高さ
36.8 in
幅
45.8 in
質量
211.6 lb
タイン長さ
48
タイン幅
3.9 in
タイン高さ
21.3 in
タイン厚さ
1.6
タイン質量
105.8 lb
グループ質量
430 lb
運転質量
429.9 lb
全長
58.3 in
インターフェイス形式
スキッドステアカプラ
Cat
運転質量 - ツール装着時
610.7 lb
Model/Style
B6s Top Mount
エネルギークラス
501.5 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
501.5
Mounting Hole Pattern Size
LG
ツールシャフト直径
2.7 in
衝撃回数
500~900 bpm
最小動作圧力
1775 psi
最小キャリア質量
8000.6 lb
最適な油圧流量
40~70 lpm(10.6~18.5 gpm)
全幅
12.4 in
全長
17.3 in
全高
53.9 in
高さ - ツール別
39.1 in
Compatibility
Excavators,Skid Steer Loaders,Backhoe Loaders,Compact Track Loaders
Sound Suppression
Silenced
Cat
最大切削深さ
23.6 in
Cutting Width (in)
8
ホイール幅
7.9 in
Max Cut Depth (in)
24
質量
2921.1 lb
Required Hydraulics
High Flow XPS
全幅
65.2 in
全高
69.5 in
長さ
95.2 in
必要な油圧システム
高速フローXPS
最適な油圧流量
98 ~ 125 L/min(26 ~ 33 gpm)
最適油圧
230 ~ 280 bar(3,300 ~ 4,000 psi)
モータ容量
102.9 in³/rev
ホイールトルク(最大圧力時)
5538.4 ft-lb
ホイール回転数(最大流量時)
74 RPM
ビット回転数(最大流量時)
1181.1 ft/min
コニカルビット - ホイールあたり
96
標準ビットタイプ
コンクリート
オプションのビットタイプ
多目的
サイドシフト走行
21.7 in
溝清掃装置
はい
ドライブ方法
ダイレクトドライブ
インターフェイス形式
スキッドステアカプラ
Cat
運転質量 - ツール装着時
758.4 lb
Model/Style
B8s Top Mount
エネルギークラス
848.2 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
848.2
Mounting Hole Pattern Size
LG
ツールシャフト直径
3 in
衝撃回数
400 ~ 800 bpm
最小動作圧力
1704.1 psi
最小キャリア質量
13999.3 lb
最適な油圧流量
50~90 lpm(13.2~23.8 gpm)
全幅
12.4 in
全長
17.3 in
全高
55.2 in
高さ - ツール別
41.1 in
Compatibility
Excavators,Skid Steer Loaders,Compact Track Loaders,Backhoe Loaders
Sound Suppression
Silenced
Cat
幅
24.4 in
Rated Capacity (ft3)
4.6
容量
4.6 ft³
Width (in)
24.4
質量
233.7 lb
Ground Engaging Tools
J200
ベースエッジ厚さ
0.8 in
チップ半径
30.9 in
インターフェイス形式
ピンオン式
Cat
幅
47.2 in
容量
9.2 ft³
質量
410.5 lb
ベースエッジ厚さ
0.8 in
チップ半径
28.2 in
Rated Capacity (yd3)
9.18
インターフェイス形式
ピンオン式
Width (in)
47.2
Ground Engaging Tools
BOCE
Cat
タイン長さ
48
タイン幅
3.9 in
タイン高さ
21.3 in
タイン厚さ
1.6 in
タイン質量
114 lb
全長
50.7 in
Machine Type
コンパクトトラックローダおよびマルチテレーンローダ,スキッドステアローダ,ホイールローダ
Cat
作業幅
13.8 in
Cutting Width (in)
14
最大切削深さ
5.9 in
Max Cut Depth (in)
6
必要な油圧システム
標準フロー
Required Hydraulics
Standard Flow
全幅
68 in
全長
44 in
全高
37 in
質量
1503.6 lb
最適な油圧流量
60 ~ 80 L/min(16 ~ 22 gpm)
最適油圧
210 ~ 230 bar(3,050 ~ 3,300 psi)
ドラム速度
181 rpm
オプションドラム幅/深さ
400/150 mm(16/6 in)
傾斜角範囲 +/-
8.5度
サイドシフト走行
25.6 in
円錐形ビット
36
標準ビットタイプ
多目的
Maximum Cut Depth
100 mm (3.9 in) - 150 mm (5.9 in)
Machine Type
コンパクトホイールローダ,コンパクト履帯式ローダ,スキッドステアローダ,多様地形対応ローダ
Working Width
300 mm (11.8 in) - 500 mm (19.6 in)
Cat
作業幅
23.6 in
Cutting Width (in)
24
最大切削深さ
6.7 in
Max Cut Depth (in)
7
必要な油圧システム
高速フロー
Required Hydraulics
High Flow
全幅
73.1 in
全長
56.4 in
全高
36.6 in
質量
2685.2 lb
最適な油圧流量
98 ~ 125 L/min(26 ~ 33 gpm)
最適油圧
230 ~ 280 bar(3,300 ~ 4,000 psi)
ドラム速度
149 rpm
オプションドラム幅/深さ
80/200、150/200、300/200、450/200、600/170 mm(3/8、6/8、12/8、18/8、24/7 in)
傾斜角範囲 +/-
8度
サイドシフト走行
29.5 in
円錐形ビット
54
標準ビットタイプ
多目的
水タンク容量
42.3
Maximum Cut Depth
160 mm (2.6 in) - 200 mm (7.8 in)
Machine Type
コンパクトホイールローダ,コンパクト履帯式ローダ,スキッドステアローダ,多様地形対応ローダ
Working Width
600 mm (23.6 in) - 800 mm (31.4 in)
Cat
Width (in)
80
Rated Capacity (yd3)
0.52
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
幅
80.2 in
容量
0.52 yd³
質量
1016 lb
高さ
29.1 ft³
長さ
36.2 in
ベースエッジ厚さ
0.7 in
カッティングエッジ厚さ
0.6 in
動作圧力
3335.9 psi
ジョー開口幅
30.2 in
クラム角度
89度
インターフェイス形式
スキッドステアカプラ
Cat
作業幅
17.7 in
Cutting Width (in)
18
最大切削深さ
6.7 in
Max Cut Depth (in)
7
必要な油圧システム
高速フロー
Required Hydraulics
High Flow
全幅
73.1 in
全長
49.1 in
全高
36.6 in
質量
1869.5 lb
最適な油圧流量
98 ~ 125 L/min(26 ~ 33 gpm)
最適油圧
230 ~ 280 bar(3,300 ~ 4,000 psi)
ドラム速度
149 rpm
オプションドラム幅/深さ
80/200、150/200、300/200 mm(3/8、6/8、12/8 in)
傾斜角範囲 +/-
8度
サイドシフト走行
29.5 in
円錐形ビット
42
標準ビットタイプ
多目的
Maximum Cut Depth
160 mm (2.6 in) - 200 mm (7.8 in)
Machine Type
コンパクトホイールローダ,コンパクト履帯式ローダ,スキッドステアローダ,多様地形対応ローダ
Working Width
300 mm (11.8 in) - 500 mm (19.6 in)
Cat
幅
12 in
Rated Capacity (ft3)
2.1
容量
2.1 ft³
Width (in)
12
質量
156.5 lb
Ground Engaging Tools
J200
ベースエッジ厚さ
0.8 in
チップ半径
30.9 in
インターフェイス形式
ピンオン式
Cat
全幅
78.3 in
Sweeping Width (in)
60
清掃幅
60 in
Machine Interface
Skid Steer Loader
ブラシ直径
26 in
Hopper Capacity (yd3)
0.5
必要な油圧システム
標準フロー
Overall Width (in)
78
高さ
34.3 in
長さ
72.3 in
質量
1159.6 lb
Optimal Hydraulic Flow
42-86 L/min (11-23 gpm)
最適油圧
145 ~ 235 bar(2,100 ~ 3,400 psi)
モータ容量
24.7 in³
ブラシ回転数(最大流量時)
199 rpm
ホッパー容量
0.5 ft³
ドライブ方法
ダイレクトドライブ