กำลังดู 1 - 16 จาก 1135
High speed drum and conical bits quickly remove asphalt and concrete prior to resurfacing.
Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.
Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.
Used for demolition and construction applications.
Pallet forks are for moving palletized loads on construction sites, handling bagged fertilizer and seed at landscaping and nursery sites.
Used for demolition and construction applications.
High strength buckets designed for maximum performance and value over a broad range of applications.
Powerful clamping forces for grasping large, unusually shaped objects such as trees and recycling debris.
เหล็กปลายแหลมพิเศษช่วยเพิ่มความคล่องตัวให้กับรถลากพาเลทสำหรับการเคลื่อนย้ายวัสดุต่างๆ ในสถานที่ก่อสร้างโดยการวางบนแท่นวางสินค้า
For cleaning ditches, sloping, grading and other finishing work.
High speed drum and conical bits quickly remove asphalt and concrete prior to resurfacing.
High speed drum and conical bits quickly remove asphalt and concrete prior to resurfacing.
Cat® Pickup Brooms collect dirt and debris from a variety of surfaces.
High speed drum and conical bits quickly remove asphalt and concrete prior to resurfacing.
High strength buckets designed for maximum performance and value over a broad range of applications.
Used to dig, load, carry, level, dump and grade in a variety of applications.
กำลังดู 1 - 16 จาก 1135
ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ลงชื่อเข้าใช้
เลือกร้านค้า
เลือกร้านค้า
เลือกร้านค้า
สำหรับราคาและความพร้อมจำหน่าย
เพิ่มเครื่องจักร
Cat
Working Width
23.6 in
Maximum Cutting Depth
6.7 in
Required Hydraulics
High Flow
Overall Width
73.1 in
Overall Length
49.1 in
Overall Height
36.6 in
Weight
2107.6 lb
Optimal Hydraulic Flow
98-125 L/min (26-33 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
230-280 bar (3300-4000 psi)
Drum Speed
149 rpm
Optional Drum Widths/Depths
80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170 mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7 in)
Tilt Angle Range
8° Left/Right
Side Shift Travel
29.5 in
Conical Bits
54
Standard Bit Type
All Purpose
Working Width
600 mm (23.6 in) - 800 mm (31.4 in)
Maximum Cut Depth
160 mm (2.6 in) - 200 mm (7.8 in)
Compatibility
Compact Wheel Loaders,Skid Steer Loaders,Compact Track Loaders
Cat
Width
80.2 in
Capacity
0.63 yd³
Weight
630.5 lb
Height
16.8 in
Length
27.9 in
Rated Capacity (yd3)
0.63
Base Edge Thickness
0.7 in
Cutting Edge Thickness
0.6 in
Width (in)
80
Interface Type
Skid Steer Coupler
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
Cat
Width
74.1 in
Capacity
0.58 yd³
Weight
597.5 lb
Height
16.8 in
Length
27.9 in
Rated Capacity (yd3)
0.58
Base Edge Thickness
0.7 in
Cutting Edge Thickness
0.6 in
Width (in)
74
Interface Type
Skid Steer Coupler
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
Cat
Operating Weight - With Tool
610.7 lb
Energy Class
501.5 ft·lbf
Tool Shaft Diameter
2.7 in
Impact Frequency
500-900 bpm
Minimum Operating Pressure
1775 psi
Minimum Carrier Weight
8000.6 lb
Optimal Hydraulic Flow
40-70 lpm (10.6-18.5 gpm)
Overall Width
12.4 in
Overall Length
17.3 in
Overall Height
53.9 in
Height - Without Tool
39.1 in
Sound Suppression
Silenced
Compatibility
Excavators,Skid Steer Loaders,Backhoe Loaders,Compact Track Loaders
Cat
Height
36.8 in
Width
45.8 in
Weight
211.6 lb
Tine Length
48
Tine Width
3.9 in
Tine Height
21.3 in
Tine Thickness
1.6
Tine Weight
105.8 lb
Group Weight
430 lb
Operating Weight
429.9 lb
Overall Length
58.3 in
Interface Type
Skid Steer Coupler
Cat
Model/Style
B8s Top Mount
Operating Weight - With Tool
758.4 lb
Energy Class
848.2 ft·lbf
Energy Class (ft.lbf)
848.2
Mounting Hole Pattern Size
LG
Tool Shaft Diameter
3 in
Impact Frequency
400-800 bpm
Minimum Operating Pressure
1704.1 psi
Minimum Carrier Weight
13999.3 lb
Optimal Hydraulic Flow
50-90 lpm (13.2-23.8 gpm)
Overall Width
12.4 in
Overall Length
17.3 in
Overall Height
55.2 in
Height - Without Tool
41.1 in
Sound Suppression
Silenced
Compatibility
Backhoe Loaders,Compact Track Loaders,Excavators,Skid Steer Loaders
Cat
Width
24.4 in
Capacity
4.6 ft³
Weight
233.7 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
30.9 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width (in)
80
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge
Rated Capacity (yd3)
0.52
Width
80.2 in
Capacity
0.52 yd³
Weight
1016 lb
Height
29.1 ft³
Length
36.2 in
Base Edge Thickness
0.7 in
Cutting Edge Thickness
0.6 in
Operating Pressure
3335.9 psi
Jaw Opening
30.2 in
Clam Angle
89 degrees
Interface Type
Skid Steer Coupler
Cat
ความหนาแขนแท่นยก (นิ้ว)
1.6
ความยาวของแขนแท่นยก (นิ้ว)
48
ความสูงแขนแท่นยก (นิ้ว)
21.3
ประเภทเครื่องจักร
รถตักหมุนรอบตัว
ความกว้างแขนแท่นยก (นิ้ว)
3.9
จำนวนของแท่นยก
1
น้ำหนักแขนแท่นยก (ปอนด์)
114
Material
Carbon Steel
Cat
Width
47.2 in
Capacity
9.2 ft³
Weight
410.5 lb
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
28.2 in
Rated Capacity (yd3)
9.18
Interface Type
Pin On
Width (in)
47.2
Ground Engaging Tools
BOCE
Cat
Working Width
23.6 in
Maximum Cutting Depth
6.7 in
Required Hydraulics
High Flow
Overall Width
73.1 in
Overall Length
56.4 in
Overall Height
36.6 in
Weight
2685.2 lb
Optimal Hydraulic Flow
98-125 L/min (26-33 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
230-280 bar (3300-4000 psi)
Drum Speed
149 rpm
Optional Drum Widths/Depths
80/200, 150/200, 300/200, 450/200, 600/170 mm (3/8, 6/8, 12/8, 18/8, 24/7 in)
Tilt Angle Range
8° Left/Right
Side Shift Travel
29.5 in
Conical Bits
54
Standard Bit Type
All Purpose
Water Tank Capacity
42.3
Working Width
600 mm (23.6 in) - 800 mm (31.4 in)
Maximum Cut Depth
160 mm (2.6 in) - 200 mm (7.8 in)
Compatibility
Skid Steer Loaders,Compact Track Loaders,Compact Wheel Loaders
Cat
Working Width
17.7 in
Maximum Cutting Depth
5.9 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Overall Width
68 in
Overall Length
46.5 in
Overall Height
36.5 in
Weight
1629.2 lb
Optimal Hydraulic Flow
80-115 L/min (21-30 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
210-230 bar (3050-3300 psi)
Drum Speed
191 rpm
Optional Drum Widths/Depths
75/200, 150/200, 200/200, 300/200, 450/150 mm (3/8, 6/8, 8/8, 12/8, 18/6 in)
Tilt Angle Range
8.5° Left/Right
Side Shift Travel
25.6 in
Conical Bits
42
Standard Bit Type
All Purpose
Working Width
300 mm (11.8 in) - 500 mm (19.6 in)
Maximum Cut Depth
100 mm (3.9 in) - 150 mm (5.9 in)
Compatibility
Compact Wheel Loaders,Skid Steer Loaders,Compact Track Loaders
Cat
Overall Width
78.3 in
Sweeping Width (in)
60
Sweeping Width
60 in
Machine Interface
Skid Steer Loader
Brush Diameter
26 in
Hopper Capacity (yd3)
0.5
Overall Width (in)
78
Required Hydraulics
Standard Flow
Height
34.3 in
Length
72.3 in
Weight
1159.6 lb
Optimal Hydraulic Flow
42-86 L/min (11-23 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
145-235 bar (2100-3400 psi)
Motor Displacement
24.7 in³
Brush Speed at Maximum Flow
199 rpm
Hopper Capacity
0.5 ft³
Drive Method
Direct Drive
Cat
Working Width
13.8 in
Maximum Cutting Depth
5.9 in
Required Hydraulics
Standard Flow
Overall Width
68 in
Overall Length
44 in
Overall Height
37 in
Weight
1503.6 lb
Optimal Hydraulic Flow
60-80 L/min (16-22 gpm)
Optimal Hydraulic Pressure
210-230 bar (3050-3300 psi)
Drum Speed
181 rpm
Optional Drum Widths/Depths
400/150 mm (16/6 in)
Tilt Angle Range
8.5° Left/Right
Side Shift Travel
25.6 in
Conical Bits
36
Standard Bit Type
All Purpose
Working Width
300 mm (11.8 in) - 500 mm (19.6 in)
Maximum Cut Depth
100 mm (3.9 in) - 150 mm (5.9 in)
Compatibility
Compact Track Loaders,Skid Steer Loaders,Compact Wheel Loaders
Cat
Width
12 in
Rated Capacity (ft3)
2.1
Width (in)
12
Capacity
2.1 ft³
Weight
156.5 lb
Ground Engaging Tools
J200
Base Edge Thickness
0.8 in
Tip Radius
30.9 in
Interface Type
Pin On
Cat
Width
86.1 in
Capacity
0.82 yd³
Weight
723.1 lb
Height
18.5 in
Length
31.4 in
Rated Capacity (yd3)
0.82
Base Edge Thickness
0.7 in
Cutting Edge Thickness
0.6 in
Width (in)
86
Interface Type
Skid Steer Coupler
Ground Engaging Tools
Bolt-On Cutting Edge