NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。

登録

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングバルク シール151-7109: 長さ560 mmの特殊形状シール
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングバルク シール
151-7109: 長さ560 mmの特殊形状シール
151-7109: 長さ560 mmの特殊形状シール

シール

ブランド: Cat

製品画像
151-7109: 長さ560 mmの特殊形状シール
151-7109: 長さ560 mmの特殊形状シール
151-7109: 長さ560 mmの特殊形状シール
151-7109: 長さ560 mmの特殊形状シール
151-7109: 長さ560 mmの特殊形状シール

シール
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
バルクシールは通常、筐体を密閉するために使用され、消音、防振、クッション、断熱にも使用できます

接着剤での取付け,所定位置でのクリップ固定,溝への押込みまたはジッパ ツールでの取付けが必要になる場合があります。多くの場合,長さ単位で販売されています。

特長:
Cat®バルクシールは、用途の特定の温度、耐薬品性、およびUV曝露要件に適合する材質で作られていますシールの寸法、形状、取り付け方法は、周囲の構造と連動して設計されており、長持ちするシール性能を提供します

CAT純正シールを使用することで,お客様の投資対象を保護してください。

用途
バルクシールは、通常、窓、カバー、キャブエンクロージャーなどのエンクロージャーをシールするために使用されます

警告:癌および生殖への危害 - www.P65Warnings.ca.gov

説明:
バルクシールは通常、筐体を密閉するために使用され、消音、防振、クッション、断熱にも使用できます

接着剤での取付け,所定位置でのクリップ固定,溝への押込みまたはジッパ ツールでの取付けが必要になる場合があります。多くの場合,長さ単位で販売されています。

特長:
Cat®バルクシールは、用途の特定の温度、耐薬品性、およびUV曝露要件に適合する材質で作られていますシールの寸法、形状、取り付け方法は、周囲の構造と連動して設計されており、長持ちするシール性能を提供します

CAT純正シールを使用することで,お客様の投資対象を保護してください。

用途
バルクシールは、通常、窓、カバー、キャブエンクロージャーなどのエンクロージャーをシールするために使用されます

警告:癌および生殖への危害 - www.P65Warnings.ca.gov
仕様
仕様
マテリアル: ゴム
設計形式: 特殊形状
マテリアル: ゴム
設計形式: 特殊形状
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Quarry Truck
771D771C775D775B
Truck
78578969D773E793D773D793B793C797769D789C769C789D777C789B785C777D785D775E797B773B775D785B
Tractor
776D776C772B784C784B768C
Off Highway Truck
785D793D789D
さらに表示
Quarry Truck
771D771C775D775B
保証情報
返品ポリシー
151-7109の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください