サインイン
Cat®スイッチ アセンブリ(ブレーキ制御)
ブランド: Cat
説明:
Catリミット スイッチ アセンブリは,機械部品を監視し,動作制限を超えたかどうかを示し,それによって電気接続を接続または切断するために使用されます。他のCatコンポーネントと連動して機能するように設計されており,機器の潜在能力を最大限に引き出します。
特長:
• リミット スイッチ スタイル: 防水リミットスイッチ
• アクチュエータ スタイル: レバー,リーフ
• アクチュエータの場所: 上
• AC接点定格: 1A @ 120V
• DC接点定格: 1A @ 12V
• アクチュエータの長さ: 0.65 in(16.5 mm)
• 本体の高さ: 6.9 mm(0.27 in)
• 本体幅: 2.47 in(62.7 mm)
• 本体の奥行き: 0.87 in(22 mm)
• 取付け: 下部フランジ
• ボディスタイル: マイクロ
• 電気接続: フライングリード
• 動き: 片方向垂直および方向水平
• トラベル: 公称0.65 in(16.5 mm)
• 作動温度範囲: -40°〜185°F(-40°〜85°C)
• 取付け穴の直径: 0.25 インチ(6.35 mm)
• 本体材質: ポリエーテルイミド樹脂
• アームの材質: ステンレス鋼
• 他のCatコンポーネントと連動して機能し,機器の潜在能力を最大限に引き出すように設計されています
用途:
詳細については,オーナーズ マニュアルを参照するか,最寄りのCatディーラにお問い合わせください。
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み