NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。

登録

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング161-8068: 142.47 mmの内部の直径のシールのOリング
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング
161-8068: 142.47 mmの内部の直径のシールのOリング
161-8068: 142.47 mmの内部の直径のシールのOリング

Oリング

ブランド: Cat

製品画像
161-8068: 142.47 mmの内部の直径のシールのOリング
161-8068: 142.47 mmの内部の直径のシールのOリング
161-8068: 142.47 mmの内部の直径のシールのOリング
161-8068: 142.47 mmの内部の直径のシールのOリング
161-8068: 142.47 mmの内部の直径のシールのOリング

Oリング
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
Oリングは静的なシーリングおよびある動的適用で使用される

特長:
Cat® Oリングは,CATエンジンおよび機械に使用される油水類,温度,圧力に適合する材料で製造されています。この材料は摩耗や押し出しに耐性があり、シール圧縮永久歪みに対する優れた耐性を提供します。さらに、一部の Cat Oリングは、シール の インストール 時に シール のねじれや切断を最小限に抑えるためにPTFEでコーティングされています。

当社のOリングの寸法は,必要なシール圧縮でシール溝に適切にフィットするように,厳しい公差内に一貫して保たれています。

CAT Oリングは,さまざまなサイズと材料の2,500を超えるOリングを取り揃えているので,CAT機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。

Cat シーリングシステムは、より高価なコンポーネントを漏れや汚染から保護します。純正Catシールで投資を保護します。

アプリケーション:
OリングはCat製の機械やエンジン全体で多くの静的および動的なジョイントで使用されています。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌の原因として知られているカーボン ブラック(呼吸可能な大きさの空気中の非結合粒子)を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

説明:
Oリングは静的なシーリングおよびある動的適用で使用される

特長:
Cat® Oリングは,CATエンジンおよび機械に使用される油水類,温度,圧力に適合する材料で製造されています。この材料は摩耗や押し出しに耐性があり、シール圧縮永久歪みに対する優れた耐性を提供します。さらに、一部の Cat Oリングは、シール の インストール 時に シール のねじれや切断を最小限に抑えるためにPTFEでコーティングされています。

当社のOリングの寸法は,必要なシール圧縮でシール溝に適切にフィットするように,厳しい公差内に一貫して保たれています。

CAT Oリングは,さまざまなサイズと材料の2,500を超えるOリングを取り揃えているので,CAT機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。

Cat シーリングシステムは、より高価なコンポーネントを漏れや汚染から保護します。純正Catシールで投資を保護します。

アプリケーション:
OリングはCat製の機械やエンジン全体で多くの静的および動的なジョイントで使用されています。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌の原因として知られているカーボン ブラック(呼吸可能な大きさの空気中の非結合粒子)を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 3.53
断面直径(in): 0.14
内径(mm): 142.47
内径(in): 5.61
マテリアル: FKM - フルオロエラストマー,FKM(75),FKM
ダッシュ サイズ(in): 255
互換性あり: ジエステル系潤滑剤; ハロゲン化炭化水素(100°C以上C);圧縮永久歪みに対する高い耐性。石油 油水類;リン酸エステル油水類;シリコーン油水類;一部の酸
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
単位米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 3.53
断面直径(in): 0.14
内径(mm): 142.47
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Generator
SR4SR4B
Power Module
PMG3516
Load Haul Dump
R1700GR1700R1700 IIR1700 XE
Load, Haul, Dump
R1700K
Off Highway Truck
772770793D777793F798 AC785D789785793798789G777G777E789D796 AC794 AC773GC
Motor Grader
18M324161418120M12M 3 AWD120M 216M160140M14L15014M160M 3 AWD14016GC24H12M14M312M 312M 2160M140M 3 AWD140M 3140M 216M314M-3160M 2160M 3
Rotary Cutter
RC20
Track-Type Tractor
D6T LGPD6R IIID6GCD6XED10D11D7R LGPD8 GCD6T LGPPATD6R XLD6R IID6T XWD6T XLD7R SERIESD8GCD6RD6TD7ED7RD6D8D7D8TD8RD10T2D6R STDD6T XL PATD6T XW PATD6 XED11RD11TD7R IID6R LGPD7R XRD7E LGP
Pipelayer
572R II572RPL83PL87PL72
Water Fording Tractor
D7R II
Mobile Hyd Power Unit
TH43-C18
Generator Set
G3516G3512G3516B3508BDG350G3412DG400DG500G3520BDG4503516E
Engine
G3516JG3520J
Petroleum Engine
C27C32
Locomotive Engine
C32
Ejector Truck
740B740
Wheel Dozer
844834G834H834B854854K844K
Cold Planer
PM312PM313PM310
Landfill Compactor
836836H836G
Petroleum Gen Set
C27C32
Wheel Loader
988F II988995990993992988B988G988H988F988K980K HLG990K993K980C980F980H980K992K994K
Gen Set Engine
G3520BG3516B
Articulated Truck
740B740735B735 OEM735
Industrial Engine
C32C27
Quarry Truck
777E775B771D771C772G770G
Truck
785797770G795F XQ793D793B793C793F772G793F XQ785G773D797F794 AC785C785D797B773B785B793F CMD772G OEM793F OEM775D795F AC789C789D777C789B777D777G777F793F AC772770770G OEM769D769C
Tractor
776D776C784C784B
Gas Engine
G3512BG3512JG3520BG3520JG3508JG3508BG3516JG3516BG3512G3516G3508
さらに表示
Generator
SR4SR4B
保証情報
返品ポリシー
161-8068の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
よく一緒に購入されている品目
161-8068161-8068
3J-19073J-1907
3K-03603K-0360
すべての部品を表示
よく一緒に購入されている品目
161-8068
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
3J-1907
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
3K-0360
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
214-7568
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
7M-8485
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
3D-2824
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
説明仕様互換性のあるモデル
161-8068の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号161-8068の説明

説明:
Oリングは静的なシーリングおよびある動的適用で使用される

特長:
Cat® Oリングは,CATエンジンおよび機械に使用される油水類,温度,圧力に適合する材料で製造されています。この材料は摩耗や押し出しに耐性があり、シール圧縮永久歪みに対する優れた耐性を提供します。さらに、一部の Cat Oリングは、シール の インストール 時に シール のねじれや切断を最小限に抑えるためにPTFEでコーティングされています。

当社のOリングの寸法は,必要なシール圧縮でシール溝に適切にフィットするように,厳しい公差内に一貫して保たれています。

CAT Oリングは,さまざまなサイズと材料の2,500を超えるOリングを取り揃えているので,CAT機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。

Cat シーリングシステムは、より高価なコンポーネントを漏れや汚染から保護します。純正Catシールで投資を保護します。

アプリケーション:
OリングはCat製の機械やエンジン全体で多くの静的および動的なジョイントで使用されています。

さらに表示
警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌の原因として知られているカーボン ブラック(呼吸可能な大きさの空気中の非結合粒子)を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
部品番号161-8068の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 3.53
断面直径(in): 0.14
内径(mm): 142.47
内径(in): 5.61
マテリアル: FKM - フルオロエラストマー,FKM(75),FKM
ダッシュ サイズ(in): 255
互換性あり: ジエステル系潤滑剤; ハロゲン化炭化水素(100°C以上C);圧縮永久歪みに対する高い耐性。石油 油水類;リン酸エステル油水類;シリコーン油水類;一部の酸
Material Hardness: 75A
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
さらに表示
部品番号161-8068と互換性のあるモデル

GENERATOR

SR4 SR4B

POWER MODULE

PMG3516

LOAD HAUL DUMP

R1700G R1700 R1700 II R1700 XE

LOAD, HAUL, DUMP

R1700K

OFF HIGHWAY TRUCK

772 770 793D 777 793F 798 AC 785D 789 785 793 798 789G 777G 777E 789D 796 AC 794 AC 773GC

MOTOR GRADER

18M3 24 16 14 18 120M 12M 3 AWD 120M 2 16M 160 140M 14L 150 14M 160M 3 AWD 140 16GC 24H 12M 14M3 12M 3 12M 2 160M 140M 3 AWD 140M 3 140M 2 16M3 14M-3 160M 2 160M 3

ROTARY CUTTER

RC20

TRACK-TYPE TRACTOR

D6T LGP D6R III D6GC D6XE D10 D11 D7R LGP D8 GC D6T LGPPAT D6R XL D6R II D6T XW D6T XL D7R SERIES D8GC D6R D6T D7E D7R D6 D8 D7 D8T D8R D10T2 D6R STD D6T XL PAT D6T XW PAT D6 XE D11R D11T D7R II D6R LGP D7R XR D7E LGP

PIPELAYER

572R II 572R PL83 PL87 PL72

WATER FORDING TRACTOR

D7R II

MOBILE HYD POWER UNIT

TH43-C18

GENERATOR SET

G3516 G3512 G3516B 3508B DG350 G3412 DG400 DG500 G3520B DG450 3516E

ENGINE

G3516J G3520J

PETROLEUM ENGINE

C27 C32

LOCOMOTIVE ENGINE

C32

EJECTOR TRUCK

740B 740

WHEEL DOZER

844 834G 834H 834B 854 854K 844K

COLD PLANER

PM312 PM313 PM310

LANDFILL COMPACTOR

836 836H 836G

PETROLEUM GEN SET

C27 C32

WHEEL LOADER

988F II 988 995 990 993 992 988B 988G 988H 988F 988K 980K HLG 990K 993K 980C 980F 980H 980K 992K 994K

GEN SET ENGINE

G3520B G3516B

ARTICULATED TRUCK

740B 740 735B 735 OEM 735

INDUSTRIAL ENGINE

C32 C27

QUARRY TRUCK

777E 775B 771D 771C 772G 770G

TRUCK

785 797 770G 795F XQ 793D 793B 793C 793F 772G 793F XQ 785G 773D 797F 794 AC 785C 785D 797B 773B 785B 793F CMD 772G OEM 793F OEM 775D 795F AC 789C 789D 777C 789B 777D 777G 777F 793F AC 772 770 770G OEM 769D 769C

TRACTOR

776D 776C 784C 784B

GAS ENGINE

G3512B G3512J G3520B G3520J G3508J G3508B G3516J G3516B G3512 G3516 G3508

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください