NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。

登録

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングその他のシール166-9146: 0.8mm厚ガスケット
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングその他のシール
166-9146: 0.8mm厚ガスケット
166-9146: 0.8mm厚ガスケット

ガスケット

ブランド: Cat

製品画像
166-9146: 0.8mm厚ガスケット
166-9146: 0.8mm厚ガスケット
166-9146: 0.8mm厚ガスケット
166-9146: 0.8mm厚ガスケット
166-9146: 0.8mm厚ガスケット

ガスケット
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
ガスケットは、2つの合わせ面の接合部を密閉し、漏れや汚染を防ぎます

特長:
Cat®部品は、正確な仕様に基づいて製造され、耐久性、信頼性、生産性、コスト、環境への影響の低減を実現して製造されているため、お客様に大きな価値を提供します

Catシーリングシステムは、堅牢な設計、テスト、検証プロセスを採用しています 最新のCat純正ガスケットを購入して、投資を保護してください

用途
ガスケットは、Cat機械およびエンジンの多くの静的ジョイントに使用されています

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている1,3-ブタジエンを含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

説明:
ガスケットは、2つの合わせ面の接合部を密閉し、漏れや汚染を防ぎます

特長:
Cat®部品は、正確な仕様に基づいて製造され、耐久性、信頼性、生産性、コスト、環境への影響の低減を実現して製造されているため、お客様に大きな価値を提供します

Catシーリングシステムは、堅牢な設計、テスト、検証プロセスを採用しています 最新のCat純正ガスケットを購入して、投資を保護してください

用途
ガスケットは、Cat機械およびエンジンの多くの静的ジョイントに使用されています

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている1,3-ブタジエンを含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様
全幅(mm): 732
全長(mm): 763
Material: Rubber Gasket Gasket
全幅(mm): 732
全長(mm): 763
Material: Rubber Gasket Gasket
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Pumper
HT400
Generator
SR4SR4B
Truck Engine
3406C3406B
Motor Grader
16G16H NA
Track-Type Tractor
D8RD8GCD8ND8 GCD8R II
Marine Engine
3406B3406C
Pipelayer
583R587R578
Stabilizer Mixer
SM-350
Front Shovel
5080
Excavator
375-A L375-A
Power Package
G3406
Generator Set
G34063406C
Wheel Tractor
627E623B627F623E623F621B621E621F
Reclaimer Mixer
RM-250CRM-350BRM-350
Engine
G3406
Soil Compactor
825G
Wheel Dozer
814B824G II824G
Cold Planer
PM-465
Landfill Compactor
826C826G826G II
Wheel Loader
980G II980C980F980G980F II
Road Reclaimer
RM-350BRR-250RR-250B
Soil Stabilizer
SS-250SS-250B
Gen Set Engine
3406C3406B
Articulated Truck
D400D400ED40DD400DD350ED35HP
Engine - Industrial
3406B3406C
Industrial Engine
3406B3406C
Wheel Scraper
623F627F623E627E621E621F
Gas Engine
G3406
さらに表示
Pumper
HT400
保証情報
返品ポリシー
166-9146の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
よく一緒に購入されている品目
166-9146166-9146
166-9142166-9142
2W-04592W-0459
すべての部品を表示
よく一緒に購入されている品目
166-9146
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
166-9142
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
2W-0459
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
1W-1898
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
142-5867
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
147-0182
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください