サインイン
Cat®外径82.03mmリップタイプナックルシールをアクスルハウジングに使用
ブランド: Cat
Cat®外径82.03mmリップタイプナックルシールをアクスルハウジングに使用
ブランド: Cat
説明:
リップタイプのシールは、機械内のオイルを保持し、外部汚染から機械を保護するために、回転用途で使用されます特殊な設計により、シールの寿命が長く、信頼性の高いものとなり、最も過酷な環境でも保護が強化されます
特長:
• 材質:FKM
• ボア直径 82.03 mm (3.23 インチ) に適合
• シャフト直径 58.04 mm (2.285 インチ) に適合
頑丈なCat®リップタイプシールは、シールの寿命を延ばすために、オイルの膜上のシャフトを乗り越えるように設計されています特定の用途ごとに、材質と複雑な断面形状が慎重に選択され、長く漏れのない性能を提供します
Cat®シールシステムは、堅牢な設計、テスト、検証プロセスを使用しています。あなたの投資を保護するために、最新の純正Cat®シールを購入します。
用途
リップタイプのシールは、トランスミッションやポンプなどの低中速回転用途に使用されます。詳細については、取扱説明書を参照するか、最寄りのCatディーラーにお問い合わせください。
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み