サインイン
Cat® 40mm Outer Diameter Grey Iron Air Start Valve Spring Button
ブランド: Cat
Cat® 40mm Outer Diameter Grey Iron Air Start Valve Spring Button
ブランド: Cat
An Air Start Valve Spring Button is a type of push-button valve that is designed to start an engine using compressed air. The valve has a spring-loaded plunger that is held in place by a retainer. When the button is pressed, the plunger is released and allows compressed air to flow into the engine. The air pressure then forces the engine to start.
Attributes:
• Manufactured to precise specifications and built for durability and reliability
• Withstands the harsh conditions and high temperatures
Applications:
An Air Start Valve Spring Button is used to release the air start valve, which stops the flow of air into the engine.
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み