NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。

登録

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホーム電気系統および電子系統センサおよびスイッチその他のセンサおよびスイッチ201-6617: 15kHz可変リラクタンス高速センサ
ホーム
電気系統および電子系統センサおよびスイッチその他のセンサおよびスイッチ
201-6617: 15kHz可変リラクタンス高速センサ
201-6617: 15kHz可変リラクタンス高速センサ

2ピン ヘビー デューティ スピード センサ

ブランド: Cat

製品画像
201-6617: 15kHz可変リラクタンス高速センサ
201-6617: 15kHz可変リラクタンス高速センサ

2ピン ヘビー デューティ スピード センサ
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
• Cat® スピードセンサーは、機器が最適なレベルで動作していることを確認するために必要なデータを収集します。

特長:
• Cat® スピード センサーは、他の Cat® コンポーネントと連携して動作し、機器の潜在能力を最大限に発揮できるように設計されています。

推奨用途:
• Catのセンサーは、激しい振動、衝撃、極端な動作温度範囲、熱サイクル、熱衝撃、湿度、腐食、過度の粉塵などの過酷な用途で動作します。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

説明:
• Cat® スピードセンサーは、機器が最適なレベルで動作していることを確認するために必要なデータを収集します。

特長:
• Cat® スピード センサーは、他の Cat® コンポーネントと連携して動作し、機器の潜在能力を最大限に発揮できるように設計されています。

推奨用途:
• Catのセンサーは、激しい振動、衝撃、極端な動作温度範囲、熱サイクル、熱衝撃、湿度、腐食、過度の粉塵などの過酷な用途で動作します。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
内径(mm): 18.6
全長(in): 2.57
インサート長さ(mm): 22.6
ワイヤ長(in): 5.91
センサ形式: 回転数
ワイヤ長(mm): 150
コネクタ ピン数: 2ピン
内径(in): 0.73
全長(mm): 65.3
インサート長さ(in): 0.89
Material: Polyamide Plastic
単位米国慣用単位メートル単位
内径(mm): 18.6
全長(in): 2.57
インサート長さ(mm): 22.6
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Underground Art Truck
AD45BAD55AD30
Generator
SR4SR4B
Truck Engine
C15
Power Module
PM3456
Wheel Tractor-Scraper
657651
Load Haul Dump
R3000HR2900GR2900
Off Highway Truck
793D789D793F789785793
Motor Grader
24M
Track-Type Tractor
D8TD8RD8ND9TD8R II
Marine Engine
C18C153406E
Pipelayer
583T587T
Front Shovel
385C5090B
Excavator
390D390D L385C FS385B385C385C L365C L365C L MH385C L MH374D L365C
Mobile Hyd Power Unit
385C365C L385C L
Generator Set
C18C1534563406E
Wheel Tractor
633E II623B623G651B623H623E623F621B657E657B621E621F633D657G621G621H627G627H627E627F631D631E631G637G637D637E651
Reclaimer Mixer
RM-500
Locomotive Engine
C18
Petroleum Engine
C-15C15C18
Soil Compactor
825H825C
Ejector Truck
740D400E II
Cold Planer
PM-200PM-201
Wheel Dozer
834G834H824H824C
Landfill Compactor
836H836G826C826H
Wheel Loader
988G988H980H
Gen Set Engine
3406E3456
Articulated Truck
D350E II740D400E II735 OEM735
Industrial Engine
C183456C15
Wheel Scraper
627F657G657657E657B
Truck
785793F CMD793F OEM793D793F789D793F XQ772770
さらに表示
Underground Art Truck
AD45BAD55AD30
保証情報
返品ポリシー
201-6617の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください