NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。

登録

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホーム足回りトラックコンポーネントトラックピン211-3295: 直径47.68 mmのトラックマスターピン
ホーム
足回りトラックコンポーネントトラックピン
211-3295: 直径47.68 mmのトラックマスターピン
211-3295: 直径47.68 mmのトラックマスターピン

Cat®の長さ249.2 mmのトラックマスターリンクピンの足回り

ブランド: Cat

製品画像
211-3295: 直径47.68 mmのトラックマスターピン
211-3295: 直径47.68 mmのトラックマスターピン
211-3295: 直径47.68 mmのトラックマスターピン
211-3295: 直径47.68 mmのトラックマスターピン
211-3295: 直径47.68 mmのトラックマスターピン

Cat®の長さ249.2 mmのトラックマスターリンクピンの足回り
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
  • トラック ピン マスタは,ブッシュと一緒にトラック リンクをまとめて保持します。ピンは,隣接するブッシュのところでヒンジとして機能します。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

説明:

  • トラック ピン マスタは,ブッシュと一緒にトラック リンクをまとめて保持します。ピンは,隣接するブッシュのところでヒンジとして機能します。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様
直径(mm): 47.7
長さ(mm): 249.2
Hole Option For Cartridge Pin: None
Overall Length (mm): 249.2
Master Option: Yes
Material: Carbon Steel,Alloy Iron,Boron Steel
直径(mm): 47.7
長さ(mm): 249.2
Hole Option For Cartridge Pin: None
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Excavator
345B II MH345B II345B L330C FM330C345B
さらに表示
Excavator
345B II MH345B II345B L330C FM330C345B
保証情報
返品ポリシー
211-3295の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
説明仕様互換性のあるモデル
211-3295の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号211-3295の説明

説明:

  • トラック ピン マスタは,ブッシュと一緒にトラック リンクをまとめて保持します。ピンは,隣接するブッシュのところでヒンジとして機能します。

さらに表示
警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
部品番号211-3295の仕様
直径(mm): 47.7
長さ(mm): 249.2
Hole Option For Cartridge Pin: None
Overall Length (mm): 249.2
Master Option: Yes
Material: Carbon Steel,Alloy Iron,Boron Steel
さらに表示
部品番号211-3295と互換性のあるモデル

EXCAVATOR

345B II MH 345B II 345B L 330C FM 330C 345B

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください