機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。

登録

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホーム構造用コンポーネントおよびその他のシステム コンポーネントその他のカバーおよびサポート非金属製カバーおよびサポート226-9764: 長さ300 mmの延長式アーム パッド
ホーム
構造用コンポーネントおよびその他のシステム コンポーネントその他のカバーおよびサポート非金属製カバーおよびサポート
226-9764: 長さ300 mmの延長式アーム パッド
226-9764: 長さ300 mmの延長式アーム パッド

CAT®長さ300 mmの延長式アーム パッド

ブランド: Cat

製品画像
226-9764: 長さ300 mmの延長式アーム パッド
226-9764: 長さ300 mmの延長式アーム パッド
226-9764: 長さ300 mmの延長式アーム パッド

CAT®長さ300 mmの延長式アーム パッド
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
延長式スティック パッドは,衝撃に対するバリアとして機能し,損傷を防ぎ,延長式スティック アセンブリの構造の安定性を確保するクッション要素です。これらのパッドには,グリップを強化し,動きや滑りを防ぐように設計されたパッドとインサートが含まれています。

特長:
• 最適な振動減衰と負荷分散を提供
• サイズM10のファスナに適合する2個のインサートを備えています

用途
延長式アーム パッドは,延長式アームを支持するために使用されます。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

説明:
延長式スティック パッドは,衝撃に対するバリアとして機能し,損傷を防ぎ,延長式スティック アセンブリの構造の安定性を確保するクッション要素です。これらのパッドには,グリップを強化し,動きや滑りを防ぐように設計されたパッドとインサートが含まれています。

特長:
• 最適な振動減衰と負荷分散を提供
• サイズM10のファスナに適合する2個のインサートを備えています

用途
延長式アーム パッドは,延長式アームを支持するために使用されます。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
長さ(in): 11.81
全長(mm): 300
全長(in): 11.8
長さ(mm): 300
ネジ部: M10X1.9
全高(mm): 132
質量(kg): 0.5
全高(in): 5.2
質量(lb): 1.1
厚さ(mm): 20.4
厚さ(in): 0.8
幅(in): 5.2
幅(mm): 132
単位米国慣用単位メートル単位
長さ(in): 11.81
全長(mm): 300
全長(in): 11.8
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Backhoe Loader
415416430450420XE420F2416E416F432E420E442E434E422E444E440420428E430F2416F2450E415F2450F420F430E430F
さらに表示
Backhoe Loader
415416430450420XE420F2416E416F432E420E442E434E422E444E440420428E430F2416F2450E415F2450F420F430E430F
保証情報
返品ポリシー
226-9764の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください