NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。

登録

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング231-4708: 55.25 mm内径シールOリング
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング
231-4708: 55.25 mm内径シールOリング
231-4708: 55.25 mm内径シールOリング

Oリング

ブランド: Cat

製品画像
231-4708: 55.25 mm内径シールOリング
231-4708: 55.25 mm内径シールOリング
231-4708: 55.25 mm内径シールOリング
231-4708: 55.25 mm内径シールOリング
231-4708: 55.25 mm内径シールOリング

Oリング
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
Oリングは静的なシーリングおよびある動的適用で使用される

特長:
Cat®Oリングは、Catエンジンおよび機械の流体、温度、圧力に適合する材質で作られていますこの材質は摩耗や押し出しに耐性があり、シール圧縮永久歪みに対する優れた耐性を提供しますさらに、一部のCat OリングはPTFEでコーティングされており、シール取り付け時のシールのスレッドれや切断を最小限に抑えます

当社のOリングの寸法は,必要なシール圧縮でシール溝に適切にフィットするように,厳しい公差内に一貫して保たれています。

CAT Oリングは,さまざまなサイズと材料の2,500を超えるOリングを取り揃えているので,CAT機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。

CATシール システムは,高価な部品を漏れや汚染から保護します。純正のCATシールでお客様の投資対象を保護してください。

用途
OリングはCat製の機械やエンジン全体で多くの静的および動的なジョイントで使用されています。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌の原因として知られているカーボン ブラック(呼吸可能な大きさの空気中の非結合粒子)を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

説明:
Oリングは静的なシーリングおよびある動的適用で使用される

特長:
Cat®Oリングは、Catエンジンおよび機械の流体、温度、圧力に適合する材質で作られていますこの材質は摩耗や押し出しに耐性があり、シール圧縮永久歪みに対する優れた耐性を提供しますさらに、一部のCat OリングはPTFEでコーティングされており、シール取り付け時のシールのスレッドれや切断を最小限に抑えます

当社のOリングの寸法は,必要なシール圧縮でシール溝に適切にフィットするように,厳しい公差内に一貫して保たれています。

CAT Oリングは,さまざまなサイズと材料の2,500を超えるOリングを取り揃えているので,CAT機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。

CATシール システムは,高価な部品を漏れや汚染から保護します。純正のCATシールでお客様の投資対象を保護してください。

用途
OリングはCat製の機械やエンジン全体で多くの静的および動的なジョイントで使用されています。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌の原因として知られているカーボン ブラック(呼吸可能な大きさの空気中の非結合粒子)を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 2.62
断面直径(in): 0.103
内径(mm): 55.25
内径(in): 2.175
マテリアル: EPDM(70),EPDM - 変性エチレンプロピレンジエン,EPDM
互換性あり: アルコール。自動車のブレーキ フルード。温水,冷水。ケトン。オゾンと日光。リン酸エステル液。シリコン溶液。一部の希酸。蒸気(最大200 °C)。蒸気(最大400 °F)
Material Hardness: 70A
Dash Size: 139
Polymer: EPDM (Ethylene-propylene diene)
単位米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 2.62
断面直径(in): 0.103
内径(mm): 55.25
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Underground Art Truck
AD60AD55BAD63
Generator
SR5SR4B
Power Module
C32
Off Highway Truck
777G777E777775773
Motor Grader
24
Rotary Cutter
RC7
Hydraulic Shovel
6040 FS60606030 T46020B6030 T26015B6020601560406030
Track-Type Tractor
D10T2D10D11D10ND10RD10TD11TD6T
Rotary Drill
MD6250MD6310
Marine Auxiliary
C32
Marine Engine
C32BC32C32 MARINE
Expanded Mining Products
LD350
Excavator
M325C
Vibratory Compactor
CB1.8CB1.7
Shovel
6040
Petroleum Package
TH48-E70CX35-P800
Wheel Tractor
631E637E
Generator Set
DE1400D1250DE1000SC32 GEN SETD1000DE1250C32 GENSETC27C32D1500DE1500DE1250SG3412D800
Engine
C32 MARINEC32 INDUSTRIALC32BC32B INDUSTRIALC27 INDUSTRIAL
Locomotive Engine
C32
Petroleum Engine
C32C27
Wheel Dozer
844854854K844H844K
Petroleum Gen Set
C27C32
Wheel Loader
990K990H990993992993K992D992K
Engine - Machine
C27
Gen Set Engine
POWER SYSDE1100DE800S
Off-Highway Truck
D10R
Industrial Engine
C32C27
Quarry Truck
777E
Truck
775G775F773G LRC777C777B777D777G777F775G OEM773G773F775G LRC773G OEM
Tractor
776C
Compactor
CB-32BCB-24BCB-22B
さらに表示
Underground Art Truck
AD60AD55BAD63
保証情報
返品ポリシー
231-4708の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
説明仕様互換性のあるモデル
231-4708の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号231-4708の説明

説明:
Oリングは静的なシーリングおよびある動的適用で使用される

特長:
Cat®Oリングは、Catエンジンおよび機械の流体、温度、圧力に適合する材質で作られていますこの材質は摩耗や押し出しに耐性があり、シール圧縮永久歪みに対する優れた耐性を提供しますさらに、一部のCat OリングはPTFEでコーティングされており、シール取り付け時のシールのスレッドれや切断を最小限に抑えます

当社のOリングの寸法は,必要なシール圧縮でシール溝に適切にフィットするように,厳しい公差内に一貫して保たれています。

CAT Oリングは,さまざまなサイズと材料の2,500を超えるOリングを取り揃えているので,CAT機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。

CATシール システムは,高価な部品を漏れや汚染から保護します。純正のCATシールでお客様の投資対象を保護してください。

用途
OリングはCat製の機械やエンジン全体で多くの静的および動的なジョイントで使用されています。

さらに表示
警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌の原因として知られているカーボン ブラック(呼吸可能な大きさの空気中の非結合粒子)を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
部品番号231-4708の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 2.62
断面直径(in): 0.103
内径(mm): 55.25
内径(in): 2.175
マテリアル: EPDM(70),EPDM - 変性エチレンプロピレンジエン,EPDM
互換性あり: アルコール。自動車のブレーキ フルード。温水,冷水。ケトン。オゾンと日光。リン酸エステル液。シリコン溶液。一部の希酸。蒸気(最大200 °C)。蒸気(最大400 °F)
Material Hardness: 70A
Dash Size: 139
Polymer: EPDM (Ethylene-propylene diene)
さらに表示
部品番号231-4708と互換性のあるモデル

UNDERGROUND ART TRUCK

AD60 AD55B AD63

GENERATOR

SR5 SR4B

POWER MODULE

C32

OFF HIGHWAY TRUCK

777G 777E 777 775 773

MOTOR GRADER

24

ROTARY CUTTER

RC7

HYDRAULIC SHOVEL

6040 FS 6060 6030 T4 6020B 6030 T2 6015B 6020 6015 6040 6030

TRACK-TYPE TRACTOR

D10T2 D10 D11 D10N D10R D10T D11T D6T

ROTARY DRILL

MD6250 MD6310

MARINE AUXILIARY

C32

MARINE ENGINE

C32B C32 C32 MARINE

EXPANDED MINING PRODUCTS

LD350

EXCAVATOR

M325C

VIBRATORY COMPACTOR

CB1.8 CB1.7

SHOVEL

6040

PETROLEUM PACKAGE

TH48-E70 CX35-P800

WHEEL TRACTOR

631E 637E

GENERATOR SET

DE1400 D1250 DE1000S C32 GEN SET D1000 DE1250 C32 GENSET C27 C32 D1500 DE1500 DE1250S G3412 D800

ENGINE

C32 MARINE C32 INDUSTRIAL C32B C32B INDUSTRIAL C27 INDUSTRIAL

LOCOMOTIVE ENGINE

C32

PETROLEUM ENGINE

C32 C27

WHEEL DOZER

844 854 854K 844H 844K

PETROLEUM GEN SET

C27 C32

WHEEL LOADER

990K 990H 990 993 992 993K 992D 992K

ENGINE - MACHINE

C27

GEN SET ENGINE

POWER SYS DE1100 DE800S

OFF-HIGHWAY TRUCK

D10R

INDUSTRIAL ENGINE

C32 C27

QUARRY TRUCK

777E

TRUCK

775G 775F 773G LRC 777C 777B 777D 777G 777F 775G OEM 773G 773F 775G LRC 773G OEM

TRACTOR

776C

COMPACTOR

CB-32B CB-24B CB-22B

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください