NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。

登録

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホームアップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットメンテナンス270-1528: Oリング キット
ホーム
アップグレードおよび修理キット修理およびサービス キットメンテナンス
270-1528: Oリング キット
270-1528: Oリング キット

Oリング シール キット: 32サイズ,NBR,90デュロ

ブランド: Cat

製品画像
270-1528: Oリング キット
270-1528: Oリング キット
270-1528: Oリング キット
270-1528: Oリング キット
270-1528: Oリング キット

Oリング シール キット: 32サイズ,NBR,90デュロ
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
CAT®汎用Oリング シール キットは,一般的に使用されるOリング サイズに最大限の利便性を提供し,シールを個別に注文する必要性を減らします。キットは,個々のコンパートメントを持つ,適切に整理された頑丈なプラスチック製コンテナで提供され,保管と汚染防止のためにラッチすることが可能です。

特長:
CAT® Oリングは,CATエンジンおよび機械に見られる油水類,温度,圧力に適合した材料で作られており,最も要求の厳しい用途で信頼性の高い性能を発揮します。CAT Oリングは,CAT機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。CAT純正シールを使用することで,お客様の投資対象を保護してください。

用途:
Oリングは,CATのさまざまな機械やエンジンにおける多くの静的および動的ジョイントで使用されています。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている1,3-ブタジエンを含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

説明:
CAT®汎用Oリング シール キットは,一般的に使用されるOリング サイズに最大限の利便性を提供し,シールを個別に注文する必要性を減らします。キットは,個々のコンパートメントを持つ,適切に整理された頑丈なプラスチック製コンテナで提供され,保管と汚染防止のためにラッチすることが可能です。

特長:
CAT® Oリングは,CATエンジンおよび機械に見られる油水類,温度,圧力に適合した材料で作られており,最も要求の厳しい用途で信頼性の高い性能を発揮します。CAT Oリングは,CAT機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。CAT純正シールを使用することで,お客様の投資対象を保護してください。

用途:
Oリングは,CATのさまざまな機械やエンジンにおける多くの静的および動的ジョイントで使用されています。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている1,3-ブタジエンを含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
用途: 周囲温度の燃料の取扱い。高圧および低圧LPGサービス。油圧作動油。パワー ステアリング シール。ラジエータ サーモスタット シール。
互換性あり: 耐摩耗性。アルファ オレフィン ベースの合成潤滑剤。エチレン グリコール。炭化水素燃料。石油系潤滑剤。シリコン オイルとグリース。冷却水。ORFS,STORSシール
硬さ(ショアA): 90
マテリアル: NBR(90),NBR - ニトリル,ニトリル(NBR)
マテリアル明細: ニトリル (NBR) ゴムは、-40 ~ 100℃ の使用温度が可能で、燃料油、ガソリン、超低硫黄ディーゼル燃料、および潤滑剤に対して耐性があります。ニトリル ゴムは,バイオディーゼルに対する耐性を必要とする用途には推奨できません。
互換性なし: バイオ ディーゼル,自動車および航空機のブレーキ フルード。高レベルのオゾン。ケトン。リン酸エステル液。強酸。紫外線
注記: 寸法と材質の説明参考のために提供します。
一次シール材: ゴム
温度(°F): -40 ° ~ 212 °
温度(°C): -40 ° ~ 100 °
シール形式: Oリング
単位米国慣用単位メートル単位
用途: 周囲温度の燃料の取扱い。高圧および低圧LPGサービス。油圧作動油。パワー ステアリング シール。ラジエータ サーモスタット シール。
互換性あり: 耐摩耗性。アルファ オレフィン ベースの合成潤滑剤。エチレン グリコール。炭化水素燃料。石油系潤滑剤。シリコン オイルとグリース。冷却水。ORFS,STORSシール
硬さ(ショアA): 90
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Power Module
OEM POWER
Integrated Toolcarrier
IT62G IIIT62GIT62H
Wheel Loader
962M Z962936F960F972G980C980F972H972K980H980G972M972L980L980K980M950M Z950B/950E966D966C966FG936966H950B966G950G962H966L950F962G966K950H966M970F950K962L962K950M966R950L962M982M980F II
Hydraulic Shovel
6040 FS6050 FS6018 FS6060OTHER60186060 FS60156015 FS6090 FS60406030 FS6030
さらに表示
Power Module
OEM POWER
保証情報
返品ポリシー
よく一緒に購入されている品目
270-1528270-1528
270-1535270-1535
3J-19073J-1907
すべての部品を表示
よく一緒に購入されている品目
270-1528
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
270-1535
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
3J-1907
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
3K-0360
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
6V-8397
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
6V-9746
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
このキットに含まれる部品

利用可能な結果がありません。

1J-9671: O-リング シール
1J-9671: O-リング シール数量: 20
3J-7354: 内径 8.92 mm シール O リング
3J-7354: 内径 8.92 mm シール O リング数量: 20
4J-7533: シール-Oリング-STOR
4J-7533: シール-Oリング-STOR数量: 20
4J-5140: O-リング シール
4J-5140: O-リング シール数量: 20
4J-0519: O-リング シール
4J-0519: O-リング シール数量: 15
4J-0522: 37.69mm内径シールOリング
4J-0522: 37.69mm内径シールOリング数量: 15
4J-0523: O-リング シール
4J-0523: O-リング シール数量: 15
6K-6307: O-リング シール
6K-6307: O-リング シール数量: 20
6V-8397: 12.83mm 外径油圧Oリング面シール
6V-8397: 12.83mm 外径油圧Oリング面シール数量: 20
5K-9090: 27.22mm 外径油圧Oリング面シール
5K-9090: 27.22mm 外径油圧Oリング面シール数量: 20
6V-9746: シール・オ・リング・オーフ
6V-9746: シール・オ・リング・オーフ数量: 20
8T-0315: シール・オ・リング・オーフ
8T-0315: シール・オ・リング・オーフ数量: 20
4J-0520: O-リング シール
4J-0520: O-リング シール数量: 15
4J-0521: O-リング シール
4J-0521: O-リング シール数量: 15
4J-0524: O-リング シール
4J-0524: O-リング シール数量: 15
4J-0526: 53.57 mm内径Oリングシール
4J-0526: 53.57 mm内径Oリングシール数量: 10
4J-0527: 56.74mm内径シールOリング
4J-0527: 56.74mm内径シールOリング数量: 10
4J-5267: 24.99mm内径シールOリング
4J-5267: 24.99mm内径シールOリング数量: 20
2M-9780: 内径 19.18mm シール O リング
2M-9780: 内径 19.18mm シール O リング数量: 20
3D-2824: 内径23.47 mmシールOリング
3D-2824: 内径23.47 mmシールOリング数量: 20
2S-4078: 37.47 mm内径Oリングシール
2S-4078: 37.47 mm内径Oリングシール数量: 20
6V-8398: 外径16.03 mm油圧Oリングフェイスシール
6V-8398: 外径16.03 mm油圧Oリングフェイスシール数量: 20
7M-8485: 29.74mm内径シールOリング
7M-8485: 29.74mm内径シールOリング数量: 20
030-4606: O-リング シール
030-4606: O-リング シール数量: 10
3K-0360: 16.36 mm内径Oリングシール
3K-0360: 16.36 mm内径Oリングシール数量: 20
3J-1907: 内径 11.89mm シール O リング
3J-1907: 内径 11.89mm シール O リング数量: 20
4J-5477: シール・オ・リング・オーフ
4J-5477: シール・オ・リング・オーフ数量: 20
4J-0525: O-リング シール
4J-0525: O-リング シール数量: 10
4K-1388: シール-Oリング-STOR
4K-1388: シール-Oリング-STOR数量: 20
7J-9108: シール・オ・リング・オーフ
7J-9108: シール・オ・リング・オーフ数量: 20
7J-0204: O-リング シール
7J-0204: O-リング シール数量: 20
646-5778: 171mm Long Seal Pick
646-5778: 171mm Long Seal Pick数量: 1
33の1~32を表示中さらに読み込む
説明仕様互換性のあるモデル
部品番号270-1528の説明

説明:
CAT®汎用Oリング シール キットは,一般的に使用されるOリング サイズに最大限の利便性を提供し,シールを個別に注文する必要性を減らします。キットは,個々のコンパートメントを持つ,適切に整理された頑丈なプラスチック製コンテナで提供され,保管と汚染防止のためにラッチすることが可能です。

特長:
CAT® Oリングは,CATエンジンおよび機械に見られる油水類,温度,圧力に適合した材料で作られており,最も要求の厳しい用途で信頼性の高い性能を発揮します。CAT Oリングは,CAT機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。CAT純正シールを使用することで,お客様の投資対象を保護してください。

用途:
Oリングは,CATのさまざまな機械やエンジンにおける多くの静的および動的ジョイントで使用されています。

さらに表示
警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている1,3-ブタジエンを含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
部品番号270-1528の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
用途: 周囲温度の燃料の取扱い。高圧および低圧LPGサービス。油圧作動油。パワー ステアリング シール。ラジエータ サーモスタット シール。
互換性あり: 耐摩耗性。アルファ オレフィン ベースの合成潤滑剤。エチレン グリコール。炭化水素燃料。石油系潤滑剤。シリコン オイルとグリース。冷却水。ORFS,STORSシール
硬さ(ショアA): 90
マテリアル: NBR(90),NBR - ニトリル,ニトリル(NBR)
マテリアル明細: ニトリル (NBR) ゴムは、-40 ~ 100℃ の使用温度が可能で、燃料油、ガソリン、超低硫黄ディーゼル燃料、および潤滑剤に対して耐性があります。ニトリル ゴムは,バイオディーゼルに対する耐性を必要とする用途には推奨できません。
互換性なし: バイオ ディーゼル,自動車および航空機のブレーキ フルード。高レベルのオゾン。ケトン。リン酸エステル液。強酸。紫外線
注記: 寸法と材質の説明参考のために提供します。
一次シール材: ゴム
温度(°F): -40 ° ~ 212 °
温度(°C): -40 ° ~ 100 °
シール形式: Oリング
さらに表示
部品番号270-1528と互換性のあるモデル

POWER MODULE

OEM POWER

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT62G II IT62G IT62H

WHEEL LOADER

962M Z 962 936F 960F 972G 980C 980F 972H 972K 980H 980G 972M 972L 980L 980K 980M 950M Z 950B/950E 966D 966C 966F G936 966H 950B 966G 950G 962H 966L 950F 962G 966K 950H 966M 970F 950K 962L 962K 950M 966R 950L 962M 982M 980F II

HYDRAULIC SHOVEL

6040 FS 6050 FS 6018 FS 6060 OTHER 6018 6060 FS 6015 6015 FS 6090 FS 6040 6030 FS 6030

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください