NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。

登録

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホームグランド エンゲージ ツールバケットツースとアダプタシステムアダプタ505-4059: 左側コーナ アダプタ
ホーム
グランド エンゲージ ツールバケットツースとアダプタシステムアダプタ
505-4059: 左側コーナ アダプタ
505-4059: 左側コーナ アダプタ

A100左側ボルトオン式コーナ アダプタ

ブランド: Cat

製品画像
505-4059: 左側コーナ アダプタ
505-4059: 左側コーナ アダプタ
505-4059: 左側コーナ アダプタ
505-4059: 左側コーナ アダプタ
505-4059: 左側コーナ アダプタ
505-4059: 左側コーナ アダプタ

A100左側ボルトオン式コーナ アダプタ
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
比類のない製造精度を実現したCAT® Advansysアダプタが,機械のバケットを損傷から保護します。当社のグランド エンゲージ ツール(GET,Ground Engaging Tools)は,CAT機械のDNAを継承するよう特別に設計されており,一貫して優れた保護性能を発揮します。

CAT®コーナ ガード アダプタは,バケットのツースの貫入力が持つすべての利点に加えて,コーナ部の保護に優れています。

当社の高耐久アダプタは,耐摩耗性に優れた硬度を維持する特性を持つ鋼を鋳造しているため,お客様が求めている性能を機械に発揮させることができます。

特長:
•22.5度のベベル角度付き45 mmのエッジに適合するA100左側ボルトオン式コーナ ガード アダプタ


用途:
•ホイール ローダ バケット

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

比類のない製造精度を実現したCAT® Advansysアダプタが,機械のバケットを損傷から保護します。当社のグランド エンゲージ ツール(GET,Ground Engaging Tools)は,CAT機械のDNAを継承するよう特別に設計されており,一貫して優れた保護性能を発揮します。

CAT®コーナ ガード アダプタは,バケットのツースの貫入力が持つすべての利点に加えて,コーナ部の保護に優れています。

当社の高耐久アダプタは,耐摩耗性に優れた硬度を維持する特性を持つ鋼を鋳造しているため,お客様が求めている性能を機械に発揮させることができます。

特長:
•22.5度のベベル角度付き45 mmのエッジに適合するA100左側ボルトオン式コーナ ガード アダプタ


用途:
•ホイール ローダ バケット

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
Series: Advansys
Size: Advansys 100
Overall Length (mm): 466.9
Width (in): 4.63
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 18.382
Width (mm): 117.6
Base Edge Thickness Class: 45
Bevel Angle: 22.5
Position: LH Corner
Hole Quantity: 2
Bottom Strap Length (in): 0
Corner Kickout Angle: 2
Bottom Strap Length (mm): 0
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Type: Bolt-On Two Strap
Material: Carbon Steel
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 153
単位米国慣用単位メートル単位
Series: Advansys
Size: Advansys 100
Overall Length (mm): 466.9
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Wheel Loader
980L980K982M980980M982XE982980G II980XE980H
さらに表示
Wheel Loader
980L980K982M980980M982XE982980G II980XE980H
保証情報
返品ポリシー
505-4059の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
説明仕様互換性のあるモデル
505-4059の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号505-4059の説明

比類のない製造精度を実現したCAT® Advansysアダプタが,機械のバケットを損傷から保護します。当社のグランド エンゲージ ツール(GET,Ground Engaging Tools)は,CAT機械のDNAを継承するよう特別に設計されており,一貫して優れた保護性能を発揮します。

CAT®コーナ ガード アダプタは,バケットのツースの貫入力が持つすべての利点に加えて,コーナ部の保護に優れています。

当社の高耐久アダプタは,耐摩耗性に優れた硬度を維持する特性を持つ鋼を鋳造しているため,お客様が求めている性能を機械に発揮させることができます。

特長:
•22.5度のベベル角度付き45 mmのエッジに適合するA100左側ボルトオン式コーナ ガード アダプタ


用途:
•ホイール ローダ バケット

さらに表示
警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
部品番号505-4059の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
Series: Advansys
Size: Advansys 100
Overall Length (mm): 466.9
Width (in): 4.63
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 18.382
Width (mm): 117.6
Base Edge Thickness Class: 45
Bevel Angle: 22.5
Position: LH Corner
Hole Quantity: 2
Bottom Strap Length (in): 0
Corner Kickout Angle: 2
Bottom Strap Length (mm): 0
Hole Size: 1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Type: Bolt-On Two Strap
Material: Carbon Steel
Attachment Method: Bolt-On
Hole Spacing (mm): 153
さらに表示
部品番号505-4059と互換性のあるモデル

WHEEL LOADER

980L 980K 982M 980 980M 982XE 982 980G II 980XE 980H

さらに表示
関連部品
5P-8361
5P-8361: 1 1/4-7スレッド125mm長プラウボルト
ディーラに問い合わせ
3K-9770
3K-9770: ナット
ディーラに問い合わせ
505-4058
505-4058: コーナ アダプタ右側
ディーラに問い合わせ
505-4057
505-4057: 2ストラップ アダプタ センタ
ディーラに問い合わせ
6V-8360
6V-8360: 11/4-7スレッド115mm ロングプラウボルト
ディーラに問い合わせ
5P-8362
5P-8362: 1.250-7スレッドバケット歯円錐シートナット
ディーラに問い合わせ
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください