サインイン
Cat® Single Row Ball Bearing (Single Seal)
ブランド: Cat
Cat® Single Row Ball Bearing (Single Seal)
ブランド: Cat
Description:
Cat bearings are designed for specific applications based on load, operating speed, temperature range, size, and past performance. Cat bearings are manufactured to the highest quality standards for long life and performance. Cat radial ball bearings are designed to accommodate loads that are primarily perpendicular to the shaft.
Attributes:
• Single row radial ball bearing
• Single seal
• Outside Diameter: 110 mm (4.3307 in)
• Inside Diameter: 60 mm (2.362 in)
• Height: 22 mm (0.866 in)
Application:
Cat ball bearings are typically used in transmissions, drive train systems, pulley assemblies, motors and pumps; anywhere performance relies on smooth shaft rotation at high operating speeds and temperatures.
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み