NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。

登録

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング5P-6302: 内径94,84mmシールOリング
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング
5P-6302: 内径94,84mmシールOリング
5P-6302: 内径94,84mmシールOリング

Oリング

ブランド: Cat

製品画像
5P-6302: 内径94,84mmシールOリング
5P-6302: 内径94,84mmシールOリング
5P-6302: 内径94,84mmシールOリング
5P-6302: 内径94,84mmシールOリング
5P-6302: 内径94,84mmシールOリング

Oリング
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
Oリングは静的なシーリングおよびある動的適用で使用される

特長:
Cat® Oリングは,CATエンジンおよび機械に使用される油水類,温度,圧力に適合する材料で製造されています。この材料は摩耗や押し出しに耐性があり、シール圧縮永久歪みに対する優れた耐性を提供します。さらに、一部の Cat Oリングは、シール の インストール 時に シール のねじれや切断を最小限に抑えるためにPTFEでコーティングされています。

当社のOリングの寸法は,必要なシール圧縮でシール溝に適切にフィットするように,厳しい公差内に一貫して保たれています。

CAT Oリングは,さまざまなサイズと材料の2,500を超えるOリングを取り揃えているので,CAT機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。

Cat シーリングシステムは、より高価なコンポーネントを漏れや汚染から保護します。純正Catシールで投資を保護します。

アプリケーション:
OリングはCat製の機械やエンジン全体で多くの静的および動的なジョイントで使用されています。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている1,3-ブタジエンを含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

説明:
Oリングは静的なシーリングおよびある動的適用で使用される

特長:
Cat® Oリングは,CATエンジンおよび機械に使用される油水類,温度,圧力に適合する材料で製造されています。この材料は摩耗や押し出しに耐性があり、シール圧縮永久歪みに対する優れた耐性を提供します。さらに、一部の Cat Oリングは、シール の インストール 時に シール のねじれや切断を最小限に抑えるためにPTFEでコーティングされています。

当社のOリングの寸法は,必要なシール圧縮でシール溝に適切にフィットするように,厳しい公差内に一貫して保たれています。

CAT Oリングは,さまざまなサイズと材料の2,500を超えるOリングを取り揃えているので,CAT機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。

Cat シーリングシステムは、より高価なコンポーネントを漏れや汚染から保護します。純正Catシールで投資を保護します。

アプリケーション:
OリングはCat製の機械やエンジン全体で多くの静的および動的なジョイントで使用されています。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている1,3-ブタジエンを含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 3.53
断面直径(in): 0.14
内径(mm): 94.84
内径(in): 3.73
マテリアル: ニトリル(NBR),NBR - ニトリル,NBR(90)
ダッシュ サイズ(in): 240
互換性あり: 耐摩耗性。アルファ オレフィン ベースの合成潤滑剤。エチレン グリコール。炭化水素燃料。石油系潤滑剤。シリコン オイルとグリース。水,水性エンジンクーラント。ORFS,STORSシール
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
単位米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 3.53
断面直径(in): 0.14
内径(mm): 94.84
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Pumper
SPF343CSPF343SPT343
Generator
SR4SR5SR4BSR4BHV
Truck Engine
C15
Power Module
3516B3516CXQ2280XQC1200PP3516XQC1600PM3508PM3516PM3512
Wheel Tractor-Scraper
613G
Motor Grader
24M
Hydraulic Shovel
60606030
Rotary Drill
MD6540CMD6380
Marine Auxiliary
3516C3516B3512C3512B3508B
Marine Engine
3512C35163512E351235083508B3512B3516B3516C3516E
Mining Excavator
513052305130B
Excavator
212B206B
Petroleum Package
TH48-E70
Wheel Tractor
613C II613B613C
Generator Set
G3516G3512C175-163516C GEN3508C35163508B35123512C3512BSR535083516B GEN3516C3516B3516E
Reclaimer Mixer
RM-250C
Vehicular Engine
35163512
Engine
3516E3512E3508PETROL
Petroleum Transmission
TH48-E80
Petroleum Engine
351635123516C3508C3508B3512E3512C3512B
Locomotive Engine
C175-16351635123516C3516BC175-203508C3508B3512E3512C3512B3508
Backhoe Loader
446D446B446
Petroleum Gen Set
3512B3512C
Road Reclaimer
RR-250RR-250B
Soil Stabilizer
SS-250BSS-250
Gen Set Engine
36063516B350835123512B3508B3516
Engine - Machine
C4.4
Industrial Tractor
HA771HA871TK381TK371
Challenger
65B6575
Wheeled Excavator
M318FM313D
Engine - Industrial
3561B3516B
Thumb
HYDRAULIC
Industrial Engine
3516B3516C351235163508B3512E3512B3512C3508
Truck
777C
Wheel Feller Buncher
HA770TK370TK380543HA870533
Gas Engine
G3516G3508
Tractor
776C
さらに表示
Pumper
SPF343CSPF343SPT343
保証情報
返品ポリシー
5P-6302の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
よく一緒に購入されている品目
5P-63025P-6302
6V-50666V-5066
3S-96433S-9643
すべての部品を表示
よく一緒に購入されている品目
5P-6302
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
6V-5066
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
3S-9643
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
7N-4927
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
248-5513
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
7E-6016
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
説明仕様互換性のあるモデル
5P-6302の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号5P-6302の説明

説明:
Oリングは静的なシーリングおよびある動的適用で使用される

特長:
Cat® Oリングは,CATエンジンおよび機械に使用される油水類,温度,圧力に適合する材料で製造されています。この材料は摩耗や押し出しに耐性があり、シール圧縮永久歪みに対する優れた耐性を提供します。さらに、一部の Cat Oリングは、シール の インストール 時に シール のねじれや切断を最小限に抑えるためにPTFEでコーティングされています。

当社のOリングの寸法は,必要なシール圧縮でシール溝に適切にフィットするように,厳しい公差内に一貫して保たれています。

CAT Oリングは,さまざまなサイズと材料の2,500を超えるOリングを取り揃えているので,CAT機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。

Cat シーリングシステムは、より高価なコンポーネントを漏れや汚染から保護します。純正Catシールで投資を保護します。

アプリケーション:
OリングはCat製の機械やエンジン全体で多くの静的および動的なジョイントで使用されています。

さらに表示
警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている1,3-ブタジエンを含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
部品番号5P-6302の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 3.53
断面直径(in): 0.14
内径(mm): 94.84
内径(in): 3.73
マテリアル: ニトリル(NBR),NBR - ニトリル,NBR(90)
ダッシュ サイズ(in): 240
互換性あり: 耐摩耗性。アルファ オレフィン ベースの合成潤滑剤。エチレン グリコール。炭化水素燃料。石油系潤滑剤。シリコン オイルとグリース。水,水性エンジンクーラント。ORFS,STORSシール
Material Hardness: 90A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
さらに表示
部品番号5P-6302と互換性のあるモデル

PUMPER

SPF343C SPF343 SPT343

GENERATOR

SR4 SR5 SR4B SR4BHV

TRUCK ENGINE

C15

POWER MODULE

3516B 3516C XQ2280 XQC1200 PP3516 XQC1600 PM3508 PM3516 PM3512

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

613G

MOTOR GRADER

24M

HYDRAULIC SHOVEL

6060 6030

ROTARY DRILL

MD6540C MD6380

MARINE AUXILIARY

3516C 3516B 3512C 3512B 3508B

MARINE ENGINE

3512C 3516 3512E 3512 3508 3508B 3512B 3516B 3516C 3516E

MINING EXCAVATOR

5130 5230 5130B

EXCAVATOR

212B 206B

PETROLEUM PACKAGE

TH48-E70

WHEEL TRACTOR

613C II 613B 613C

GENERATOR SET

G3516 G3512 C175-16 3516C GEN 3508C 3516 3508B 3512 3512C 3512B SR5 3508 3516B GEN 3516C 3516B 3516E

RECLAIMER MIXER

RM-250C

VEHICULAR ENGINE

3516 3512

ENGINE

3516E 3512E 3508PETROL

PETROLEUM TRANSMISSION

TH48-E80

PETROLEUM ENGINE

3516 3512 3516C 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B

LOCOMOTIVE ENGINE

C175-16 3516 3512 3516C 3516B C175-20 3508C 3508B 3512E 3512C 3512B 3508

BACKHOE LOADER

446D 446B 446

PETROLEUM GEN SET

3512B 3512C

ROAD RECLAIMER

RR-250 RR-250B

SOIL STABILIZER

SS-250B SS-250

GEN SET ENGINE

3606 3516B 3508 3512 3512B 3508B 3516

ENGINE - MACHINE

C4.4

INDUSTRIAL TRACTOR

HA771 HA871 TK381 TK371

CHALLENGER

65B 65 75

WHEELED EXCAVATOR

M318F M313D

ENGINE - INDUSTRIAL

3561B 3516B

THUMB

HYDRAULIC

INDUSTRIAL ENGINE

3516B 3516C 3512 3516 3508B 3512E 3512B 3512C 3508

TRUCK

777C

WHEEL FELLER BUNCHER

HA770 TK370 TK380 543 HA870 533

GAS ENGINE

G3516 G3508

TRACTOR

776C

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください