サインイン
Cat® 7-32V 慣性計測ユニット (IMU) ポジションセンサー
ブランド: Cat
Cat® 7-32V 慣性計測ユニット (IMU) ポジションセンサー
ブランド: Cat
説明:
部品番号616-4042には、特定の掘削機モデルのブーム、スティック、およびアッパーフレーム用の位置センサー(IMU)が搭載されています。このセンサーには改良されたファームウェアが採用されており、リターンスイング後にフロント機器の動きが停止したときに、モニターのカット/フィルガイダンス値の安定化にすばやくダイナミックに応答します。
特長:
• 慣性計測ユニット (IMU)
• 電圧:7 ~ 32 V
• PWM出力
• コネクタタイプ:6 ポジションアンペシール 16
• 動作温度範囲:-40° F~+185° F(-40° C ~ 85° C)
用途
Catのセンダーは、アプリケーションに特化しています。詳細については、取扱説明書を参照するか、最寄りのキャタピラディーラーにお問い合わせください。
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み