NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。

登録

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホームグランド エンゲージ ツールバケットツースとアダプタシステムアダプタ6I-6604: 2ストラップ アダプタ センタ
ホーム
グランド エンゲージ ツールバケットツースとアダプタシステムアダプタ
6I-6604: 2ストラップ アダプタ センタ
6I-6604: 2ストラップ アダプタ センタ

J600 2ストラップ アダプタ センタ

ブランド: Cat

製品画像
6I-6604: 2ストラップ アダプタ センタ
6I-6604: 2ストラップ アダプタ センタ
6I-6604: 2ストラップ アダプタ センタ
6I-6604: 2ストラップ アダプタ センタ
6I-6604: 2ストラップ アダプタ センタ
6I-6604: 2ストラップ アダプタ センタ

J600 2ストラップ アダプタ センタ
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
比類のない製造精度を実現したCAT® Jシリーズ アダプタは,機械のバケットが損傷しないように保護します。当社のグランド エンゲージ ツール(G.E.T,Ground Engaging Tools)は,CAT機械のDNAを継承するよう特別に設計されており,一貫して優れた保護性能を発揮します。

CAT® 2ストラップ アダプタは,フラッシュ マウント アダプタより高さが抑えられているため,貫入力に優れ高い生産性を発揮します。

当社の高耐久アダプタは,長い摩耗寿命に渡って硬度を維持する鋼鉄で製造されているため,機械はお客様が要求する性能を発揮することができます。常にCAT純正グランド エンゲージ ツールを選択することで,お客様の投資価値を確保してください。

特長:
• ベベル角度22.5度の70 mmのベース エッジに適合するJ600センタ アダプタ

用途:
• 掘削用バケット

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

比類のない製造精度を実現したCAT® Jシリーズ アダプタは,機械のバケットが損傷しないように保護します。当社のグランド エンゲージ ツール(G.E.T,Ground Engaging Tools)は,CAT機械のDNAを継承するよう特別に設計されており,一貫して優れた保護性能を発揮します。

CAT® 2ストラップ アダプタは,フラッシュ マウント アダプタより高さが抑えられているため,貫入力に優れ高い生産性を発揮します。

当社の高耐久アダプタは,長い摩耗寿命に渡って硬度を維持する鋼鉄で製造されているため,機械はお客様が要求する性能を発揮することができます。常にCAT純正グランド エンゲージ ツールを選択することで,お客様の投資価値を確保してください。

特長:
• ベベル角度22.5度の70 mmのベース エッジに適合するJ600センタ アダプタ

用途:
• 掘削用バケット

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
耐摩耗性物質: 標準オプション
アダプタ サイズ: J600
アタッチメント: 溶接付け
機械: 油圧ショベル
位置: 中央
Series: J Series
Size: J600
Overall Length (mm): 564
Width (in): 6.535
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 22.205
Width (mm): 166
Base Edge Thickness Class: 70
Bevel Angle: 22.5
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 14.37
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 365
Type: Two Strap
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
単位米国慣用単位メートル単位
耐摩耗性物質: 標準オプション
アダプタ サイズ: J600
アタッチメント: 溶接付け
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Excavator
375-A365B II375-A L325F LCR365C385B345B II385C365B L365B385C L
さらに表示
Excavator
375-A365B II375-A L325F LCR365C385B345B II385C365B L365B385C L
保証情報
返品ポリシー
6I-6604の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
関連部品
6I-6606
6I-6606: 左側コーナ アダプタ
ディーラに問い合わせ
6I-6605
6I-6605: コーナ アダプタ右側
ディーラに問い合わせ
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください