NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。

登録

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングその他のシール7K-9208: 69.85mmシャフト径ピンシール
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングその他のシール
7K-9208: 69.85mmシャフト径ピンシール
7K-9208: 69.85mmシャフト径ピンシール

ピン シール

ブランド: Cat

製品画像
7K-9208: 69.85mmシャフト径ピンシール
7K-9208: 69.85mmシャフト径ピンシール
7K-9208: 69.85mmシャフト径ピンシール
7K-9208: 69.85mmシャフト径ピンシール
7K-9208: 69.85mmシャフト径ピンシール

ピン シール
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
ピンシールは、リンケージピンジョイントなどのグリースを塗布した振動用途で使用されます。 シールは、動作中にグリースをゆっくりと押し出すことにより、外部汚染が接合部に入るのを防ぐように設計されています。 コンタミネーションの防止は、関節の長寿命化に貢献します。

特長:
Cat® ピンシールは丈夫なTPUポリウレタン製で、耐摩耗性と耐切創性に優れています。 この耐性は、汚れた埃の多い環境での長時間の性能に不可欠です。

Cat®シーリングシステムは、堅牢な設計、テスト、検証プロセスを採用しています 最新のGenuine Cat®シールを購入して、投資を保護してください

用途
ピンシールは、リンケージピンジョイントで一般的に使用されます。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

説明:
ピンシールは、リンケージピンジョイントなどのグリースを塗布した振動用途で使用されます。 シールは、動作中にグリースをゆっくりと押し出すことにより、外部汚染が接合部に入るのを防ぐように設計されています。 コンタミネーションの防止は、関節の長寿命化に貢献します。

特長:
Cat® ピンシールは丈夫なTPUポリウレタン製で、耐摩耗性と耐切創性に優れています。 この耐性は、汚れた埃の多い環境での長時間の性能に不可欠です。

Cat®シーリングシステムは、堅牢な設計、テスト、検証プロセスを採用しています 最新のGenuine Cat®シールを購入して、投資を保護してください

用途
ピンシールは、リンケージピンジョイントで一般的に使用されます。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている鉛および鉛化合物を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様
シャフト直径(mm): 70
Material: Polyurethane Plastic,Carbon Steel,Grease (Lanolin, Silicone) Fluid,Grease ( Lanolin, Silicone) Fluid,Polyurethane Adhesive,Plastic Plastic,Urethane Rubber
シャフト直径(mm): 70
Material: Polyurethane Plastic,Carbon Steel,Grease (Lanolin, Silicone) Fluid,Grease ( Lanolin, Silicone) Fluid,Polyurethane Adhesive,Plastic Plastic,Urethane Rubber
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Wheel Tractor
633E II633D639D631K631D631E631G637G637D637E637K
Integrated Toolcarrier
IT62G IIIT62GIT62HIT18FIT18BIT38G IIIT24FIT38HIT38GIT38FIT28IT28FIT28BIT18
Wheel Tractor-Scraper
631K637631637K
Bucket
BUCKET
Track Loader
973C973D973K963973963D963B963C963K953B953C953D977L953K943955K955L953
Backhoe Loader
427F2442E428F2426428424432F2434432444F2426 F2422F444434E422E434F422F2428F432E444F432F444E428E434F2
Compact Wheel Loader
930938926
Telehandler
TH82TH83TH62TH63TH103
Wheel Loader
962928G972K972M924GZ928HZ962G924HZ950K962K950M962MG926938G II920936E936F924H924G926924K924930936938928F938G926E938F938H966C938KG936938M966H930G926M930H966K930K966M930M966R950930R930T
Wheel Skidder
535D525D
Ripper
953B963953943
Wheel Scraper
637K631E
Asphalt Finisher
MF41WD
Quick Coupler-Mwl
QUICK COUPLER
Excavator
215B215C215D219215219D
Track-Type Loader
973
Feller Buncher
FB518
さらに表示
Wheel Tractor
633E II633D639D631K631D631E631G637G637D637E637K
保証情報
返品ポリシー
7K-9208の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください