NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。

登録

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング8B-4967: 24.77mm 内径シールO-リング
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング
8B-4967: 24.77mm 内径シールO-リング
8B-4967: 24.77mm 内径シールO-リング

Oリング

ブランド: Cat

製品画像
8B-4967: 24.77mm 内径シールO-リング
8B-4967: 24.77mm 内径シールO-リング
8B-4967: 24.77mm 内径シールO-リング
8B-4967: 24.77mm 内径シールO-リング
8B-4967: 24.77mm 内径シールO-リング

Oリング

ブランド: Cat

ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
リストに保存

リストの詳細および設定
機器の関連付け (オプション)
アカウントに関連付けられた機器がありません。「マイ機器」にアクセスして、機器を追加できます。

リストの表示
リストはデフォルトで非公開です。 公開に設定して組織の構成員と共有します。
公開

サポートされているファイルタイプ:

.csv (サンプル),

.xlsx (サンプル).

ブラウズ
作成および保存キャンセル
保証情報
返品ポリシー
説明
説明

説明:
Oリングは静的なシーリングおよびある動的適用で使用される

特長:
Cat®Oリングは、Catエンジンおよび機械の流体、温度、圧力に適合する材質で作られていますこの材質は摩耗や押し出しに耐性があり、シール圧縮永久歪みに対する優れた耐性を提供しますさらに、一部のCat OリングはPTFEでコーティングされており、シール取り付け時のシールのスレッドれや切断を最小限に抑えます

当社のOリングの寸法は,必要なシール圧縮でシール溝に適切にフィットするように,厳しい公差内に一貫して保たれています。

CAT Oリングは,さまざまなサイズと材料の2,500を超えるOリングを取り揃えているので,CAT機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。

CATシール システムは,高価な部品を漏れや汚染から保護します。純正のCATシールでお客様の投資対象を保護してください。

用途
OリングはCat製の機械やエンジン全体で多くの静的および動的なジョイントで使用されています。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている1,3-ブタジエンを含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

説明:
Oリングは静的なシーリングおよびある動的適用で使用される

特長:
Cat®Oリングは、Catエンジンおよび機械の流体、温度、圧力に適合する材質で作られていますこの材質は摩耗や押し出しに耐性があり、シール圧縮永久歪みに対する優れた耐性を提供しますさらに、一部のCat OリングはPTFEでコーティングされており、シール取り付け時のシールのスレッドれや切断を最小限に抑えます

当社のOリングの寸法は,必要なシール圧縮でシール溝に適切にフィットするように,厳しい公差内に一貫して保たれています。

CAT Oリングは,さまざまなサイズと材料の2,500を超えるOリングを取り揃えているので,CAT機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。

CATシール システムは,高価な部品を漏れや汚染から保護します。純正のCATシールでお客様の投資対象を保護してください。

用途
OリングはCat製の機械やエンジン全体で多くの静的および動的なジョイントで使用されています。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている1,3-ブタジエンを含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 5.33
断面直径(in): 0.21
内径(mm): 24.77
内径(in): 0.975
マテリアル: NBR(75),NBR - ニトリル,ニトリル(NBR)
ダッシュ サイズ(in): 318
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
単位米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 5.33
断面直径(in): 0.21
内径(mm): 24.77
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Truck Engine
1693
Winch
57H5756555856H
Motor Grader
1612F16H NA16H16G14E
Track-Type Tractor
D7GD7HD8HD3C IID3BD3CD5BD6DD6H
Marine Engine
D315D379AD379BD399D342CD397DD364D375DD398AD398BD342
Pipelayer
572G583H594H
Excavator
215B215C215D215
Petroleum Package
TH35-E81TH31-E61
Ripper Scarifier
16G
Wheel Tractor
641651657
Hydraulic Control
163153
Track Loader
963973963B953B977D955C931B931C943953
Soil Compactor
815B815F
Petroleum Transmission
TH31-E61TH35-E81CX31-P600
Ejector Truck
730
Backhoe Loader
430D426B426C424B HD416424D426424B428436C424436B438436426 F2446D446B446424B2420D416C416D428B416B428C
Wheel Dozer
814B814F
Landfill Compactor
816B816F
Petroleum Gen Set
3512B
Ag Transmission
TA19-M2WDTA19-M4WD
Wheel Loader
966F II950B/950E950B950E936E936F926936926E966D966F966EG936970F950
Gen Set Engine
D379BD398BD399
Articulated Truck
725C725725C2730735
Ripper
953B7654977963953951955943
Industrial Engine
D342D398B3512BD398D399D342CD379D379B
Truck
769773769B
Tractor
772768B
Bulldozer
5A5S7SU6A6S7A7S7U6SU
さらに表示
Truck Engine
1693
保証情報
返品ポリシー
8B-4967の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください