サインイン
エンジンツール用のCat®ストレートアダプターは、正確で効率的なメンテナンスまたは修理作業を可能にする、直接的で確実な接続を提供します。
ブランド: Cat
エンジンツール用のCat®ストレートアダプターは、正確で効率的なメンテナンスまたは修理作業を可能にする、直接的で確実な接続を提供します。
ブランド: Cat
住所
または連絡先フォームを使用
説明:
ディーラーツール
油圧ショベルの圧力テストにクイックディスコネクトニップルおよびホースアセンブリと共に使用するアダプター。
特長:
• アダプターアセンブリには、M16X2-6G雄ネジと9/16-18-2B雌ネジがあります。
• 41,400kPa(6,000PSI)の作業能力
用途
ディーラーツール。
Cat®試験装置で使用されている標準クイックディスコネクトカップリングと互換性のある機械に使用。
CATϜu30DBースアセンブリ製品警告
ホースとカップリングの組合わせを不適切に選択すると,保証対象外となり,重大な人身傷害や死亡事故,物的損害,またはコンポーネントや車両システムの故障につながるおそれがあります。CAT®ホース アセンブリ製品は,信頼性の高い接続を達成するためにシステムとして設計およびテストされているため,油圧システムの安全性と信頼性が最大限に引き出されます。また,ホースが仕様に合わせて圧着されるように,適切で正しく保守されたCaterpillar製の工具を使用することをお勧めします。Caterpillar製のホースを他のメーカーのカップリングと一緒に使用したり,Caterpillar製のカップリングを他のメーカーのホースと一緒に使用すると,信頼性が低く,安全でないか性能が低いホース アセンブリができる可能性があります。Caterpillarはそのような組合わせを推奨も許可もしません。詳細については,SAE J1273第6.3項およびISO 17165-2第6.3項を参照してください。
CATϜu30DBースアセンブリ製品警告
ホースとカップリングの組合わせを不適切に選択すると,保証対象外となり,重大な人身傷害や死亡事故,物的損害,またはコンポーネントや車両システムの故障につながるおそれがあります。CAT®ホース アセンブリ製品は,信頼性の高い接続を達成するためにシステムとして設計およびテストされているため,油圧システムの安全性と信頼性が最大限に引き出されます。また,ホースが仕様に合わせて圧着されるように,適切で正しく保守されたCaterpillar製の工具を使用することをお勧めします。Caterpillar製のホースを他のメーカーのカップリングと一緒に使用したり,Caterpillar製のカップリングを他のメーカーのホースと一緒に使用すると,信頼性が低く,安全でないか性能が低いホース アセンブリができる可能性があります。Caterpillarはそのような組合わせを推奨も許可もしません。詳細については,SAE J1273第6.
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み