NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。

登録

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング9F-7283: 内径107,32mmシールOリング
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング
9F-7283: 内径107,32mmシールOリング
9F-7283: 内径107,32mmシールOリング

Oリング

ブランド: Cat

製品画像
9F-7283: 内径107,32mmシールOリング
9F-7283: 内径107,32mmシールOリング
9F-7283: 内径107,32mmシールOリング
9F-7283: 内径107,32mmシールOリング
9F-7283: 内径107,32mmシールOリング

Oリング
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
Oリングは静的なシーリングおよびある動的適用で使用される

特長:
Cat® Oリングは,CATエンジンおよび機械に使用される油水類,温度,圧力に適合する材料で製造されています。この材料は摩耗や押し出しに耐性があり、シール圧縮永久歪みに対する優れた耐性を提供します。さらに、一部の Cat Oリングは、シール の インストール 時に シール のねじれや切断を最小限に抑えるためにPTFEでコーティングされています。

当社のOリングの寸法は,必要なシール圧縮でシール溝に適切にフィットするように,厳しい公差内に一貫して保たれています。

CAT Oリングは,さまざまなサイズと材料の2,500を超えるOリングを取り揃えているので,CAT機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。

Cat シーリングシステムは、より高価なコンポーネントを漏れや汚染から保護します。純正Catシールで投資を保護します。

アプリケーション:
OリングはCat製の機械やエンジン全体で多くの静的および動的なジョイントで使用されています。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている1,3-ブタジエンを含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

説明:
Oリングは静的なシーリングおよびある動的適用で使用される

特長:
Cat® Oリングは,CATエンジンおよび機械に使用される油水類,温度,圧力に適合する材料で製造されています。この材料は摩耗や押し出しに耐性があり、シール圧縮永久歪みに対する優れた耐性を提供します。さらに、一部の Cat Oリングは、シール の インストール 時に シール のねじれや切断を最小限に抑えるためにPTFEでコーティングされています。

当社のOリングの寸法は,必要なシール圧縮でシール溝に適切にフィットするように,厳しい公差内に一貫して保たれています。

CAT Oリングは,さまざまなサイズと材料の2,500を超えるOリングを取り揃えているので,CAT機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。

Cat シーリングシステムは、より高価なコンポーネントを漏れや汚染から保護します。純正Catシールで投資を保護します。

アプリケーション:
OリングはCat製の機械やエンジン全体で多くの静的および動的なジョイントで使用されています。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている1,3-ブタジエンを含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 5.33
断面直径(in): 0.21
内径(mm): 107.32
内径(in): 4.23
マテリアル: NBR - ニトリル,NBR(75),ニトリル(NBR)
ダッシュ サイズ(in): 347
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
単位米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 5.33
断面直径(in): 0.21
内径(mm): 107.32
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Truck Engine
1676
Wheel Tractor-Scraper
627623627K LRC623K LRC623K621K627K657651
Winch
57H59N59L58L
Motor Grader
120G16140G130G12G160G12E
Hydraulic Shovel
60156015B
Track-Type Tractor
D6D SRD10D4DD6F SRD6E SRD6CD6DD6G SRD8RD8ND9LD9ND10ND10R
Knuckleboom Loader
539
Rotary Drill
MD6250
Marine Engine
D353ED353CD353DD379AD379BD399D349D346D348D398AD398BD336
Pipelayer
561B
Mining Excavator
5110B513052305130B
Front Shovel
5080
Excavator
336E LN336E LH320-A L325-A FM L325B L336D2 LXE320-A S320-A N336D336E336F375-A L325-A336D2 L322B LN340D2 L336F XE322N325 LN322-A LN336E LNH350-A322B336D LN340F L UHD330D FM321B325B LN325 L336D L336D2336F L XE568 FM320B LU350-A L320B LL322-A325B350 L330D L322-A L336E L322-A N336E H340F322B L325-A LN330D MH340F L LRE336F LN XE330D LN336F L568 FM LL325-A L322 LN320-A336D2 GC340D L322 L320N336F LNXE336D2 XE320B336F LN320B FM LL375-A320B S320B N320B L330D320 L336D2 L XE320B U
Mobile Hyd Power Unit
330D L336FMHPU340D2 L336D L336F336D336E336E HVG330D
Ripper Scarifier
12G140G130G
Wheel Tractor
650B651B651E660B627621623641651641B657666B666623B623G623H623E623F621B657E657B621K OEM621R621E621F657G621G621H621S627B627G627H627E627F
Hydraulic Control
44163143153141140
Vehicular Engine
3512D346D348D349
Track Loader
977H977K955H955K
Wheel Dozer
834G834H
Wheel Loader
988 XE980988995993992988K XE988G988H988K993K992B994K
Gen Set Engine
D398BD379BD399
Ripper
977106598
Wheeled Excavator
M330DM325B
Industrial Engine
D348D349D346D398BD320AD398D399D353CD353ED353DD379D379B
Wheel Scraper
621E621B
Truck
785797797F797B773777
Gas Engine
G398G399G379AG379
Tractor
772776
Bulldozer
977A8U9U10C6A6S10S10U8A9SU8SU
さらに表示
Truck Engine
1676
保証情報
返品ポリシー
9F-7283の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
よく一緒に購入されている品目
9F-72839F-7283
3J-19073J-1907
6V-97466V-9746
すべての部品を表示
よく一緒に購入されている品目
9F-7283
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
3J-1907
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
6V-9746
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
4J-0522
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
6V-8397
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
1P-3704
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
ディーラに問い合わせ
説明仕様互換性のあるモデル
9F-7283の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号9F-7283の説明

説明:
Oリングは静的なシーリングおよびある動的適用で使用される

特長:
Cat® Oリングは,CATエンジンおよび機械に使用される油水類,温度,圧力に適合する材料で製造されています。この材料は摩耗や押し出しに耐性があり、シール圧縮永久歪みに対する優れた耐性を提供します。さらに、一部の Cat Oリングは、シール の インストール 時に シール のねじれや切断を最小限に抑えるためにPTFEでコーティングされています。

当社のOリングの寸法は,必要なシール圧縮でシール溝に適切にフィットするように,厳しい公差内に一貫して保たれています。

CAT Oリングは,さまざまなサイズと材料の2,500を超えるOリングを取り揃えているので,CAT機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。

Cat シーリングシステムは、より高価なコンポーネントを漏れや汚染から保護します。純正Catシールで投資を保護します。

アプリケーション:
OリングはCat製の機械やエンジン全体で多くの静的および動的なジョイントで使用されています。

さらに表示
警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている1,3-ブタジエンを含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
部品番号9F-7283の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 5.33
断面直径(in): 0.21
内径(mm): 107.32
内径(in): 4.23
マテリアル: NBR - ニトリル,NBR(75),ニトリル(NBR)
ダッシュ サイズ(in): 347
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
さらに表示
部品番号9F-7283と互換性のあるモデル

TRUCK ENGINE

1676

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

627 623 627K LRC 623K LRC 623K 621K 627K 657 651

WINCH

57H 59N 59L 58L

MOTOR GRADER

120G 16 140G 130G 12G 160G 12E

HYDRAULIC SHOVEL

6015 6015B

TRACK-TYPE TRACTOR

D6D SR D10 D4D D6F SR D6E SR D6C D6D D6G SR D8R D8N D9L D9N D10N D10R

KNUCKLEBOOM LOADER

539

ROTARY DRILL

MD6250

MARINE ENGINE

D353E D353C D353D D379A D379B D399 D349 D346 D348 D398A D398B D336

PIPELAYER

561B

MINING EXCAVATOR

5110B 5130 5230 5130B

FRONT SHOVEL

5080

EXCAVATOR

336E LN 336E LH 320-A L 325-A FM L 325B L 336D2 LXE 320-A S 320-A N 336D 336E 336F 375-A L 325-A 336D2 L 322B LN 340D2 L 336F XE 322N 325 LN 322-A LN 336E LNH 350-A 322B 336D LN 340F L UHD 330D FM 321B 325B LN 325 L 336D L 336D2 336F L XE 568 FM 320B LU 350-A L 320B LL 322-A 325B 350 L 330D L 322-A L 336E L 322-A N 336E H 340F 322B L 325-A LN 330D MH 340F L LRE 336F LN XE 330D LN 336F L 568 FM LL 325-A L 322 LN 320-A 336D2 GC 340D L 322 L 320N 336F LNXE 336D2 XE 320B 336F LN 320B FM LL 375-A 320B S 320B N 320B L 330D 320 L 336D2 L XE 320B U

MOBILE HYD POWER UNIT

330D L 336FMHPU 340D2 L 336D L 336F 336D 336E 336E HVG 330D

RIPPER SCARIFIER

12G 140G 130G

WHEEL TRACTOR

650B 651B 651E 660B 627 621 623 641 651 641B 657 666B 666 623B 623G 623H 623E 623F 621B 657E 657B 621K OEM 621R 621E 621F 657G 621G 621H 621S 627B 627G 627H 627E 627F

HYDRAULIC CONTROL

44 163 143 153 141 140

VEHICULAR ENGINE

3512 D346 D348 D349

TRACK LOADER

977H 977K 955H 955K

WHEEL DOZER

834G 834H

WHEEL LOADER

988 XE 980 988 995 993 992 988K XE 988G 988H 988K 993K 992B 994K

GEN SET ENGINE

D398B D379B D399

RIPPER

977 10 6 5 9 8

WHEELED EXCAVATOR

M330D M325B

INDUSTRIAL ENGINE

D348 D349 D346 D398B D320A D398 D399 D353C D353E D353D D379 D379B

WHEEL SCRAPER

621E 621B

TRUCK

785 797 797F 797B 773 777

GAS ENGINE

G398 G399 G379A G379

TRACTOR

772 776

BULLDOZER

977A 8U 9U 10C 6A 6S 10S 10U 8A 9SU 8SU

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください