NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。

登録

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングその他のシール9H-5829: 0.79mm 厚さのアフタクーラウォーターポンプガスケット
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,Oリングその他のシール
9H-5829: 0.79mm 厚さのアフタクーラウォーターポンプガスケット
9H-5829: 0.79mm 厚さのアフタクーラウォーターポンプガスケット

ガスケット

ブランド: Cat

製品画像
9H-5829: 0.79mm 厚さのアフタクーラウォーターポンプガスケット
9H-5829: 0.79mm 厚さのアフタクーラウォーターポンプガスケット
9H-5829: 0.79mm 厚さのアフタクーラウォーターポンプガスケット
9H-5829: 0.79mm 厚さのアフタクーラウォーターポンプガスケット
9H-5829: 0.79mm 厚さのアフタクーラウォーターポンプガスケット

ガスケット

ブランド: Cat

機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
適合しますか?機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
機種を追加
適合するか修理が必要かの確認 機器を追加して、この部品が適合部品であるか、または利用できる修理オプションがあるかを確認してください。
ディーラに問い合わせ
住所
または連絡先フォームを使用
リストに保存

リストの詳細および設定
機器の関連付け (オプション)
アカウントに関連付けられた機器がありません。「マイ機器」にアクセスして、機器を追加できます。

リストの表示
リストはデフォルトで非公開です。 公開に設定して組織の構成員と共有します。
公開

サポートされているファイルタイプ:

.csv (サンプル),

.xlsx (サンプル).

ブラウズ
作成および保存キャンセル
保証情報
返品ポリシー
説明
説明

説明:
ガスケットは、2つの合わせ面の接合部を密閉し、漏れや汚染を防ぎます

特長:
Cat®部品は、正確な仕様に基づいて製造され、耐久性、信頼性、生産性、コスト、環境への影響の低減を実現して製造されているため、お客様に大きな価値を提供します

Catシーリングシステムは、堅牢な設計、テスト、検証プロセスを採用しています 最新のCat純正ガスケットを購入して、投資を保護してください

用途
ガスケットは、Cat機械およびエンジンの多くの静的ジョイントに使用されています

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている1,3-ブタジエンを含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

説明:
ガスケットは、2つの合わせ面の接合部を密閉し、漏れや汚染を防ぎます

特長:
Cat®部品は、正確な仕様に基づいて製造され、耐久性、信頼性、生産性、コスト、環境への影響の低減を実現して製造されているため、お客様に大きな価値を提供します

Catシーリングシステムは、堅牢な設計、テスト、検証プロセスを採用しています 最新のCat純正ガスケットを購入して、投資を保護してください

用途
ガスケットは、Cat機械およびエンジンの多くの静的ジョイントに使用されています

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている1,3-ブタジエンを含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様
全幅(mm): 103
全長(mm): 103
Material: Rubber Gasket Gasket
全幅(mm): 103
全長(mm): 103
Material: Rubber Gasket Gasket
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Wheel Tractor
666641651657
Vehicular Engine
D346D348D349
Track Loader
977H955H983
Locomotive Engine
3508B
Soil Compactor
825B
Wheel Dozer
834824B824
Landfill Compactor
826B
Motor Grader
1612E
Wheel Loader
980B980988994
Track-Type Tractor
D4DD10
Engine - Machine
3516C
Ripper
10
Marine Engine
D333AD349D346D348D330A
Pipelayer
561B
Industrial Engine
3508B3512B3516BD348D349D346
Truck
785789797MT4400D AC769777769B789B785B
Tractor
776784B
Bulldozer
10C10S10U955
さらに表示
Wheel Tractor
666641651657
保証情報
返品ポリシー
9H-5829の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
説明仕様互換性のあるモデル
9H-5829の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号9H-5829の説明

説明:
ガスケットは、2つの合わせ面の接合部を密閉し、漏れや汚染を防ぎます

特長:
Cat®部品は、正確な仕様に基づいて製造され、耐久性、信頼性、生産性、コスト、環境への影響の低減を実現して製造されているため、お客様に大きな価値を提供します

Catシーリングシステムは、堅牢な設計、テスト、検証プロセスを採用しています 最新のCat純正ガスケットを購入して、投資を保護してください

用途
ガスケットは、Cat機械およびエンジンの多くの静的ジョイントに使用されています

さらに表示
警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌,および先天性欠損症やその他の生殖への危害の原因として知られている1,3-ブタジエンを含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
部品番号9H-5829の仕様
全幅(mm): 103
全長(mm): 103
Material: Rubber Gasket Gasket
さらに表示
部品番号9H-5829と互換性のあるモデル

WHEEL TRACTOR

666 641 651 657

VEHICULAR ENGINE

D346 D348 D349

TRACK LOADER

977H 955H 983

LOCOMOTIVE ENGINE

3508B

SOIL COMPACTOR

825B

WHEEL DOZER

834 824B 824

LANDFILL COMPACTOR

826B

MOTOR GRADER

16 12E

WHEEL LOADER

980B 980 988 994

TRACK-TYPE TRACTOR

D4D D10

ENGINE - MACHINE

3516C

RIPPER

10

MARINE ENGINE

D333A D349 D346 D348 D330A

PIPELAYER

561B

INDUSTRIAL ENGINE

3508B 3512B 3516B D348 D349 D346

TRUCK

785 789 797 MT4400D AC 769 777 769B 789B 785B

TRACTOR

776 784B

BULLDOZER

10C 10S 10U 955

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください