サインイン
CAT®のテーパ状のデュアル機能キャップおよびプラグ
ブランド: Cat
説明:
テーパ状のデュアル機能キャップおよびプラグは,部品が複数の内径に栓をすることや,複数の外径をキャップすることができるように設計されています。保管および輸送中の損傷,汚れ,湿気,腐食に対する優れた保護性能を発揮します。
特長:
• 取付けスタイル: 押込み嵌め
• 材質の説明: 低密度ポリエチレン(LDPE)
• 色: 青
• 互換性のあるキャップねじ部サイズ(すべて): UNF 1.0625
• 全高: 0.75 in(19 mm)
• 内径範囲: 0.94 ~ 1.08 in(25 ~ 27.4 mm)
• 最大内径: 1.08 in(27.4 mm)
• 最大外径: 1.15 in(29 mm)
• 最小内径: 0.94 in(25 mm)
• 最小外径: 1 in(25 mm)
• 外径範囲: 1 ~ 1.15 in(25 ~ 29 mm)
用途:
詳細については,オーナーズ マニュアルを参照するか,最寄りのCatディーラにお問い合わせください。
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み