NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機器を選択すると、機器に適合する部品が表示されます。
推奨結果はありません。再試行します。

登録

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

機種を選択

機種を追加

適合部品を検索するには適合部品を検索するには
部品番号または部品名を検索
ホーム金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング9X-7549: 内径 107.62 mm シール O リング
ホーム
金具類,シール,消耗品シール,ガスケット,OリングOリング
9X-7549: 内径 107.62 mm シール O リング
9X-7549: 内径 107.62 mm シール O リング

Oリング

ブランド: Cat

製品画像
9X-7549: 内径 107.62 mm シール O リング
9X-7549: 内径 107.62 mm シール O リング
9X-7549: 内径 107.62 mm シール O リング
9X-7549: 内径 107.62 mm シール O リング
9X-7549: 内径 107.62 mm シール O リング

Oリング
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
Oリングは静的なシーリングおよびある動的適用で使用される

特長:
Cat®Oリングは、Catエンジンおよび機械の流体、温度、圧力に適合する材質で作られていますこの材質は摩耗や押し出しに耐性があり、シール圧縮永久歪みに対する優れた耐性を提供しますさらに、一部のCat OリングはPTFEでコーティングされており、シール取り付け時のシールのスレッドれや切断を最小限に抑えます

当社のOリングの寸法は,必要なシール圧縮でシール溝に適切にフィットするように,厳しい公差内に一貫して保たれています。

CAT Oリングは,さまざまなサイズと材料の2,500を超えるOリングを取り揃えているので,CAT機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。

CATシール システムは,高価な部品を漏れや汚染から保護します。純正のCATシールでお客様の投資対象を保護してください。

用途
OリングはCat製の機械やエンジン全体で多くの静的および動的なジョイントで使用されています。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌の原因として知られているカーボン ブラック(呼吸可能な大きさの空気中の非結合粒子)を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。

説明:
Oリングは静的なシーリングおよびある動的適用で使用される

特長:
Cat®Oリングは、Catエンジンおよび機械の流体、温度、圧力に適合する材質で作られていますこの材質は摩耗や押し出しに耐性があり、シール圧縮永久歪みに対する優れた耐性を提供しますさらに、一部のCat OリングはPTFEでコーティングされており、シール取り付け時のシールのスレッドれや切断を最小限に抑えます

当社のOリングの寸法は,必要なシール圧縮でシール溝に適切にフィットするように,厳しい公差内に一貫して保たれています。

CAT Oリングは,さまざまなサイズと材料の2,500を超えるOリングを取り揃えているので,CAT機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。

CATシール システムは,高価な部品を漏れや汚染から保護します。純正のCATシールでお客様の投資対象を保護してください。

用途
OリングはCat製の機械やエンジン全体で多くの静的および動的なジョイントで使用されています。

警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌の原因として知られているカーボン ブラック(呼吸可能な大きさの空気中の非結合粒子)を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
仕様
仕様
単位米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 2.62
断面直径(in): 0.103
内径(mm): 107.62
内径(in): 4.237
マテリアル: EPDM - 変性エチレンプロピレンジエン,EPDM(70),EPDM
ダッシュ サイズ(in): 156
互換性あり: アルコール。自動車のブレーキ フルード。温水,冷水。ケトン。オゾンと日光。リン酸エステル液。シリコン溶液。一部の希酸。蒸気(最大200 °C)。蒸気(最大400 °F)
Material Hardness: 70A
Polymer: EPDM (Ethylene-propylene diene)
単位米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 2.62
断面直径(in): 0.103
内径(mm): 107.62
さらに表示
互換性のあるモデル
互換性のあるモデル
Truck Engine
3176BC-10C-123176
Load Haul Dump
R1700 II
Soil Compactor
CS64BCS11CS54BCP11
Wheel Loader
966G II
Asphalt Compactor
CB8CB7CB16CB15CB13CB10
Track-Type Tractor
D7R II
Engine - Machine
C32
Challenger
85C85E75D75C95E75
Marine Engine
3176B
Pipelayer
PL87PL72572R II
Industrial Engine
3176C3176BC4.4
Truck
797797B
Compactor
CB8CB7CCS9CB10CD10CB13CB15CB16CD8
Excavator
345B II345B L345B
Vibratory Compactor
CB10CS-54CS-64BCB-54BCB-66BCD-54CS54BCB7CP-54CP-533ECP54BCS-533ECD-44BCP-54BCB-64BCS-54BCB-44BCB-68BCB46BCD-54B
さらに表示
Truck Engine
3176BC-10C-123176
保証情報
返品ポリシー
9X-7549の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
説明仕様互換性のあるモデル
9X-7549の部品図
詳細な部品図を表示
機種を追加
部品番号9X-7549の説明

説明:
Oリングは静的なシーリングおよびある動的適用で使用される

特長:
Cat®Oリングは、Catエンジンおよび機械の流体、温度、圧力に適合する材質で作られていますこの材質は摩耗や押し出しに耐性があり、シール圧縮永久歪みに対する優れた耐性を提供しますさらに、一部のCat OリングはPTFEでコーティングされており、シール取り付け時のシールのスレッドれや切断を最小限に抑えます

当社のOリングの寸法は,必要なシール圧縮でシール溝に適切にフィットするように,厳しい公差内に一貫して保たれています。

CAT Oリングは,さまざまなサイズと材料の2,500を超えるOリングを取り揃えているので,CAT機器およびその他のモバイル機器のOリングのニーズに最適なソリューションです。

CATシール システムは,高価な部品を漏れや汚染から保護します。純正のCATシールでお客様の投資対象を保護してください。

用途
OリングはCat製の機械やエンジン全体で多くの静的および動的なジョイントで使用されています。

さらに表示
警告:この製品を使用することで,カリフォルニア州で癌の原因として知られているカーボン ブラック(呼吸可能な大きさの空気中の非結合粒子)を含む化学物質にさらされる可能性があります。詳細については,www.P65Warnings.ca.govにアクセスしてください。
部品番号9X-7549の仕様

単位

米国慣用単位メートル単位
断面直径(mm): 2.62
断面直径(in): 0.103
内径(mm): 107.62
内径(in): 4.237
マテリアル: EPDM - 変性エチレンプロピレンジエン,EPDM(70),EPDM
ダッシュ サイズ(in): 156
互換性あり: アルコール。自動車のブレーキ フルード。温水,冷水。ケトン。オゾンと日光。リン酸エステル液。シリコン溶液。一部の希酸。蒸気(最大200 °C)。蒸気(最大400 °F)
Material Hardness: 70A
Polymer: EPDM (Ethylene-propylene diene)
さらに表示
部品番号9X-7549と互換性のあるモデル

TRUCK ENGINE

3176B C-10 C-12 3176

LOAD HAUL DUMP

R1700 II

SOIL COMPACTOR

CS64B CS11 CS54B CP11

WHEEL LOADER

966G II

ASPHALT COMPACTOR

CB8 CB7 CB16 CB15 CB13 CB10

TRACK-TYPE TRACTOR

D7R II

ENGINE - MACHINE

C32

CHALLENGER

85C 85E 75D 75C 95E 75

MARINE ENGINE

3176B

PIPELAYER

PL87 PL72 572R II

INDUSTRIAL ENGINE

3176C 3176B C4.4

TRUCK

797 797B

COMPACTOR

CB8 CB7 CCS9 CB10 CD10 CB13 CB15 CB16 CD8

EXCAVATOR

345B II 345B L 345B

VIBRATORY COMPACTOR

CB10 CS-54 CS-64B CB-54B CB-66B CD-54 CS54B CB7 CP-54 CP-533E CP54B CS-533E CD-44B CP-54B CB-64B CS-54B CB-44B CB-68B CB46B CD-54B

さらに表示
キーキー
この部品は適合します

この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。

メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。

再生

返品不可

キット

交換済み

再生

返品不可

キット

交換済み

エキスパートとチャットでお話ください