サインイン
Cat® Jacket Water Heater High Limit Plastic Thermostat automatically shuts off the heater when coolant temperature exceeds a safe limit, prevents damage
ブランド: Cat
Cat® Jacket Water Heater High Limit Plastic Thermostat automatically shuts off the heater when coolant temperature exceeds a safe limit, prevents damage
ブランド: Cat
The Jacket Water Heater Thermostat operates by using a temperature-sensing element, that is in direct contact with the engine coolant. As the coolant temperature rises, the sensing element undergoes a physical change that triggers the opening of an electrical circuit, effectively cutting off power to the jacket water heater. This automatic shutdown mechanism ensures that the engine's cooling unit is protected from excessive temperatures that could lead to component damage or engine failure.
Attributes:
• Resistance to the harsh environmental conditions and vibrations encountered during the operation
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability
Applications:
The Jacket Water Heater Thermostat prevents the jacket water heater from operating at unsafe coolant temperatures, the thermostat helps to mitigate the risk of fires, explosions, or other safety hazards, providing an additional layer of protection for the operator.
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
再生
返品不可
キット
交換済み