10% off Ground Engaging Tools & Undercarriage│Code: IRONDEAL10

Details
WHEELER MACHINERY CO.

Вибір обладнання

Оберіть обладнання, щоб переглянути запчастини до нього.
Пропонованих результатів немає. Спробуйте ще раз.

Реєстрація

WHEELER MACHINERY CO.

Вибір обладнання

Додати обладнання

Щоб знайти сумісні запчастини​Щоб знайти сумісні запчастини​
Шукати за номером за каталогом або за назвою
Основне менюКабіниСистеми опалення, вентиляції та кондиціонування кабіниТермостати кабіни607-6615: ТЕРМОСТАТ А
Основне меню
КабіниСистеми опалення, вентиляції та кондиціонування кабіниТермостати кабіни
607-6615: ТЕРМОСТАТ А
607-6615: ТЕРМОСТАТ А

Cat® Jacket Water Heater High Limit Plastic Thermostat automatically shuts off the heater when coolant temperature exceeds a safe limit, prevents damage

Марка: Cat

fallback-image
607-6615: ТЕРМОСТАТ А

Cat® Jacket Water Heater High Limit Plastic Thermostat automatically shuts off the heater when coolant temperature exceeds a safe limit, prevents damage

Марка: Cat

Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Чи підійде мені цей виріб?Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Додати обладнання
Чи це підійде, або ж потрібен ремонт?Додайте обладнання, щоб дізнатися, чи підходить ця деталь або чи є варіанти ремонту.
Зв’яжіться з дилером
Відвідайте нас

або використовуйте Контактна форма
Зберегти в списку

Детальні відомості про списки й налаштування
Супутнє обладнання  (не обов’язково)
До вашого облікового запису не прив’язано жодного обладнання. Додайте обладнання в розділі "Моє обладнання".

Видимість списку
За замовчуванням списки є приватними. Налаштуйте публічність, щоб поділитися з членами вашої організації.
Загальнодоступний

Підтримувані типи файлів:

.csv (зразок),

.xlsx (зразок).

Огляд
Створити та зберегтиСкасувати
Гарантійна інформація
Політика повернення
Опис
Опис

The Jacket Water Heater Thermostat operates by using a temperature-sensing element, that is in direct contact with the engine coolant. As the coolant temperature rises, the sensing element undergoes a physical change that triggers the opening of an electrical circuit, effectively cutting off power to the jacket water heater. This automatic shutdown mechanism ensures that the engine's cooling unit is protected from excessive temperatures that could lead to component damage or engine failure.

Attributes:
• Resistance to the harsh environmental conditions and vibrations encountered during the operation
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
The Jacket Water Heater Thermostat prevents the jacket water heater from operating at unsafe coolant temperatures, the thermostat helps to mitigate the risk of fires, explosions, or other safety hazards, providing an additional layer of protection for the operator.

The Jacket Water Heater Thermostat operates by using a temperature-sensing element, that is in direct contact with the engine coolant. As the coolant temperature rises, the sensing element undergoes a physical change that triggers the opening of an electrical circuit, effectively cutting off power to the jacket water heater. This automatic shutdown mechanism ensures that the engine's cooling unit is protected from excessive temperatures that could lead to component damage or engine failure.

Attributes:
• Resistance to the harsh environmental conditions and vibrations encountered during the operation
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
The Jacket Water Heater Thermostat prevents the jacket water heater from operating at unsafe coolant temperatures, the thermostat helps to mitigate the risk of fires, explosions, or other safety hazards, providing an additional layer of protection for the operator.

Технічні характеристики
Технічні характеристики
Material: PVC Plastic
Material: PVC Plastic
Переглянути більше
Сумісні моделі
Сумісні моделі
Gen Set Engine
DE1100DE800S
Generator Set
D1500DE1250SDE1500DE1400D1250D800DE1000SD1000DE1250
Переглянути більше
Gen Set Engine
DE1100DE800S
Гарантійна інформація
Політика повернення
Схема деталей для 607-6615
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
СхемаОписТехнічні характеристикиСумісні моделі
Схема деталей для 607-6615
Переглянути детальні схеми деталей
Додайте ваше обладнання
Опис для номера за каталогом 607-6615

The Jacket Water Heater Thermostat operates by using a temperature-sensing element, that is in direct contact with the engine coolant. As the coolant temperature rises, the sensing element undergoes a physical change that triggers the opening of an electrical circuit, effectively cutting off power to the jacket water heater. This automatic shutdown mechanism ensures that the engine's cooling unit is protected from excessive temperatures that could lead to component damage or engine failure.

Attributes:
• Resistance to the harsh environmental conditions and vibrations encountered during the operation
• Manufactured to precise specifications and are built for durability and reliability

Applications:
The Jacket Water Heater Thermostat prevents the jacket water heater from operating at unsafe coolant temperatures, the thermostat helps to mitigate the risk of fires, explosions, or other safety hazards, providing an additional layer of protection for the operator.

Переглянути більше
Технічні характеристики для номера за каталогом 607-6615
Material: PVC Plastic
Переглянути більше
Сумісні моделі для номера за каталогом 607-6615

GEN SET ENGINE

DE1100 DE800S

GENERATOR SET

D1500 DE1250S DE1500 DE1400 D1250 D800 DE1000S D1000 DE1250

Переглянути більше
КлючКлюч
Встановлюється заводом-виробником

Ця деталь призначена для встановлення на ваше обладнання Cat відповідно до специфікацій виробника.

Будь-які зміни в конфігурації виробника можуть призвести до того, що виріб не буде відповідати вашому обладнанню Cat. Перед покупкою проконсультуйтеся з дилером Cat, щоб переконатися, що ця деталь підходить для вашого обладнання Cat в його поточному стані та в передбачуваній конфігурації. Цей показник не може гарантувати сумісність для всіх деталей.

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Відновлені

Не підлягає поверненню

Комплект

Замінено

Поспілкуйтеся з експертом