この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
くい穴の掘削、足場の作成、灌木および樹木の植栽を簡単に効率よく行えるよう設計されています。
くい穴の掘削、足場の作成、灌木および樹木の植栽を簡単に効率よく行えるよう設計されています。
くい穴の掘削、足場の作成、灌木および樹木の植栽を簡単に効率よく行えるよう設計されています。
くい穴の掘削、足場の作成、灌木および樹木の植栽を簡単に効率よく行えるよう設計されています。
CAT®オーガは、建設、農業、整地作業でのくい穴掘り用途(足場、フェンス、標識、樹木、灌木など)に使用されます。
CAT®オーガは、建設、農業、整地作業でのくい穴掘り用途(足場、フェンス、標識、樹木、灌木など)に使用されます。
オーガシステムの掘削深さを高めるよう設計。
オーガシステムの掘削深さを高めるよう設計。
CAT®オーガは、建設、農業、整地作業でのくい穴掘り用途(足場、フェンス、標識、樹木、灌木など)に使用されます。
CAT®オーガは、建設、農業、整地作業でのくい穴掘り用途(足場、フェンス、標識、樹木、灌木など)に使用されます。
オーガシステムの掘削深さを高めるよう設計。
CAT®オーガは、建設、農業、整地作業でのくい穴掘り用途(足場、フェンス、標識、樹木、灌木など)に使用されます。
くい穴の掘削、足場の作成、灌木および樹木の植栽を簡単に効率よく行えるよう設計されています。
くい穴の掘削、足場の作成、灌木および樹木の植栽を簡単に効率よく行えるよう設計されています。
CAT®オーガは、建設、農業、整地作業でのくい穴掘り用途(足場、フェンス、標識、樹木、灌木など)に使用されます。
CAT®オーガは、建設、農業、整地作業でのくい穴掘り用途(足場、フェンス、標識、樹木、灌木など)に使用されます。
53の1~16 結果
53の1~16 結果
Cat
Diameter (in)
12
Type
Standard Bit
形式
標準ビット
全長
50.3 in
質量
101.4 lb
切削直径
12 in
互換性のあるビットエクステンション
305、610、915、1,829 mm(12、24、36、72 in)
ツース本数
4
Cat
Type
Standard Bit
形式
標準ビット
全長
50.7 in
質量
202.8 lb
切削直径
24 in
互換性のあるビットエクステンション
305、610、915、1,829 mm(12、24、36、72 in)
ツース本数
8
Diameter (in)
24
Cat
Type
Standard Bit
形式
標準ビット
全長
50.3 in
質量
143.3 lb
切削直径
18 in
互換性のあるビットエクステンション
305、610、915、1,829 mm(12、24、36、72 in)
ツース本数
6
Diameter (in)
18
Cat
Type
Standard Bit
形式
標準ビット
全長
48.7 in
質量
75 lb
切削直径
9 in
互換性のあるビットエクステンション
305、610、915、1,829 mm(12、24、36、72 in)
ツース本数
4
Diameter (in)
9
Cat
ドライブシャフトトルク(最大圧力時)
3037.3 lb/ft
ドライブ方法
ジェロータモータ - 1段プラネタリ減速
マウンチングブラケット設計
スキッドステアローダカプラ
必要な油圧システム
標準フロー
最適油圧流量
42~83 L/min(11~22 gpm)
最適油圧
145~235 bar(2,100~3,400 psi)
全幅 - ブラケット装着時
45.4 in
全長 - ブラケット装着時
23.5 in
全高
36.8 in
ハウジング直径
9.9 in
旋回範囲
102°
Torque (lb.ft)
3037
スイング範囲(前後)
120°
スイング範囲(左右)
102°
質量
366 lb
モータ容量
15 in³
ビット回転数(最大流量時)
71 rpm
六角軸アウトプットシャフトのサイズ
2 in
Mounting Bracket Design
Skid Steer Loader, Compact Wheel Loader
Machine Type
コンパクトトラックローダおよびマルチテレーンローダ, コンパクトホイールローダ, コンパクト履帯式ローダ, スキッドステアローダ, ホイールローダ
Cat
ドライブシャフトトルク(最大圧力時)
815 lb/ft
ドライブ方法
ジェロータモータ - ダイレクトドライブ
マウンチングブラケット設計
1トンミニ油圧ショベル用ピンオン式
必要な油圧システム
標準フロー
最適油圧流量
75~90 L/min(20~24 gpm)
最適油圧
105~150 bar(1,523~2,176 psi)
全幅 - ブラケット装着時
11 in
全長 - ブラケット装着時
11 in
全高
35.4 in
ハウジング直径
11 in
Torque (lb.ft)
815
スイング範囲(前後)
36°
スイング範囲(左右)
76°
質量
174.2 lb
モータ容量
24 in³
ビット回転数(最大流量時)
191 rpm
六角軸アウトプットシャフトのサイズ
2 in
Mounting Bracket Design
Mini Excavator
Machine Type
ミニ油圧ショベル, 油圧ショベル
Cat
全長
42 in
Overall Length (in)
42
質量
44.1 lb
Number of Adjustments
3
調節段階数
0
Length Between Adjustments (in)
12
Cat
全長
78 in
Overall Length (in)
78
質量
77.2 lb
Number of Adjustments
6
調節段階数
0
Length Between Adjustments (in)
12
Cat
ドライブシャフトトルク(最大圧力時)
3038.8 lb/ft
ドライブ方法
ジェロータモータ - 1段プラネタリ減速
マウンチングブラケット設計
5トンミニ油圧ショベル用ピンオン式
必要な油圧システム
標準フロー
最適油圧流量
42~83 L/min(11~22 gpm)
最適油圧
145~235 bar(2,100~3,400 psi)
全幅 - ブラケット装着時
11.4 in
全長 - ブラケット装着時
14.2 in
全高
34.4 in
ハウジング直径
11 in
Torque (lb.ft)
3040
スイング範囲(前後)
72°
スイング範囲(左右)
76°
質量
207.2 lb
モータ容量
15.26 in³
ビット回転数(最大流量時)
71 rpm
六角軸アウトプットシャフトのサイズ
2 in
Mounting Bracket Design
Mini Excavator
Machine Type
ミニ油圧ショベル, 油圧ショベル
Cat
ドライブシャフトトルク(最大圧力時)
3038.8 lb/ft
ドライブ方法
ジェロータモータ - 1段プラネタリ減速
マウンチングブラケット設計
3トンミニ油圧ショベル用ピンオン式
必要な油圧システム
標準フロー
最適油圧流量
42~83 L/min(11~22 gpm)
最適油圧
145~235 bar(2,100~3,400 psi)
全幅 - ブラケット装着時
11.8 in
全長 - ブラケット装着時
11.1 in
全高
34.4 in
ハウジング直径
11 in
Torque (lb.ft)
3040
スイング範囲(前後)
72°
スイング範囲(左右)
76°
質量
202.8 lb
モータ容量
15.26 in³
ビット回転数(最大流量時)
71 rpm
六角軸アウトプットシャフトのサイズ
2 in
Mounting Bracket Design
Mini Excavator
Machine Type
ミニ油圧ショベル, 油圧ショベル
Cat
全長
31.3 in
Overall Length (in)
31
質量
33.1 lb
Number of Adjustments
1
調節段階数
6
Length Between Adjustments (in)
12
Cat
ドライブシャフトトルク(最大圧力時)
5034.6 lb/ft
ドライブ方法
ジロータモータ - 2段遊星式ドライブ
マウンチングブラケット設計
スキッドステアローダカプラ
必要な油圧システム
ハイフローXPS
最適油圧流量
95~130 L/min(25~34 gpm)
最適油圧
207~290 bar(3,002~4,206 psi)
全幅 - ブラケット装着時
45.4 in
全長 - ブラケット装着時
23.5 in
全高
38.5 in
ハウジング直径
9.9 in
旋回範囲
102°
Torque (lb.ft)
5034
スイング範囲(前後)
120°
スイング範囲(左右)
102°
質量
401.2 lb
モータ容量
3 in³
ビット回転数(最大流量時)
81 rpm
六角軸アウトプットシャフトのサイズ
2 in
Mounting Bracket Design
Skid Steer Loader, Compact Wheel Loader
Machine Type
コンパクトトラックローダおよびマルチテレーンローダ, コンパクトホイールローダ, コンパクト履帯式ローダ, スキッドステアローダ, ホイールローダ
Cat
Diameter (in)
6
Type
Standard Bit
形式
標準ビット
全長
48.7 in
質量
50.7 lb
切削直径
6 in
互換性のあるビットエクステンション
305、610、915、1,829 mm(12、24、36、72 in)
ツース本数
2
Cat
Type
Standard Bit
形式
標準ビット
全長
50.3 in
質量
381.4 lb
切削直径
36 in
互換性のあるビットエクステンション
305、610、915、1,829 mm(12、24、36、72 in)
ツース本数
12
Diameter (in)
36
Cat
ドライブシャフトトルク(最大圧力時)
5034.6 lb/ft
ドライブ方法
ジロータモータ - 2段プラネタリ減速
マウンチングブラケット設計
8トンミニ油圧ショベル用ピンオン式
必要な油圧システム
ハイフローXPS
最適油圧流量
95~130 L/min(25~34 gpm)
最適油圧
207~290 bar(3,002~4,206 psi)
全幅 - ブラケット装着時
13.9 in
全長 - ブラケット装着時
17.5 in
全高
36.1 in
ハウジング直径
11 in
Torque (lb.ft)
5040
スイング範囲(前後)
60°
スイング範囲(左右)
76°
質量
324.1 lb
モータ容量
2.67 in³
ビット回転数(最大流量時)
81 rpm
六角軸アウトプットシャフトのサイズ
2 in
Mounting Bracket Design
Mini Excavator
Machine Type
ミニ油圧ショベル, 油圧ショベル
Cat
ドライブシャフトトルク(最大圧力時)
5034.6 lb/ft
ドライブ方法
ジロータモータ - 2段プラネタリ減速
マウンチングブラケット設計
5トンミニ油圧ショベル用ピンオン式
必要な油圧システム
ハイフローXPS
最適油圧流量
95~130 L/min(25~34 gpm)
最適油圧
207~290 bar(3,002~4,206 psi)
全幅 - ブラケット装着時
11.4 in
全長 - ブラケット装着時
14.2 in
全高
36.1 in
ハウジング直径
11 in
Torque (lb.ft)
5040
スイング範囲(前後)
60°
スイング範囲(左右)
76°
質量
233.7 lb
モータ容量
2.67 in³
ビット回転数(最大流量時)
81 rpm
六角軸アウトプットシャフトのサイズ
2 in
Mounting Bracket Design
Mini Excavator
Machine Type
ミニ油圧ショベル, 油圧ショベル