GRADERBIT2™ システム
Cat® カッター ワイド ビットとオーガ ビットとリンチ ピンの超硬チップ付き
Cat® 40mm リッパースカリファイアー用 のナローマイニングビット
GRADERBIT2™ システム
Cat® 150.9 mm ロングナロービットは狭いスペースや限られたスペースでの精密な切断用で、正確で制御された材質を加工します。
GRADERBIT2™ システム
GRADERBIT2™ システム
モールドボード アダプタ
GRADERBIT2™ システム
GRADERBIT2™ システム
GRADERBIT2™ システム
グレーダービット2システム用Cat®センターアダプタボード
モールドボード アダプタ
GRADERBIT2™ システム
この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
CAT®グレーダ ビット システムは,道路のメンテナンスから現場の準備まで,幅広い用途でモータグレーダの効率,耐久性,精度を向上させるように設計されています。GraderBit2TMなどのこれらのシステムは,高度な材料と革新的な設計を統合して,地面の噛み合いを最適化し,摩耗寿命を最大化します。オペレータは,目の前のタスクに合わせてビットを柔軟に選択できます。
ビット自体は互換性があり,迅速に交換できるように設計されており,標準,鋸歯状,炭化タングステンチップなど,さまざまなプロファイルで利用できます。このシステムは,砂利道,固まった表面,固い土など,さまざまな運転条件に対応します。この汎用性により,オペレータは機器を最大限の生産性が得られるようにカスタマイズできると同時に,休車時間とメンテナンスコストを最小限に抑えることができます。
高品質の合金と精密工学のおかげで,これらのCATグレーダ ビットは,繰り返される衝撃や摩耗環境に耐えるように構築されており,長期間にわたって一貫した仕上げ整地性能に貢献します。また,取付けのしやすさを重視した設計で,特殊なツールの必要性が減り,現場の状況でも素早く交換できます。
グレーダ ビット システムを使用しているCAT機器の種類は何ですか。
GraderBit2のようなCATグレーダ ビット システムは,CATモータグレーダに使用され,耐久性を維持し,グレーダを摩耗から保護しながら,過酷な作業に取り組むことができます。さまざまなビット プロファイル オプションにより,グレーダ ビット システムは,多くの用途や材料の摩耗強度に合わせて高度にカスタマイズすることができます。特に,凍結や凍結したマテリアルなどの道路メンテナンス用途に適しています。
193の1~16 結果
193の1~16 結果
営業所選択
価格と在庫情報について
営業所選択
営業所選択
Cat
Bit Length (in)
1.803
Series
Rotating Bit
Overall Length (in)
3.433
Shank Diameter (in)
0.874
Type
Rotating, Rotating
Attachment Method
Spring Steel Sleeve
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
5.941
Bit Length (in)
3.028
Type
Wide, Wide
Shank Diameter (in)
1.181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
Cat
長さ(in)
5.0
高さ(in)
1.1
Series
24 Mining Bit
Overall Length (in)
6.189
Bit Length (in)
3.63
Type
Narrow, Narrow
Shank Diameter (in)
1.791
Attachment Method
Retaining Ring
Cat
Series
Rotating Bit
Bit Length (in)
2.213
Overall Length (in)
3.972
Type
Rotating, Rotating
Shank Diameter (in)
1.0
Attachment Method
Spring Steel Sleeve
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
5.941
Bit Length (in)
3.028
Type
Standard, Standard
Shank Diameter (in)
1.181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
Cat
Cat
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
6.378
Bit Length (in)
3.465
Type
Wide Mining, Wide Mining
Shank Diameter (in)
1.181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
6.378
Bit Length (in)
3.465
Type
Standard Mining, Standard Mining
Shank Diameter (in)
1.181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
Cat
耐摩耗性物質
標準オプション
Position
Center
Hole Quantity
9
Series
Rotating Bit
Bits Per Boards
28
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
47.717
Cat
Position
RH
Hole Quantity
4
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
10
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
23.803
Cat
Position
LH
Hole Quantity
5
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
10
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
25.181
Cat
Position
Center
Hole Quantity
4
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
10
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
25.181
Cat
長さ(in)
37.181
マテリアル
硬化鋼
標準カラー
CATイエロー
幅(in)
7.17
Position
Center
Hole Quantity
6
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
15
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Cat
耐摩耗性物質
標準オプション
Position
Center
Hole Quantity
9
Series
Rotating Bit
Bits Per Boards
28
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
47.717
Material
Alloy Steel
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
6.035
Bit Length (in)
3.122
Type
Sharp, Sharp
Shank Diameter (in)
1.181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin