ชิ้นส่วนนี้ได้รับการออกแบบมาให้ใช้ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณตามข้อมูลจำเพาะของผู้ผลิต
การเปลี่ยนแปลงจากโครงแบบของผู้ผลิตอาจส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ใช้ไม่ได้กับอุปกรณ์ Cat ของคุณ โปรดปรึกษาตัวแทนจำหน่าย Cat ของคุณก่อนซื้อเพื่อให้แน่ใจว่าชิ้นส่วนนี้เหมาะสมกับอุปกรณ์ Cat ของคุณในสภาพปัจจุบันและโครงแบบที่เป็นอยู่ ตัวบ่งชี้นี้ไม่สามารถรับประกันการใช้ร่วมกันได้กับทุกชิ้นส่วน
ปรับสภาพ
ไม่สามารถคืนสินค้าได้
ชุด
เปลี่ยน
ระบบดอกตัดรถเกรดดิน Cat® ได้รับการออกแบบทางวิศวกรรมเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ความทนทาน และความแม่นยำของรถเกรดดินในการใช้งานที่หลากหลาย ตั้งแต่การบำรุงรักษาถนนไปจนถึงการเตรียมพื้นที่ ระบบเหล่านี้ เช่น GraderBit2TM ผสานรวมวัสดุขั้นสูงและการออกแบบที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานดิน ยืดอายุการสึกหรอสูงสุด และให้ความยืดหยุ่นแก่ผู้ควบคุมในการจับคู่การเลือกฟันกับงานที่ทำอยู่
ฟันได้รับการออกแบบมาเพื่อการใช้แทนกันและการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและมีให้เลือกในโปรไฟล์ต่าง ๆ รวมถึงแบบมาตรฐาน ฟันเลื่อย และฟันทังสเตนคาร์ไบด์ ระบบรองรับสภาพการทำงานที่หลากหลาย เช่น ถนนที่เป็นกรวด พื้นผิวที่อัดแน่น หรือดินที่เป็นกระทะแข็ง ความอเนกประสงค์นี้ช่วยให้ผู้ควบคุมสามารถปรับแต่งเครื่องจักรของตนเพื่อประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ในขณะที่ช่วยลดเวลาหยุดทำงานและต้นทุนการบำรุงรักษา
ด้วยอัลลอยคุณภาพสูงและวิศวกรรมที่มีความแม่นยำ ฟันรถเกรดดิน Cat เหล่านี้จึงออกแบบเพื่อให้สามารถทนต่อการกระแทกซ้ำ ๆ และสภาพแวดล้อมที่มีการขัดสี ส่งผลให้ประสิทธิภาพการเกรดมีความสม่ำเสมอเป็นระยะเวลานาน การออกแบบยังเน้นย้ำถึงความสะดวกในการติดตั้ง ลดความจำเป็นในการใช้เครื่องมือพิเศษ และช่วยให้สามารถเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วแม้ในภาคสนาม
เครื่องจักร Cat ประเภทใดบ้างที่ใช้ระบบฟันรถเกรดดิน
ระบบฟันรถเกรดดิน Cat เช่น GraderBit2 ใช้กับรถเกรดดิน Cat ทำให้สามารถจัดการกับงานที่ยากลำบากในขณะที่รักษาความทนทานและปกป้องรถเกรดดินจากการสึกหรอ ตัวเลือกโปรไฟล์ฟันที่แตกต่างกันทำให้ระบบฟันรถเกรดดินสามารถปรับแต่งได้เป็นอย่างดีสำหรับการใช้งานและความหนาแน่นของการขัดสีของวัสดุ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานบำรุงรักษาถนน แม้ในน้ำแข็งและวัสดุแช่แข็ง
ระบบ GRADERBIT2™
ดอกตัดแบบกว้าง Cat® ใช้ในเกลียวลำเลียงพร้อมหมุด Lynch และปลายคาร์ไบด์
เครื่องมือขุดเจาะเหมืองขนาดเล็ก Cat® 40มม สำหรับพรวนดินแบบริปเปอร์
ระบบ GRADERBIT2™
ดอกตัดแบบแคบยาว 150.9 มม. Cat® สำหรับการตัดสำหรับการตัดที่มีความแม่นยำในพื้นที่แคบหรือแคบ ช่วยให้มีวัสดุที่ถูกต้องและควบคุมได้
ระบบ GRADERBIT2™
ระบบ GRADERBIT2™
อะแดปเตอร์แผ่นไถ
ระบบ GRADERBIT2™
ระบบ GRADERBIT2™
ระบบ GRADERBIT2™
บอร์ดอะแดปเตอร์ตรงกลาง Cat® สำหรับระบบหัวเจาะรถเกรดดิน 2
อะแดปเตอร์แผ่นไถ
ระบบ GRADERBIT2™
1 - 16 จาก 193 ผลลัพธ์
1 - 16 จาก 193 ผลลัพธ์
Cat
Bit Length (in)
1.803
Series
Rotating Bit
Overall Length (in)
3.433
Shank Diameter (in)
0.874
Type
Rotating, Rotating
Attachment Method
Spring Steel Sleeve
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
5.941
Bit Length (in)
3.028
Type
Wide, Wide
Shank Diameter (in)
1.181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
Cat
ความสูง (นิ้ว)
1.1
ความยาว (นิ้ว)
5.0
Series
24 Mining Bit
Overall Length (in)
6.189
Bit Length (in)
3.63
Type
Narrow, Narrow
Shank Diameter (in)
1.791
Attachment Method
Retaining Ring
Cat
Series
Rotating Bit
Bit Length (in)
2.213
Overall Length (in)
3.972
Type
Rotating, Rotating
Shank Diameter (in)
1.0
Attachment Method
Spring Steel Sleeve
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
5.941
Bit Length (in)
3.028
Type
Standard, Standard
Shank Diameter (in)
1.181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
Cat
Cat
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
6.378
Bit Length (in)
3.465
Type
Wide Mining, Wide Mining
Shank Diameter (in)
1.181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
6.378
Bit Length (in)
3.465
Type
Standard Mining, Standard Mining
Shank Diameter (in)
1.181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin
Cat
วัสดุที่ทนต่อรอยขัดสี
ตัวเลือกมาตรฐาน
Position
Center
Hole Quantity
9
Series
Rotating Bit
Bits Per Boards
28
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
47.717
Cat
Position
RH
Hole Quantity
4
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
10
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
23.803
Cat
Position
LH
Hole Quantity
5
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
10
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
25.181
Cat
Position
Center
Hole Quantity
4
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
10
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
25.181
Cat
ความยาว (นิ้ว)
37.181
วัสดุ
เหล็กชุบแข็ง
สีมาตรฐาน
สีเหลือง Cat
ความกว้าง (นิ้ว)
7.17
Position
Center
Hole Quantity
6
Series
GraderBit2
Bits Per Boards
15
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Cat
วัสดุที่ทนต่อรอยขัดสี
ตัวเลือกมาตรฐาน
Position
Center
Hole Quantity
9
Series
Rotating Bit
Bits Per Boards
28
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Length (in)
47.717
Material
Alloy Steel
Cat
Series
GraderBit2
Overall Length (in)
6.035
Bit Length (in)
3.122
Type
Sharp, Sharp
Shank Diameter (in)
1.181
Material
Alloy Copper
Attachment Method
Lynch Pin