この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
Used for connecting machine hydraulics to B6 and B8 hammers.
Cat
Overall Length
90.4 in
Weight
19 lb
Hose Guard Type
Cloth Sheathing
車両油圧システムをB6およびB6sブレーカに接続するために使用されます。
Cat
全長
86.6 in
Machine Class
BHL 415-444
質量
20.2 lb
Hammer Compatibility
B6-B8
ホースガードタイプ
布被覆
Weight (lb)
20.2
車両油圧システムをB4、B4s、B6、B6s、B8、およびB8sブレーカに接続するために使用されます。
Cat
全長
98.4 in
Machine Class
SSL/CTL
質量
25.4 lb
Hammer Compatibility
B4-B6-B8
ホースガードタイプ
布被覆
Weight (lb)
25.4
車両油圧システムをB9ブレーカに接続するために使用されます。
Cat
全長
95.5 in
Machine Class
MHE 7-10 Ton
質量
24 lb
Hammer Compatibility
B9
ホースガードタイプ
布被覆
Weight (lb)
24
4の1~4 結果
4の1~4 結果