이 부품은 제조업체 사양에 따라 사용하는 Cat 장비에 맞게 설계되었습니다.
제조업체 구성을 변경하면 제품이 사용하는 Cat 장비에 맞지 않을 수 있습니다. 이 부품이 사용하는 Cat 장비의 현재 상태 및 구성에 적합한지 확인하려면 구매하기 전에 Cat 특약점에 문의하십시오. 이 지시계는 모든 부품의 호환성을 보장할 수 없습니다.
재생
반품 불가
키트
교체 완료
장비 유압장치를 B6 및 B8 해머에 연결하는 데 사용합니다.
장비 유압장치를 B6 및 B6s 해머에 연결하는 데 사용합니다.
장비 유압장치를 B4, B4s, B6, B6s, B8 및 B8s 해머에 연결하는 데 사용합니다.
장비 유압장치를 B9 해머에 연결하는 데 사용합니다.
1-4/4 결과
1-4/4 결과
Cat
전체 길이
90.4 in
Machine Class
BHL 415-444
무게
19 lb
Hammer Compatibility
B6-B8
호스 가이드 유형
직물 피복
Weight (lb)
19
Cat
전체 길이
86.6 in
Machine Class
BHL 415-444
무게
20.2 lb
Hammer Compatibility
B6-B8
호스 가이드 유형
직물 피복
Weight (lb)
20.2
Cat
전체 길이
98.4 in
Machine Class
SSL/CTL
무게
25.4 lb
Hammer Compatibility
B4-B6-B8
호스 가이드 유형
직물 피복
Weight (lb)
25.4
Cat
전체 길이
95.5 in
Machine Class
MHE 7-10 Ton
무게
24 lb
Hammer Compatibility
B9
호스 가이드 유형
직물 피복
Weight (lb)
24