この部品は、メーカー仕様に基づいて、お使いのCAT機種に適合するように設計されています。
メーカーのコンフィギュレーションに変更があった場合、製品がお使いのCAT機種に適合しなくなることがあります。この部品が現在の状態および想定のコンフィギュレーションでお使いのCAT機種に適していることを確認するには、購入前に最寄りのCatディーラにお問い合わせください。このインジケータは、すべての部品について互換性を保証することはできません。
再生
返品不可
キット
交換済み
Cat® 152.40 mm幅のスチール製モールドボードエンドビット。
Cat® グランド エンゲージ ツールに使用される幅152.40 mmの硬化鋼製セクション モールドボード エンド ビット
Cat® 363.50mm 長さ硬化鋼断面モールドボードエンドビット、研磨噛み合い工具用
Cat® 203.2mm幅カッティングエッジモールドボードエンドビット、カッティングエッジブレード上のモールドボードの端部用の耐摩耗性アタッチメント
Cat®140 GC & 120 GCモーターグレーダー用ボルトオンモールドボードエンドビット、厚さ15.9 mm、幅152.4 mm
Cat® モーターグレーダーブレード用152.4 mm幅モールドボードエンドビット
モールドボード エンド ビット
モールドボード エンド ビット
Cat®ボルトオン型板エンドビット(SEM)、厚さ20 mm、幅152.4 mm
モールドボード エンド ビット
モールドボード エンド ビット
モールドボード エンド ビット
左側13mmレベル カット エンド ビット モールドボード
左側13 mmレベル カット エンド ビット モールドボード
814F,816Fレベル カット45 mm
28の1~16 結果
28の1~16 結果
Cat
長さ(in)
17.6
高さ(in)
2.8
Width (in)
6.0
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0.626
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
長さ(in)
17.7
高さ(in)
2.8
Width (in)
6.0
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0.626
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
長さ(in)
17.7
高さ(in)
2.7
Width (in)
6.0
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0.752
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
長さ(in)
26.7
高さ(in)
4.7
Width (in)
8.0
Position
RH/LH
Hole Quantity
6
Thickness (in)
1.0
Hole Size
1-in Plow Bolt (28 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
アタッチメント
ボルトオン
マテリアル
硬化鋼
標準カラー
CATイエロー
厚さ(in)
0.626
幅(in)
6.0
カッティングエッジのタイプ
エンドビット
位置
左手/右手
Hole Quantity
5
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Cat
長さ(in)
17.5
高さ(in)
3.5
Width (in)
6.0
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0.5
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
長さ(in)
17.5
高さ(in)
2.9
Width (in)
6.0
Position
RH
Hole Quantity
4
Thickness (in)
0.626
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
長さ(in)
18.0
高さ(in)
3.0
Width (in)
6.0
Position
RH
Hole Quantity
4
Thickness (in)
0.626
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
アタッチメント
ボルトオン
マテリアル
硬化鋼
標準カラー
CATイエロー
厚さ(in)
0.787
幅(in)
6.0
カッティングエッジのタイプ
エンドビット
位置
左手/右手
Hole Quantity
5
Cat
長さ(in)
17.5
高さ(in)
3.2
Width (in)
6.0
Position
LH
Hole Quantity
4
Thickness (in)
0.752
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
長さ(in)
18.0
高さ(in)
3.8
Width (in)
6.0
Position
RH
Hole Quantity
4
Thickness (in)
0.752
Hole Size
3/4-in Plow Bolt (21 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
長さ(in)
17.3
高さ(in)
3.3
Width (in)
6.0
Position
RH/LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0.626
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
長さ(in)
20.3
高さ(in)
4.0
Width (in)
6.0
Position
LH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0.5
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
長さ(in)
19.5
高さ(in)
4.2
Width (in)
6.0
Position
RH
Hole Quantity
5
Thickness (in)
0.5
Hole Size
5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Position
LH
Hole Quantity
7
Width (in)
27.638
Thickness (in)
2.953
Hole Size
1-1/4-in Plow Bolt (36.5 mm square)
Material
Boron Steel
Cat
Lower Hole Pattern
4
End Bit Type
Level Cut
Width (in)
10.0
Wear or Durability
Standard
Overall Length (in)
16.106
Upper Hole Spacing (in)
4.0
Position
RH
Upper Hole Pattern
3
Lower Hole Spacing (in)
3.0
Thickness (in)
1.772
Hole Size
7/8-in Plow Bolt (25 mm square)
Material
Boron Steel