10% off Ground Engaging Tools & Undercarriage│Code: IRONDEAL10

Details
JOHN FABICK TRACTOR COMPANY

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ

JOHN FABICK TRACTOR COMPANY

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಹೋಮ್125-4793: ಟರ್ಮಿನಲ್
ಹೋಮ್125-4793: ಟರ್ಮಿನಲ್
125-4793: ಟರ್ಮಿನಲ್

Cat® Female Terminal for Electrical Connection

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
125-4793: ಟರ್ಮಿನಲ್
125-4793: ಟರ್ಮಿನಲ್
125-4793: ಟರ್ಮಿನಲ್
125-4793: ಟರ್ಮಿನಲ್
125-4793: ಟರ್ಮಿನಲ್

Cat® Female Terminal for Electrical Connection

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ನಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ

ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಪರ್ಕ ಫಾರ್ಮ್ ಬಳಸಿ
ಪಟ್ಟಿಗೆಉಳಿಸಿ

ಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು & ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ಗಳು
ಸಹವರ್ತಿಯ ಉಪಕರಣ (ಐಚ್ಛಿಕ)
ನಿಮಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಖಾತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಉಪಕರಣವಿಲ್ಲ. My Equipmentಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಗೋಚರತೆ
ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತವಾಗಿ ಪಟ್ಟಿಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ

ಬೆಂಬಲಿತ ಫೈಲ್ ಪ್ರಕಾರಗಳು :

.csv (ಮಾದರಿ ),

.xlsx (ಮಾದರಿ ).

ಬ್ರೌಸ್ ಮಾಡಿ
ರಚಿಸಿಮತ್ತು ಉಳಿಸಿರದ್ದುಮಾಡಿ
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

Description:
A Female terminal refers to a specific type of electrical connector that is designed to receive and make electrical connections with male terminals. Female terminals are typically found at the end of wires within a wiring harness and serve as connection points for various electrical components or devices. Female terminals are responsible for establishing electrical connections within the wiring harness. When a male terminal is inserted into the female terminal, the contact points of both terminals make contact, allowing electrical current to flow between them and establish an electrical connection.

Attributes:
• Designed with a cavity or socket that accepts the male terminal.
• Provided with a reliable and secure means of connecting wires and components together.

Application:
A Female Terminal in wiring harnesses plays an important role in establishing electrical connections and ensuring the proper transmission of signals or power within a wiring system. They are mainly used in Cat 236D, 242D, 246D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D3, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 299D, and 299D3 Skid Steers, 305.5, 306, 307B, 307C, 307D, 308B, 308C, 308D and 313B Excavators, 906H, 906K, 906M, 907H, 907K, 907M, 908H, 908K, 908M, 910K and 914K Wheel Loader, AP300, AP300F, AP355, and AP355F Paving Equipment

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.

Description:
A Female terminal refers to a specific type of electrical connector that is designed to receive and make electrical connections with male terminals. Female terminals are typically found at the end of wires within a wiring harness and serve as connection points for various electrical components or devices. Female terminals are responsible for establishing electrical connections within the wiring harness. When a male terminal is inserted into the female terminal, the contact points of both terminals make contact, allowing electrical current to flow between them and establish an electrical connection.

Attributes:
• Designed with a cavity or socket that accepts the male terminal.
• Provided with a reliable and secure means of connecting wires and components together.

Application:
A Female Terminal in wiring harnesses plays an important role in establishing electrical connections and ensuring the proper transmission of signals or power within a wiring system. They are mainly used in Cat 236D, 242D, 246D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D3, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 299D, and 299D3 Skid Steers, 305.5, 306, 307B, 307C, 307D, 308B, 308C, 308D and 313B Excavators, 906H, 906K, 906M, 907H, 907K, 907M, 908H, 908K, 908M, 910K and 914K Wheel Loader, AP300, AP300F, AP355, and AP355F Paving Equipment

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
Overall Height (in): 0.21
Overall Height (mm): 5.3
Overall Length (in): 0.79
Overall Length (mm): 20
Weight (kg): 0.001
Weight (lb): 0.002
Width (in): 0.31
Width (mm): 7.8
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
Overall Height (in): 0.21
Overall Height (mm): 5.3
Overall Length (in): 0.79
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
Multi Terrain Loader
257D277D297D297D2257D3297D XHP287D297D2 XHP
Compact Track Loader
289D289D3259D3279D3299D XHP259D299D279D299D3 XE299D3299D2299D2 XHP
Mini Hyd Excavator
305.5306307D307C307B308D
Asphalt Paver
AP355AP300AP355FAP300F
Skid Steer Loader
289D3246D262D3279D3272D272D XHP242D3246D3236D236D3242D262D272D2 XHP272D3 XE272D3272D2
Wheel Loader
908K908M907K906K906M
Compact Wheel Loader
908M906H2908H2914K906M910K907H2907M
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Multi Terrain Loader
257D277D297D297D2257D3297D XHP287D297D2 XHP
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
125-4793 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ರೇಖಾಚಿತ್ರವಿವರಣೆನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳುಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
125-4793 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 125-4793 ಗಾಗಿ ವಿವರಣೆ

Description:
A Female terminal refers to a specific type of electrical connector that is designed to receive and make electrical connections with male terminals. Female terminals are typically found at the end of wires within a wiring harness and serve as connection points for various electrical components or devices. Female terminals are responsible for establishing electrical connections within the wiring harness. When a male terminal is inserted into the female terminal, the contact points of both terminals make contact, allowing electrical current to flow between them and establish an electrical connection.

Attributes:
• Designed with a cavity or socket that accepts the male terminal.
• Provided with a reliable and secure means of connecting wires and components together.

Application:
A Female Terminal in wiring harnesses plays an important role in establishing electrical connections and ensuring the proper transmission of signals or power within a wiring system. They are mainly used in Cat 236D, 242D, 246D, 257D, 259D, 262D, 272D, 272D3, 277D, 279D, 287D, 289D, 297D, 299D, and 299D3 Skid Steers, 305.5, 306, 307B, 307C, 307D, 308B, 308C, 308D and 313B Excavators, 906H, 906K, 906M, 907H, 907K, 907M, 908H, 908K, 908M, 910K and 914K Wheel Loader, AP300, AP300F, AP355, and AP355F Paving Equipment

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 125-4793 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು

ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು

USಮೆಟ್ರಿಕ್
Overall Height (in): 0.21
Overall Height (mm): 5.3
Overall Length (in): 0.79
Overall Length (mm): 20
Weight (kg): 0.001
Weight (lb): 0.002
Width (in): 0.31
Width (mm): 7.8
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 125-4793 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು

MULTI TERRAIN LOADER

257D 277D 297D 297D2 257D3 297D XHP 287D 297D2 XHP

COMPACT TRACK LOADER

289D 289D3 259D3 279D3 299D XHP 259D 299D 279D 299D3 XE 299D3 299D2 299D2 XHP

MINI HYD EXCAVATOR

305.5 306 307D 307C 307B 308D

ASPHALT PAVER

AP355 AP300 AP355F AP300F

SKID STEER LOADER

289D3 246D 262D3 279D3 272D 272D XHP 242D3 246D3 236D 236D3 242D 262D 272D2 XHP 272D3 XE 272D3 272D2

WHEEL LOADER

908K 908M 907K 906K 906M

COMPACT WHEEL LOADER

908M 906H2 908H2 914K 906M 910K 907H2 907M

ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ