JOHN FABICK TRACTOR COMPANY

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.

ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ

JOHN FABICK TRACTOR COMPANY

ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ

ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ

ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಹೋಮ್ಜೋಡಣೆಗಳುಬಕೆಟ್‌ಗಳು - ಸ್ಕಿಡ್ ಸ್ಟೀರ್ ಲೋಡರ್268-4083: 2045 mm (80 in), 0.44 m3 (0.58 yd3), Bolt-On Cutting Edge
ಹೋಮ್
ಜೋಡಣೆಗಳುಬಕೆಟ್‌ಗಳು - ಸ್ಕಿಡ್ ಸ್ಟೀರ್ ಲೋಡರ್
268-4083: 2045 mm (80 in), 0.44 m3 (0.58 yd3), Bolt-On Cutting Edge
268-4083: 2045 mm (80 in), 0.44 m3 (0.58 yd3), Bolt-On Cutting Edge

Designed for light duty earth excavation.

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
268-4083: 2045 mm (80 in), 0.44 m3 (0.58 yd3), Bolt-On Cutting Edge
268-4083: 2045 mm (80 in), 0.44 m3 (0.58 yd3), Bolt-On Cutting Edge
268-4083: 2045 mm (80 in), 0.44 m3 (0.58 yd3), Bolt-On Cutting Edge
268-4083: 2045 mm (80 in), 0.44 m3 (0.58 yd3), Bolt-On Cutting Edge
268-4083: 2045 mm (80 in), 0.44 m3 (0.58 yd3), Bolt-On Cutting Edge
268-4083: 2045 mm (80 in), 0.44 m3 (0.58 yd3), Bolt-On Cutting Edge
268-4083: 2045 mm (80 in), 0.44 m3 (0.58 yd3), Bolt-On Cutting Edge
268-4083: 2045 mm (80 in), 0.44 m3 (0.58 yd3), Bolt-On Cutting Edge

Designed for light duty earth excavation.

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat

ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
ವಿವರಣೆ
ವಿವರಣೆ

Cat® Low Profile Buckets for Cat Skid Steer Loaders and Compact Track Loaders leverage many of the same features found in general purpose buckets, but with lower volume capacity. They are recommended for tight areas where a narrower, lower capacity bucket is required. Applications include digging and light duty excavation in construction or landscaping.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Cat® Low Profile Buckets for Cat Skid Steer Loaders and Compact Track Loaders leverage many of the same features found in general purpose buckets, but with lower volume capacity. They are recommended for tight areas where a narrower, lower capacity bucket is required. Applications include digging and light duty excavation in construction or landscaping.

ಎಚ್ಚರಿಕೆ:This product can expose you to chemicals including Lead and lead compounds, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ನಿರ್ದಿಷ್ಟತೆಗಳು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
Width: 2045 mm
Width: 80 in
Capacity: 0.44 m³
Capacity: 0.58 yd³
Weight: 584 lb
Weight: 265 kg
Height: 21.3 ft³
Height: 542 m³
Length: 722 mm
Length: 28.4 in
Base Edge Thickness: 0.7 in
Base Edge Thickness: 19 mm
Cutting Edge Thickness: 16 mm
Cutting Edge Thickness: 0.6 in
Interface Type: Skid Steer Coupler
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು USಮೆಟ್ರಿಕ್
Width: 2045 mm
Width: 80 in
Capacity: 0.44 m³
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಮಾದರಿಗಳು
Multi Terrain Loader
267257D277B277D277C257B297D297C257297D2247297D XHP287247B3267B287C287B247B287D277297D2 XHP257B3
Compact Track Loader
249D289D289C249D3299D XHP259D239D299D299C279D279C259B3239D3299D3 XE299D3299D2299D2 XHP
Skid Steer Loader
242B3226D3226B226D246B246D246C236232236B3232B232D252B272C272D272D XHP248246242262226B3248B216B268B236B216256C236D252232D3252B3236D3216B3242B242D262B262D262C228272D2 XHP226272D3 XE272D3272D2
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
Multi Terrain Loader
267257D277B277D277C257B297D297C257297D2247297D XHP287247B3267B287C287B247B287D277297D2 XHP257B3
ವಾರರಂಟಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮಶನ್
ರಿಟರ್ನ್ ಪಾಲಿಸಿ
268-4083 ಗಾಗಿ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರ
ವಿವರವಾದ ಭಾಗಗಳ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಸಂಬಂಧಿತಭಾಗಗಳು
177-1990
177-1990: 2134 mm (84 in)
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
489-2200
489-2200: MB250
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
479-8086
479-8086: 3.05 m (10 ft)
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
353-1697
353-1697: 1220 mm (48 in), Skid Steer Coupler, Class II
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
481-3668
481-3668: 2.4 m (8 ft), Skid Steer Coupler
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
489-2001
489-2001: BB121
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
219-7706
219-7706: A41, Skid Steer Coupler
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
426-6548
426-6548: 2036 mm (80 in), Bolt-On Cutting Edge
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
493-2259
493-2259: BU118
ಕಾಂಟಾಕ್ಟ್ಡೀಲರ್
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್

ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ಮರುಉತ್ಪಾದಿತ

ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಗದು

ಕಿಟ್

ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ

ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ