10% off Ground
Engaging Tools & Undercarriage│Code: IRONDEAL10
Details
ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಲಕರಣೆಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಯಾವುದೇ ಸೂಚಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಲ್ಲ ಪುನಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
ಸೈನ್ ಇನ್
ಭಾಗಗಳುಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳುಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳುಪಿನ್ಗಳುಬುಶಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರಿಂಗ್ಗಳುಶಾಫ್ಟ್ಗಳುಸ್ಪೇಸರ್ಗಳುಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ತೊಳೆಯುವವರುಬೀಜಗಳುಬೋಲ್ಟ್ಗಳುಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಕಿಟ್ಗಳುಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಕಿಟ್ಗಳುಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳುಐಡ್ಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಿಟ್ಗಳುಕ್ಯಾರಿಯರ್ ರೋಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಿಟ್ ಗಳುಗಾರ್ಡ್ ಕಿಟ್ ಗಳುಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಿಟ್ ಗಳುಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೋಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಿಟ್ ಗಳುಲಿಂಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಕಿಟ್ ಗಳುಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಿಟ್ ಗಳುಕಾವಲುಗಾರರುಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಮೆಂಟ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಮೆಂಟ್ಈಕ್ವಲೈಜರ್ ಭಾಗಗಳುಟ್ರ್ಯಾ ಟೆನ್ಷನರ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟರ್ ಘಟಕಗಳುರಿಕಾಯ್ಲ್ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಗಗಳುಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಟಕಗಳುಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಟಕಗಳುಇನ್ಸರ್ಟ್ಗಳುಕಾರ್ಟ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗುಂಪು ವಿಭಾಗಗಳುಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗುಂಪುಗಳುಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಿನ್ಗಳುಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳುಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಲಿಂಕ್ಗಳುಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂಗಳುಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೀಲ್ಗಳುಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಲೀವ್ಗಳುಲಿಂಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುವಿವಿಧ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಟಕಗಳುಬೋಗಿಗಳುಬೋಗಿಗಳುಪಿನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳುಬೋಗಿಗಳುರಚನೆಗಳುರಚನೆಗಳುಪ್ಲೇಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಗಳುಫ್ರೇಮ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುರಬ್ಬರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಗಳುರಬ್ಬರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಗಳುಇಡ್ಲರುಗಳುಬಹು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಲೋಡರ್ರೋಲರುಗಳುವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳುಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ಗಳುರಬ್ಬರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ರೋಲಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳುರೋಲಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳುಎರಕಹೊಯ್ದ ಮತ್ತು ಬೀಡು ಐಡ್ಲರ್ಗಳುಐಡ್ಲರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುಐಡ್ಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳುಕಾಲರ್ಗಳುಕ್ಯಾರಿಯರ್ ರೋಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳುಕ್ಯಾರಿಯರ್ ರೋಲರ್ ರಿಮ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುಟ್ಯ್ರಾಕ್ ರೋಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳುಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೋಲರ್ ರಿಮ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಐಡ್ಲರ್ ಘಟಕಗಳುಬಾಟಮ್ ರೋಲರ್ಗಳುಮುಂಭಾಗದ ಐಡ್ಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳುಮೌಂಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗಳು, ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರಿಂಗ್ ಮೌಂಟ್ ಗಳುರಿಮ್ಸ್ವಿವಿಧ ರೋಲಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಗಳುಶಾಫ್ಟ್ಗಳುಸ್ಪ್ರೋಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗಗಳುಸ್ಲೈಡರ್ಗಳುಸೀಲುಗಳುಸೀಲುಗಳುO-ರಿಂಗ್ಗಳುಉಂಗುರಗಳುಟಾರಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಗಳುಡ್ಯುಯೊ ಕೋನ್ ಗುಂಪುಗಳುಬ್ಯಾಕಪ್ ರಿಂಗ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಆಯತಾಕಾರದ ಸೀಲ್ ಗಳುಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್ಗಳುಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್ಗಳುಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿಇತರ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಕಿಟ್ಗಳುಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಕಾವಲುಟೆಲಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಧಾರಣೆಭದ್ರತೆಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗೋಚರತೆಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳುದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್ಗಳುದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್ಗಳುಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ಇಂಜಿನ್ಗಳುಇತರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್ಗಳುಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳುಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ನಿರ್ವಹಣೆಲಿಂಕ್ ಪಿನ್ ಕಿಟ್ಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ಇಂಜಿನ್ಗಳುಇಂಜಿನ್ಗಳುಇಂಜಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ಗಳುಇಂಜಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ಗಳುಇಂಜಿನ್ಗಳುಇತರ ಎಂಜಿನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳುಬೇರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳುಲಾಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳುಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಘಟಕಗಳುಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳುಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ನಳಿಕೆಗಳುಇಂಧನ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ಗಳುಇಂಧನ ಒತ್ತಡಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳುಇಂಧನ ಪಂಪ್ಗಳುಇಂಧನ ರೇಖೆಗಳು/ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ ರೇಖೆಗಳುಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮುದ್ರೆಗಳುಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕವಾಟಗಳುಇಂಧನ ಹಳಿಗಳುಇತರ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಘಟಕಗಳುಕಾರ್ಬ್ಯುರೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗವರ್ನರ್ಗಳುಪ್ರಚೋದಕಗಳುಎಂಜಿನ್ ಕೂಲಂಕುಷ ಕಿಟ್ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಕೂಲಂಕುಷ ಕಿಟ್ಗಳುಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿಎಂಜಿನ್ ಘಟಕಗಳುಎಂಜಿನ್ ಘಟಕಗಳುಎಂಜಿನ್ ಆರೋಹಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಗಳುಎಂಜಿನ್ ಕವರ್ಗಳುಎಂಜಿನ್ ತಿರುಗುವ ಘಟಕಗಳುಎಂಜಿನ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳುಏರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಕ್ಯಾಮ್ಶಾಫ್ಟ್ ಕಿಟ್ಗಳುಕ್ಯಾಮ್ಶಾಫ್ಟ್ಗಳುಪಿಸ್ಟನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಿಸ್ಟನ್ ಘಟಕಗಳುಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಸರಣಎಂಜಿನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳುಎಂಜಿನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳುಎಂಜಿನ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್ಗಳುಎಂಜಿನ್ ದ್ರವಗಳುಎಂಜಿನ್ ಶೋಧಕಗಳುಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಂಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಂಇತರ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಘಟಕಗಳುಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಪೈಪ್ಸ್ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲೋಸ್ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನಿಫೋಲ್ಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನಂತರದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುನಿಷ್ಕಾಸ ಕವಾಟಗಳುನಿಷ್ಕಾಸ ಟ್ಯೂಬಿಂಗ್ಮಫ್ಲರ್ಗಳುವೇಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ಸೇವನೆಯ ಘಟಕಗಳುಏರ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಆರಂಭಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳುಏರ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಆರಂಭಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳುಆರಂಭಿಕರುಈಥರ್ ಕವಾಟಗಳುಕವಾಟಗಳುಲೂಬ್ರಿಕೇಟರ್ಗಳುವೈ-ಸ್ಟ್ರೈನರ್ಸ್ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗಳುಟರ್ಬೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ಟರ್ಬೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ಇತರ ಟರ್ಬೊ ಘಟಕಗಳುಟರ್ಬೊ ಕಾರ್ಟ್ರಿಜ್ಗಳುಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜರ್ ಗುಂಪುಗಳುಡಿಫ್ಯೂಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಳಿಕೆಗಳುಹೌಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕವರ್ಗಳುದಹನ/ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಹನ/ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಆಯಿಲ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ಆರಂಭಿಕರುದಹನಗಳುಪರ್ಯಾಯಕಗಳುಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ಗಳುನಯಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಯಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಇತರ ನಯಗೊಳಿಸುವ ಘಟಕಗಳುತೈಲ ತುಂಬುತ್ತದೆತೈಲ ನವೀಕರಣ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿತೈಲ ಪಂಪ್ ಘಟಕಗಳುತೈಲ ಪಂಪ್ಗಳುತೈಲ ರೇಖೆಗಳುತೈಲ ಹರಿವಾಣಗಳುನಿಯಂತ್ರಕರುಬ್ರೀದರ್ಸ್ಮುಚ್ಚಿದ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ಕೇಸ್ ವಾತಾಯನ (CCV)ವಿಲೇವಾರಿ ಮತ್ತು OCV ಲೈನ್ಗಳುಫೀಡ್ ಮತ್ತು ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳುಫೀಡ್ ಮತ್ತು ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳುಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ಶಾಫ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರುಗಳುಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಅಡಾಪ್ಟರುಗಳುಫೀಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಡ್ರೈವ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗಳುಫ್ಯಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟರುಗಳುಫ್ಯಾನ್ ಡ್ರೈವ್ ಗುಂಪುಗಳುಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ವಸತಿಗಳುಬೆಲ್ಟ್ಗಳು, ಪುಲ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನ ಡ್ಯಾಂಪರ್ಗಳುಬೆಲ್ಟ್ಗಳು, ಪುಲ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನ ಡ್ಯಾಂಪರ್ಗಳುಇತರೆ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳು, ಪುಲ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಡ್ಯಾಂಪರ್ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಕಂಪನ ಡ್ಯಾಂಪರ್ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಪುಲ್ಲಿಗಳುಎಂಜಿನ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳುವಾಲ್ವ್ ರೈಲುವಾಲ್ವ್ ರೈಲುಇತರ ವಾಲ್ವ್ ಘಟಕಗಳುಇತರ ವಾಲ್ವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ ಘಟಕಗಳುಎಂಜಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳುಕವಾಟಗಳುಕ್ಯಾಮ್ಶಾಫ್ಟ್ ಕಿಟ್ಗಳುಕ್ಯಾಮ್ಶಾಫ್ಟ್ಗಳುಪುಷ್ರೋಡ್ಸ್ಪ್ರಚೋದಕಗಳುಬ್ರಿಡ್ಜ್ರಾಕರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ರೊಟೊಕಾಯಿಲ್ಸ್ಲಿಫ್ಟರ್ ಶಾಫ್ಟ್ಶೀತಲೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಶೀತಲೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಆಫ್ಟರ್ ಕೂಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಇತರ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಘಟಕಗಳುಕೂಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳುಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುತೈಲ ಶೈತ್ಯಕಾರಕಗಳುಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ಗಳುನೀರಿನ ಪಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುರೇಡಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಶಾಖ ವಿನಿಮಯಕಾರಕಗಳುಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಅಲಾರಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ನ್ಗಳುಅಲಾರಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ನ್ಗಳುಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳುಕೊಂಬುಗಳುಇತರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಘಟಕಗಳುಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳುಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳುHVACಇತರ ಕ್ಯಾಬ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳುಕಾಂಡಗಳುಕೀಪ್ಯಾಡ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಬಟನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗುಬ್ಬಿಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಳುಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳುಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಘಟಕಗಳುಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಳುಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಲಿವರ್ಸ್ರೋಟರಿ ಮತ್ತು ಜೋಗ್ ಡಯಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳುವೈಪರ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಳುಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್ಗಳುಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್USB ಪೋರ್ಟ್ಆಂಟೆನಾಪವರ್ ಸಾಕೆಟ್ರೇಡಿಯೋ ಪರಿಕರಗಳುರೇಡಿಯೋಗಳುಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಲ್ಕ್ಯಾಬ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು ಮತ್ತು ಗೇಜ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು ಮತ್ತು ಗೇಜ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಗೇಜ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಮಾಪಕಗಳುಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳುಟೆಲಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಕರಗಳುದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಕರಗಳುದೀಪಗಳುಬೆಳಕಿನ ಪರಿಕರಗಳುದೃಷ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳುಬ್ಯಾಟರಿಗಳುಬ್ಯಾಟರಿಗಳುಅಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಇತರ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳುತಡೆಯಿಲ್ಲದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಬ್ಯಾಟರಿ ಘಟಕಗಳುಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಮೂಲ ಘಟಕಗಳುಮೂಲ ಘಟಕಗಳುಆರಂಭಿಕರುಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳುಜನರೇಟರ್ಗಳುಡಯೋಡ್ಗಳುನಿಯಂತ್ರಕರುಪರಿವರ್ತಕಗಳುಪರ್ಯಾಯಕಗಳುಪ್ರತಿರೋಧಕಗಳುಬಸ್ ಬಾರ್ಗಳುಮೋಟಾರ್ಸ್ರಿಲೇರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ಗಳುಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಸ್ಗಳುಸುರುಳಿಗಳುಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ಗಳುಹೀಟ್ ಸಿಂಕ್ಸ್ರೇಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಪರಿಕರಗಳುರೇಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಪರಿಕರಗಳುರೇಡಿಯೋ ಪರಿಕರಗಳುರೇಡಿಯೋಗಳುವೈರಿಂಗ್ ಹಾರ್ನೆಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ಗಳುವೈರಿಂಗ್ ಹಾರ್ನೆಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ಗಳುಇತರೆ ಕನೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳುಇತರೆ ವೈರಿಂಗ್ ಹಾರ್ನೆಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ಗಳುಕನೆಕ್ಟರ್ಗಳುಕೇಬಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುಕೊಳವೆಗಳುಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳುಬೃಹತ್ ವಸ್ತುಗಳುವೈರಿಂಗ್ ಗುಂಪುಗಳುಹಾರ್ನೆಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುಶಕ್ತಿಶಕ್ತಿಆರಂಭಿಕರುಇತರ ಪವರ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಘಟಕಗಳುಜನರೇಟರ್ಗಳುಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಪರ್ಯಾಯಕಗಳುಪವರ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳುಬ್ಯಾಟರಿಗಳುಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಡಿಗಳುಮೋಟಾರ್ಸ್ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳುಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸಂವೇದಕಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ಗಳುಸಂವೇದಕಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ಗಳುಇತರೆ ಸಂವೇದಕಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ಗಳುಒತ್ತಡ ಸಂವೇದಕಗಳುಒತ್ತಡ ಸ್ವಿಚ್ಗಳುಟೆಲಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ತಾಪಮಾನ ಸಂವೇದಕಗಳುತಾಪಮಾನ ಸ್ವಿಚ್ಗಳುದ್ರವ ಮಟ್ಟದ ಸಂವೇದಕಗಳುರಾಡಾರ್ಲಿಡಾರ್ವೇಗ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಸಂವೇದಕಗಳುಸಂವೇದಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ ಘಟಕಗಳುಸುಧಾರಿತ ಸಂವೇದಕಗಳುಸ್ಥಾನ ಸಂವೇದಕಗಳುಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಸಂವೇದಕಗಳುಸ್ಥಿತಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ಹೀಟರ್ಗಳುಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸರಬರಾಜುಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸರಬರಾಜುಅಪಘರ್ಷಕಗಳುಅಪಘರ್ಷಕಗಳುಅಪಘರ್ಷಕ ಕುಂಚಗಳುಅಪಘರ್ಷಕ ಚಕ್ರಗಳುಇತರ ಅಪಘರ್ಷಕಗಳುಡಿಸ್ಕ್ಗಳುಇತರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸರಬರಾಜುಗಳುಇತರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸರಬರಾಜುಗಳುಇತರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳುಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಏಣಿಗಳುಜಾನಿಟೋರಿಯಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳುಬೀಗಗಳುಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಹಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸರಬರಾಜುಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸರಬರಾಜುಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣವೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಲಕರಣೆಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿಲ್ ಕಿಟ್ಗಳುಟವೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೈಪರ್ಗಳುಟೇಪ್ಸ್ದ್ರವ ಮಾದರಿ ಸಲಕರಣೆಪಂಪ್ಗಳುಪರಿಕರಗಳುಪರಿಕರಗಳುಉಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಡೆತಗಳುಕೈ ಉಪಕರಣಗಳುಗ್ರೀಸ್ ಗನ್ಟಾರ್ಕ್ ಪರಿಕರಗಳುಟೂಲ್ ಸೆಟ್ಗಳುನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪರಿಕರಗಳುಪರಿಕರಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳುಪ್ರೈ ಬಾರ್ಸ್ಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ಮಟ್ಟಗಳು, ಅಳತೆಯ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಪಕಗಳುರಾಚೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕೆಟ್ಗಳುವ್ರೆಂಚ್ಗಳುಸ್ಕ್ರೂಡ್ರೈವರ್ಗಳುಹ್ಯಾಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲೈಡ್ ಸ್ಲೆಡ್ಜ್ಗಳುಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳುಬಣ್ಣಗಳುಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇವಾ ಸಲಕರಣೆಲೋಹದ ಕೆಲಸಲೋಹದ ಕೆಲಸಲೋಹದ ಕತ್ತರಿಸುವುದುಲೋಹದ ದುರಸ್ತಿವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳುವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳುಇತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳುಕೆಲಸದ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಗ್ಗಗಳುಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳುಕ್ಯಾಬ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ಗಳುಅಲಾರಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ನ್ಗಳುಅಲಾರಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ನ್ಗಳುಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳುಕೊಂಬುಗಳುಇತರ ಕ್ಯಾಬ್ ಘಟಕಗಳುಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳುಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳುHVACಇತರ ಕ್ಯಾಬ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳುಕಾಂಡಗಳುಕೀಪ್ಯಾಡ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಬಟನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗುಬ್ಬಿಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಳುಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳುಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಘಟಕಗಳುಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಳುರೋಟರಿ ಮತ್ತು ಜೋಗ್ ಡಯಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳುವೈಪರ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ HVAC ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ HVAC ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಇತರ ಕ್ಯಾಬ್ HVAC ಘಟಕಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಅಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟರ್ಗಳು, ರಿಸೀವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೈಯರ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಡಕ್ಟಿಂಗ್ಕ್ಯಾಬ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಬಾಷ್ಪೀಕರಣಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಬ್ಲೋವರ್ಸ್ಲೌವರ್ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಕ್ಯಾಬ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಕ್ಯಾಬ್ ಆಸನಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಮ್ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಘಟಕಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ನಿರೋಧನಕ್ಯಾಬ್ ಫ್ಲೋರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಕ್ಯಾಬ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್USB ಪೋರ್ಟ್ಗಳುಆಂಟೆನಾಪವರ್ ಸಾಕೆಟ್ಗಳುರೇಡಿಯೋ ಪರಿಕರಗಳುರೇಡಿಯೋಗಳುಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಿಲ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಕ್ಯಾನೋಪಿಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಗೋಚರತೆಕ್ಯಾಬ್ ಗೋಚರತೆಇತರ ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ಘಟಕಗಳುಇತರ ಗೋಚರತೆಯ ಘಟಕಗಳುಕನ್ನಡಿಗಳುಛಾಯೆಗಳುತೊಳೆಯುವ ದ್ರವ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳುದೃಷ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳುವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ವೈಪರ್ಗಳು, ವಾಷರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುವಿಸರ್ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು ಮತ್ತು ಗೇಜ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು ಮತ್ತು ಗೇಜ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಗೇಜ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳುಮಾಪಕಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಬಾಗಿಲುಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಬಾಗಿಲುಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ ಡೋರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ ಲಾಚ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿವರ್ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ ಭದ್ರತೆಕ್ಯಾಬ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನೆಲ್ ವೆದರ್ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಲ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನೆಲ್ ವೆದರ್ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಲ್ಗಳುಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಫಲಕ ಮುದ್ರೆಗಳುಹವಾಮಾನ ಪಟ್ಟಿಗಳುಟೆಲಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳುಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳುಇತರ ಆಪರೇಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕಗಳುಕಾಲು ಪೆಡಲ್ಗಳುಯಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸನ್ನೆಕೋಲಿನಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಚಕ್ರಗಳುಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳುಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳುಇತರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ಇತರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ಮಲ್ಚರ್ ಟೀತ್ವೈರ್ ರೋಪ್ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವೀಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವೀಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್ ವೀಲ್ ಟೂತ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್ ವೀಲ್ ಟೂತ್ ಬೆಸೆಸ್ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವೀಲ್ ಟೀತ್ಗ್ರೇಡರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಬಿಟ್ಸ್ಗ್ರೇಡರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಬಿಟ್ಸ್ಗ್ರೇಡರ್ ಎಂಡ್ ಬಿಟ್ ಓವರ್ಲೇಸ್ಗ್ರೇಡರ್ ಎಂಡ್ ಬಿಟ್ಸ್ಗ್ರೇಡರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ಸ್ಗ್ರೇಡರ್ ಬಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗ್ರೇಡರ್ ಬಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗ್ರೇಡರ್ ಬಿಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳುಗ್ರೇಡರ್ ಬಿಟ್ ಆಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗ್ರೇಡರ್ ಬಿಟ್ಸ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ & ಗೇಜ್ಗಳುಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ & ಗೇಜ್ಗಳುಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಗೇಜ್ಗಳುಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ರಿಟೆನ್ಶನ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ರಿಟೆನ್ಶನ್ಕ್ಯಾಪ್ಶ್ಯೂರ್ ಲಾಕ್ಸ್ಕ್ಯಾಪ್ಶ್ಯೂರ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್ಗಳುಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ನಟ್ಸ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಪಿನ್ಸ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಬೊಲ್ಟ್ಗಳುಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಲಗ್ಸ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ರೆಟೈನರ್ಸ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ವಾಶರ್ಸ್ರಾಕ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ಪವಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ಪವಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ಪೇವಿಂಗ್ ಕಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಗಳುಪೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳುಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಬಕೆಟ್ ರಿಯರ್ ವೇರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಬೇಸ್ ಎಡ್ಜ್ ವೇರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಬಾರ್ಸ್ಲೈನರ್ ವೇರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಸೈಡ್ಬಾರ್ ವೇರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಸೋಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಸ್ಕಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಹೀಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಬಕೆಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಡ್ಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಬಕೆಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಡ್ಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಕವಚಗಳುಟಾಪ್ ಕವರ್ಗಳುಬಕೆಟ್ ಎಂಡ್ ಬಿಟ್ಗಳುಬಕೆಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ವಿಭಾಗಗಳುಬಕೆಟ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಅಂಚುಗಳುಬಕೆಟ್ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಎಡ್ಜಸ್ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಶ್ರೌಡ್ಸ್ಹಾಫ್ ಆರೋ ಏಂಡ್ ಬಿಟ್ಸ್ಹಾಫ್ ಆರೋ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜಸ್ಹಾಫ್ ಆರೋ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಬಕೆಟ್ ಕಾರ್ನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ನರ್ ಗಾರ್ಡ್ಗಳುಬಕೆಟ್ ಕಾರ್ನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ನರ್ ಗಾರ್ಡ್ಗಳುಬಕೆಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ಬಕೆಟ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಬಕೆಟ್ ಟೀತ್ ಮತ್ತು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಬಕೆಟ್ ಟೀತ್ ಮತ್ತು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಅಡಾಪ್ಟರುಗಳುಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕವರ್ಗಳುಟೂತ್ ಕಪ್ಲರ್ಗಳುಟೂತ್ ಬಾರ್ಸ್ಬಕೆಟ್ ಟೀತ್ಬಾಕ್ಸ್ ಟೀತ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ರಿಪೇರಿ ನೋಸೆಸ್ಬಕೆಟ್ ಬೇಸ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಪ್ಸ್ಬಕೆಟ್ ಬೇಸ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಪ್ಸ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಬೇಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುಮೂಲ ಅಂಚುಗಳುಬ್ಲೇಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಬಿಟ್ಗಳುಬ್ಲೇಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಬಿಟ್ಗಳುಬಾಕ್ಸ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ಸ್ಬ್ಲೇಡ್ ಎಂಡ್ ಬಿಟ್ಗಳುರಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ರಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ಟ್ರೈಕೋನ್ ಡ್ರಿಲ್ ನಾಜಿಲ್ಸ್ಟ್ರೈಕೋನ್ ಡ್ರಿಲ್ ಬಿಟ್ಸ್ಡೌನ್-ದಿ-ಹೋಲ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಅಡಾಪ್ಟರುಗಳುಡೌನ್-ದಿ-ಹೋಲ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಅಡಾಪ್ಟರುಗಳುಡೌನ್-ದಿ-ಹೋಲ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ರಿಪ್ಪರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇರಿಫೈಯರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ರಿಪ್ಪರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇರಿಫೈಯರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ರಿಪ್ಪರ್ ಟೀತ್ರಿಪ್ಪರ್ ಶಾಂಕ್ರಿಪ್ಪರ್ ಶಾಂಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ರಿಪ್ಪರ್ ಶ್ಯಾಂಕ್ ರಿಪೇರಿ ನೋಸೆಸ್ಸ್ಕೇರಿಫೈಯರ್ ಟೀತ್ಸ್ಕೇರಿಫೈಯರ್ ಶಾಂಕ್ಸ್ವೇರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ವೇರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಚೋಕಿ ಬಾರ್ಗಳುಬೇಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ಬೋಲ್ಟ್ ಸೇವರ್ಸ್ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ವೇರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (MAWPS)ರೋಲ್ ಬಾರ್ಗಳುವೀರ್ ಲಗ್ಸ್ವೇರ್ ಬಟನ್ಸ್ವೇರ್ ಬಾರ್ಸ್ವೇರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಹೀಲ್ ಶ್ರೌಡ್ಸ್ಸೈಡ್ ಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ & ಸಿಡೇಬಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸೈಡ್ ಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ & ಸಿಡೇಬಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ವಿಂಗ್ ಶ್ರೌಡ್ಸ್ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟರ್ಸ್ಸೈಡ್ಬಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಶಿಯರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಸೈಡ್ಬಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ಸ್ಕ್ರಾಪರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ಸ್ಕ್ರಾಪರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ಸ್ಕ್ರಾಪರ್ ಎಲಿವೇಟರ್ ಮತ್ತು ಎಜೆಕ್ಟರ್ ಭಾಗಗಳುಸ್ಕ್ರಾಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜಸ್ಸ್ಕ್ರಾಪರ್ ರೂಟರ್ ಬಿಟ್ಸ್ಜೋಡಣೆಗಳುಜೋಡಣೆಗಳುಅಡಾಪ್ಟರುಗಳುಆಗರ್ಗಳುಕಪ್ಲರ್ಗಳುಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್ಗಳುಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾನರ್ಸ್ಗರಗಸಗಳುಗ್ರ್ಯಾಪಲ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಂಗಳುಟಿಲ್ಲರ್ಗಳುಟ್ರೆಂಚರ್ಗಳುಥಂಬ್ಸ್ಪೊರಕೆಗಳುಫೋರ್ಕ್ಗಳುಫ್ಲೈಲ್ ಮೋವರ್ಗಳುಬಕೆಟ್ಗಳು - ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೀಲ್ ಲೋಡರ್ಬಕೆಟ್ಗಳು - ಬ್ಯಾಕ್ಹೋಬಕೆಟ್ಗಳು - ಮಿನಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ (0 - 10T)ಬಕೆಟ್ಗಳು - ಸ್ಕಿಡ್ ಸ್ಟೀರ್ ಲೋಡರ್ಬಕೆಟ್ಗಳು - ಸ್ಮಾಲ್ ವೀಲ್ ಲೋಡರ್ಬಕೆಟ್ಗಳು-ಮೀಡಿಯಂ-ವೀಲ್-ಲೋಡರ್ಬೇಲ್ ಗ್ರಾಬ್ಸ್ಬೇಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಳುಬ್ರಷ್ ಕಟ್ಟರ್ಗಳುಬ್ಲೇಡ್ಗಳುಮಲ್ಚರ್ಗಳುರಿಪ್ಪರ್ಗಳುರೇಕ್ಗಳುಸಾಮಗ್ರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳುಸುತ್ತಿಗೆಗಳುಸುತ್ತಿಗೆಗಳುಸುತ್ತಿಗೆ ಉಪಕರಣಗಳುಸುತ್ತಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳುಸುತ್ತಿಗೆ ಲೈನ್ಸ್ಸುತ್ತಿಗೆಗಳುಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ಅಚ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಅಚ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಅಚ್ಚುಗಳುಆಕ್ಸಲ್ ಘಟಕಗಳುಇತರ ಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ಘಟಕಗಳುಇತರ ಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ಘಟಕಗಳುಅಡಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಲಿಂಗ್ಗಳುಇತರ ಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ಘಟಕಗಳುಡ್ರೈವ್ ಗುಂಪುಗಳುಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ಘರ್ಷಣೆ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳುಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ಪಂಪ್ ವಾಲ್ವ್ಗಳುಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ರಚನಾತ್ಮಕ ಘಟಕಗಳುಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ವಿಭಜಕ ಫಲಕಗಳುಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ಶಾಫ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಫ್ಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ಕಡೆಯ ಸವಾರಿಕಡೆಯ ಸವಾರಿಅಂತಿಮ ಡ್ರೈವ್ ಗೇರುಗಳುಅಂತಿಮ ಡ್ರೈವ್ ಡ್ಯಾಂಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳುಅಂತಿಮ ಡ್ರೈವ್ ಡ್ಯುವೋ ಕೋನ್ ಸೀಲ್ಗಳುಅಂತಿಮ ಡ್ರೈವ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳುಅಂತಿಮ ಡ್ರೈವ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕಿಟ್ಗಳುಅಂತಿಮ ಡ್ರೈವ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳುಅಂತಿಮ ಡ್ರೈವ್ಗಳುಇತರ ಅಂತಿಮ ಡ್ರೈವ್ ಘಟಕಗಳುಘರ್ಷಣೆ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳುಕ್ಲಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಕ್ಲಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳುಕ್ಲಚ್ ಹೌಸಿಂಗ್ಕ್ಲಚ್-ಬ್ರೇಕ್ ಹಬ್ಹಿಡಿತಗಳುಗೇರುಗಳುಗೇರುಗಳುಇತರೆ ಗೇರ್ಗಳುಪಂಪ್ ಗೇರ್ಸ್ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಗೇರ್ಸ್ರಿಂಗ್ ಗೇರ್ಸ್ಸನ್ ಗೇರ್ಸ್ಚಕ್ರಗಳುಚುಕ್ಕಾಣಿಚುಕ್ಕಾಣಿಇತರ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳುಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಘರ್ಷಣೆ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳುಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳುಟಾರ್ಕ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಟಾರ್ಕ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಟಾರ್ಕ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಘಟಕಗಳುಟಾರ್ಕ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳುಟಾರ್ಕ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳುಟೈರ್ ಮತ್ತು ರಿಮ್ಸ್ಟೈರ್ ಮತ್ತು ರಿಮ್ಸ್ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳುಟೈರ್ ಮತ್ತು ಟೈರ್ ಘಟಕಗಳುಮಡ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ರಿಮ್ ಘಟಕಗಳುರಿಮ್ಸ್ಡ್ರೈವ್ ಚೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ಗಳುಡ್ರೈವ್ ಚೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ಗಳುಡ್ರೈವ್ ಚೈನ್ಸ್ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ಗಳುಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್ಗಳುಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್ಗಳುಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕಿಟ್ಗಳುಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಕಿಟ್ಗಳುಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕಿಟ್ಗಳುಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳುಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳುಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ದ್ರವಗಳುಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳುಡ್ರೈವ್ಶಾಫ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಲುಗಳುಡ್ರೈವ್ಶಾಫ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಲುಗಳುಇತರ ಡ್ರೈವ್ಶಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಘಟಕಗಳುಕೀಲುಗಳುಡ್ರೈವ್ಶಾಫ್ಟ್ಗಳುಡ್ರೈವ್ಶಾಫ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳುಪ್ರಸರಣಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಪ್ರಸರಣಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಇತರ ಪ್ರಸರಣ ಘಟಕಗಳುಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಕಿಟ್ಗಳುಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕಿಟ್ಗಳುಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳುಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ರೋಟರ್ಪ್ರಸರಣ ಗೇರುಗಳುಪ್ರಸರಣ ಘರ್ಷಣೆ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳುಪ್ರಸರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುಪ್ರಸರಣ ಫಲಕಗಳುಪ್ರಸರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳುಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಇತರ ಬ್ರೇಕ್ ಘಟಕಗಳುಕ್ಯಾಮ್ಶಾಫ್ಟ್ಗಳುಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳುಬ್ರೇಕ್ ಡ್ರಮ್ಸ್ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳುಬ್ರೇಕ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಬ್ರೇಕ್ ಲೈನಿಂಗ್ಸ್ಬ್ರೇಕ್ ಶೂ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುಬ್ರೇಕ್ ಹಬ್ಸ್ಬ್ರೇಕ್ಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕವಾಟಗಳುಯೋಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೋಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ಯೋಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೋಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ಯೋಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುಯೋಕ್ಸ್ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುಇತರ ಭೇದಾತ್ಮಕ ಘಟಕಗಳುಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೇಸ್ ಮತ್ತು ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳುಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳುಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕಿಟ್ಗಳುಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳುಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್ವಿಭಿನ್ನ ಗುಂಪುಗಳುವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕರಣಗಳುವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಗೇರುಗಳುಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳುಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳುದ್ರವಗಳುದ್ರವಗಳುಗ್ರೀಸ್ತೈಲಗಳುನಂತರದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ/ಡೀಸೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ದ್ರವ (DEF)ಶೀತಕಗಳುಶೋಧಕಗಳುಶೋಧಕಗಳುಇಂಧನ ಶೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ನೀರು ವಿಭಜಕಗಳುಇತರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಘಟಕಗಳುಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಏರ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳುಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳುಕೂಲಂಟ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಗಳುನಂತರದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ/DEFಪರದೆಗಳುಬ್ರೀದರ್ಸ್ಲ್ಯೂಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ & ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳುಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಅಡಾಪ್ಟರ್ಗಳು, ಕಪ್ಲಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳುಅಡಾಪ್ಟರ್ಗಳು, ಕಪ್ಲಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳುಅಡಾಪ್ಟರುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಕಪ್ಲಿಂಗ್ಸ್ಕಸ್ಟಮ್ ಅಡಾಪ್ಟರುಗಳುಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳುಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್ಗಳುಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್ಗಳುಇತರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್ಗಳುಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಪ್ಲಗ್ಗಳುಸ್ಟಾಪರ್ಸ್ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು, ಟ್ಯೂಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ ಘಟಕಗಳುಟ್ಯೂಬ್ಗಳು, ಟ್ಯೂಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ ಘಟಕಗಳುಕೊಳವೆಗಳುಟ್ಯೂಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುಟ್ಯೂಬ್ ಘಟಕಗಳುಪೈಪ್ಸ್ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹೋಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ಹೋಸ್ಗಳು, ಹೋಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಸ್ ಘಟಕಗಳುಹೋಸ್ಗಳು, ಹೋಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಸ್ ಘಟಕಗಳುಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳುಇಂಧನ ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳುಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಹೋಸಸ್ಕೂಲಂಟ್ ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳುತಾಪನ ಮತ್ತು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಳವೆಗಳುಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಸಸ್ಬೃಹತ್ ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳುಮಧ್ಯಮ ಒತ್ತಡದ ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳುಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ ಹೋಸ್ಗಳುಸಕ್ಷನ್ ಹೋಸಸ್ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಸಸ್ಸ್ಥಿರ ಉದ್ದದ ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳುಹೋಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುಹೋಸ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಘಟಕಗಳುರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಘಟಕಗಳುಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುನಂದಿಸುವವರುನಳಿಕೆಗಳುನಿಯಂತ್ರಕಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳುಪ್ರಚೋದಕಗಳುಇತರ ಕವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಗಳುಇತರ ಕವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಗಳುಕಸ್ಟಮ್ ಕೊಳವೆಯಾಕಾರದ ಬೆಂಬಲಗಳುಕಸ್ಟಮ್ ಬೆಂಬಲಗಳುಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕವರ್ಗಳುಲೋಹವಲ್ಲದ ಕವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಗಳುಕಸ್ಟಮ್ ರಚನೆಗಳುಗಾರ್ಡ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ರಚನೆಗಳುಗ್ರೀಸ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗ್ರೀಸ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗ್ರೀಸ್ ಜೆರ್ಕ್ಸ್ನಯಗೊಳಿಸುವ ಪಂಪ್ಗಳುಲ್ಯೂಬ್ ವಾಲ್ವ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ಗಳುಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುDEF ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳುಇತರ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಘಟಕಗಳುಏರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಒತ್ತಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ತೊಳೆಯುವ ದ್ರವ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳುಮಾಪಕಗಳುವಾಶ್ಡೌನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಲೈಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ಗಳುಲೈಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ಗಳುಆವರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳುಇತರ ಲೈಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ಸ್ಏಣಿಗಳುಗ್ರೇಟ್ಸ್, ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳುಟ್ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳುಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳುಫೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳುಲಿವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ಗಳುವೀಲ್ ಫೆಂಡರ್ಸ್ಹಂತಗಳುಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಲ್ಸ್ಸ್ಕ್ರಾಪರ್ ಎಲಿವೇಟರ್ ಮತ್ತು ಎಜೆಕ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಹೆವಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ಗಳುಹೆವಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ಗಳುಇತರೆ ಹೆವಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ಸ್ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್ ವೀಲ್ಸ್ಕೌಂಟರ್ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲಾಸ್ಟ್ಗಳುಗ್ರ್ಯಾಬ್, ಲಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪುಶ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಟ್ರಕ್ ದೇಹಗಳು ಮತ್ತು ಲೈನರ್ಗಳುಪೇಲೋಡ್ ಸಾಗಿಸುವ ರಚನೆಬಾಹ್ಯ ROPSಯಂತ್ರ ಚೌಕಟ್ಟುಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಓ-ರಿಂಗ್ ಕಿಟ್ಗಳುಚಾನಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ಗಳುಚಾನಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ಗಳುಪ್ರಮಾಣಿತ ಚಾನಲ್ಗಳುಯು-ಚಾನೆಲ್ಗಳುರಚನಾತ್ಮಕ ಕೊಳವೆಗಳುಫೋಮ್, ಇನ್ಸುಲೇಶನ್ ಮತ್ತು ಲೈನರ್ಗಳುಫೋಮ್, ಇನ್ಸುಲೇಶನ್ ಮತ್ತು ಲೈನರ್ಗಳುಅನಿಯಮಿತಕ್ಯಾಬ್ ನಿರೋಧನಚೌಕ ಆಯತಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ತ್ರಿಕೋನಗಳುನಿರೋಧನ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುರೌಂಡ್ಹೀಟ್ ಶೀಲ್ಡ್ಸ್ಬಾರ್ಗಳು, ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗಳುಬಾರ್ಗಳು, ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗಳುಅನಿಯಮಿತ ಫಲಕಗಳುಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗಳುಇತರೆ ಬಾರ್, ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗಳುಚೌಕ, ಹೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ಗಳುಫ್ಲಾಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರದ ಫಲಕಗಳುಬೆಲ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪುಲ್ಲಿಗಳುಬೆಲ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪುಲ್ಲಿಗಳುಪಟ್ಟಿಗಳುಪುಲ್ಲಿಗಳುಬೇರಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬುಶಿಂಗ್ಗಳುಬೇರಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬುಶಿಂಗ್ಗಳುಇತರೆ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬುಶಿಂಗ್ಗಳುಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರುಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಗೋಲಾಕಾರದ ಬಯಲುಟ್ರನಿಯನ್ಸ್ತೋಳುಗಳುರಿಂಗ್ ಹಾಫ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಲೆಗ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ಮಾಹಿತಿ, ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತುಗಳುಮಾಹಿತಿ, ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತುಗಳುಇತರ ಗುರುತಿನ ಅಂಶಗಳುಚಲನಚಿತ್ರಗಳುಟ್ಯಾಗ್ಗಳುಫಲಕಗಳನ್ನುಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳುಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳುಇತರೆ ಪಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಇತರೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳುಕೀಪರ್ ಬಾರ್ ಪಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಪಿನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಬಹು ಒಡಿ ಪಿನ್ಗಳುಮೊನಚಾದ ಫಿಟ್ ಪಿನ್ಗಳುರಿಂಗ್ ಪಿನ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದುಲಿಂಕ್ ಪಿನ್ಗಳುಸರಳ ಪಿನ್ಗಳುಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳುಹೆಡೆಡ್ ಪಿನ್ಗಳುಸೀಲುಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒ-ಉಂಗುರಗಳುಸೀಲುಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒ-ಉಂಗುರಗಳುಆಯತಾಕಾರದ ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಂಗುರಗಳುಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮುದ್ರೆಗಳುಇತರ ಮುದ್ರೆಗಳುಓ-ರಿಂಗ್ಸ್ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಫಲಕ ಮುದ್ರೆಗಳುಕಿಟ್ಗಳುಕ್ವಾಡ್ ರಿಂಗ್ಸ್ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳುಡಿ-ರಿಂಗ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್-ಇನ್-ಪ್ಲೇಸ್ಬೃಹತ್ ಮುದ್ರೆಗಳುಬ್ಯಾಕಪ್ ಉಂಗುರಗಳುರೊಟೇಟಿಂಗ್ಲೋಹದ ಉಂಗುರಗಳುಸಡಿಲವಾದ ಲಿಪ್ ಪಿಸ್ಟನ್ಗಳುಸೀಲಿಂಗ್ ವಾಷರ್ಸ್ಹವಾಮಾನ ಪಟ್ಟಿಗಳುಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಿಟ್ಗಳುಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಇತರೆ ಯಂತ್ರಾಂಶಎತ್ತುವ ಘಟಕಗಳುಕೀಲಿಗಳುಗೋಲಾಕಾರದ ಚೆಂಡುಗಳುಗ್ರೊಮೆಟ್ಸ್ತಂತಿ ಹಗ್ಗಗಳು, ಕೇಬಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸರಪಳಿಗಳುಪಿನ್ಗಳುಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಆರೋಹಣಗಳುಫಾಸ್ಟೆನರ್ಗಳುಬಂಪರ್ಗಳುರಾಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್ಗಳುರಿಟೈನಿಂಗ್/ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ರಿಂಗ್ಸ್ಲಿಂಕ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುವಾಷರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸರ್ಗಳುಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ಹಿಂಜ್ಗಳುಹಿಡಿಕಟ್ಟುಗಳುಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು, ಲ್ಯಾಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿವರ್ಸ್ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು, ಲ್ಯಾಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿವರ್ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ ಲಾಚ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿವರ್ಸ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ಇತರ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಘಟಕಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಜಲಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಘಟಕಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಜಲಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಘಟಕಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಘಟಕಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್ಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್ಗಳುಸಾಮಾನ್ಯ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್ಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೀಲ್ ಕಿಟ್ಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ಗಳು, ಮೋಟಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ಗಳು, ಮೋಟಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಇತರ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಘಟಕಗಳುಇತರೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವಾಲ್ವ್ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವಾಲ್ವ್ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಇತರ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಕವಾಟಗಳುಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕವಾಟಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಇನ್-ಲೈನ್ ಕವಾಟಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಕಾರ್ಟ್ರಿಡ್ಜ್ ಕವಾಟಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕವಾಟಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕವಾಟಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಮುಖ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕವಾಟಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವಾಲ್ವ್ ಘಟಕಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಂಚಯಕಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೀಲ್ ಕಿಟ್ಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಇತರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಘಟಕಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗುಂಪುಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ರಾಡ್ ಮತ್ತು ರಾಡ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೀಲುಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೀಲ್ ಕಿಟ್ಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸುತ್ತಿಗೆಯ ಘಟಕಗಳುಖರೀದಿಆಯ್ಕೆಗಳುಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಆಯ್ಕೆಗಳು Cat Reman ಉತ್ಪನ್ನಗಳುಯೋಜಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಟ್ಸ್Cat® Merchandise
ಸೈನ್ ಇನ್ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಮಾಡಿ
ಭಾಗಗಳುಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳುಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳುಪಿನ್ಗಳುಬುಶಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರಿಂಗ್ಗಳುಶಾಫ್ಟ್ಗಳುಸ್ಪೇಸರ್ಗಳುಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ತೊಳೆಯುವವರುಬೀಜಗಳುಬೋಲ್ಟ್ಗಳುಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಕಿಟ್ಗಳುಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ಕಿಟ್ಗಳುಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳುಐಡ್ಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಿಟ್ಗಳುಕ್ಯಾರಿಯರ್ ರೋಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಿಟ್ ಗಳುಗಾರ್ಡ್ ಕಿಟ್ ಗಳುಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಿಟ್ ಗಳುಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೋಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಿಟ್ ಗಳುಲಿಂಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳ ಕಿಟ್ ಗಳುಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಕಿಟ್ ಗಳುಕಾವಲುಗಾರರುಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಮೆಂಟ್ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟಮೆಂಟ್ಈಕ್ವಲೈಜರ್ ಭಾಗಗಳುಟ್ರ್ಯಾ ಟೆನ್ಷನರ್ ಮತ್ತು ಅಡ್ಜಸ್ಟರ್ ಘಟಕಗಳುರಿಕಾಯ್ಲ್ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಗಗಳುಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಟಕಗಳುಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಟಕಗಳುಇನ್ಸರ್ಟ್ಗಳುಕಾರ್ಟ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗುಂಪು ವಿಭಾಗಗಳುಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಗುಂಪುಗಳುಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಿನ್ಗಳುಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳುಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಲಿಂಕ್ಗಳುಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಶೂಗಳುಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಸೀಲ್ಗಳುಬೇರಿಂಗ್ ಸ್ಲೀವ್ಗಳುಲಿಂಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುವಿವಿಧ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಟಕಗಳುಬೋಗಿಗಳುಬೋಗಿಗಳುಪಿನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳುಬೋಗಿಗಳುರಚನೆಗಳುರಚನೆಗಳುಪ್ಲೇಟ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಗಳುಫ್ರೇಮ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುರಬ್ಬರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಗಳುರಬ್ಬರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರಿಯೇಜ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಗಳುಇಡ್ಲರುಗಳುಬಹು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಲೋಡರ್ರೋಲರುಗಳುವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳುಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ಗಳುರಬ್ಬರ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ರೋಲಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳುರೋಲಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳುಎರಕಹೊಯ್ದ ಮತ್ತು ಬೀಡು ಐಡ್ಲರ್ಗಳುಐಡ್ಲರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುಐಡ್ಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳುಕಾಲರ್ಗಳುಕ್ಯಾರಿಯರ್ ರೋಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳುಕ್ಯಾರಿಯರ್ ರೋಲರ್ ರಿಮ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುಟ್ಯ್ರಾಕ್ ರೋಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳುಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೋಲರ್ ರಿಮ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟೆಡ್ ಐಡ್ಲರ್ ಘಟಕಗಳುಬಾಟಮ್ ರೋಲರ್ಗಳುಮುಂಭಾಗದ ಐಡ್ಲರ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳುಮೌಂಟಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಗಳು, ಬ್ಲಾಕ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಬೇರಿಂಗ್ ಮೌಂಟ್ ಗಳುರಿಮ್ಸ್ವಿವಿಧ ರೋಲಿಂಗ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಗಳುಶಾಫ್ಟ್ಗಳುಸ್ಪ್ರೋಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಾಗಗಳುಸ್ಲೈಡರ್ಗಳುಸೀಲುಗಳುಸೀಲುಗಳುO-ರಿಂಗ್ಗಳುಉಂಗುರಗಳುಟಾರಿಕ್ ರಿಂಗ್ ಗಳುಡ್ಯುಯೊ ಕೋನ್ ಗುಂಪುಗಳುಬ್ಯಾಕಪ್ ರಿಂಗ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಆಯತಾಕಾರದ ಸೀಲ್ ಗಳುಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್ಗಳುಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಮತ್ತು ರಿಪೇರಿ ಕಿಟ್ಗಳುಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಿಇತರ ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಕಿಟ್ಗಳುಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಕಾವಲುಟೆಲಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಧಾರಣೆಭದ್ರತೆಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಗೋಚರತೆಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲತೆಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳುದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್ಗಳುದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್ಗಳುಅಂಡರ್ ಕ್ಯಾರೇಜ್ಇಂಜಿನ್ಗಳುಇತರೆ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್ಗಳುಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳುಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ನಿರ್ವಹಣೆಲಿಂಕ್ ಪಿನ್ ಕಿಟ್ಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ಇಂಜಿನ್ಗಳುಇಂಜಿನ್ಗಳುಇಂಜಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ಗಳುಇಂಜಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ಗಳುಇಂಜಿನ್ಗಳುಇತರ ಎಂಜಿನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳುಬೇರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳುಲಾಂಗ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಶಾರ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳುಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಘಟಕಗಳುಸಿಲಿಂಡರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳುಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಇಂಜೆಕ್ಟರ್ ನಳಿಕೆಗಳುಇಂಧನ ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ಗಳುಇಂಧನ ಒತ್ತಡಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳುಇಂಧನ ಪಂಪ್ಗಳುಇಂಧನ ರೇಖೆಗಳು/ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ ರೇಖೆಗಳುಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮುದ್ರೆಗಳುಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಕವಾಟಗಳುಇಂಧನ ಹಳಿಗಳುಇತರ ಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಘಟಕಗಳುಕಾರ್ಬ್ಯುರೇಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗವರ್ನರ್ಗಳುಪ್ರಚೋದಕಗಳುಎಂಜಿನ್ ಕೂಲಂಕುಷ ಕಿಟ್ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಕೂಲಂಕುಷ ಕಿಟ್ಗಳುಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿಎಂಜಿನ್ ಘಟಕಗಳುಎಂಜಿನ್ ಘಟಕಗಳುಎಂಜಿನ್ ಆರೋಹಣಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಗಳುಎಂಜಿನ್ ಕವರ್ಗಳುಎಂಜಿನ್ ತಿರುಗುವ ಘಟಕಗಳುಎಂಜಿನ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳುಏರ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಕ್ಯಾಮ್ಶಾಫ್ಟ್ ಕಿಟ್ಗಳುಕ್ಯಾಮ್ಶಾಫ್ಟ್ಗಳುಪಿಸ್ಟನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪಿಸ್ಟನ್ ಘಟಕಗಳುಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೆಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಎಂಜಿನ್ ಪ್ರಸರಣಎಂಜಿನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳುಎಂಜಿನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳುಎಂಜಿನ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್ಗಳುಎಂಜಿನ್ ದ್ರವಗಳುಎಂಜಿನ್ ಶೋಧಕಗಳುಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಂಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಂಇತರ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಘಟಕಗಳುಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಏರ್ಲೈನ್ಸ್ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಪೈಪ್ಸ್ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಬೆಲ್ಲೋಸ್ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನಿಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನಿಫೋಲ್ಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನಂತರದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುನಿಷ್ಕಾಸ ಕವಾಟಗಳುನಿಷ್ಕಾಸ ಟ್ಯೂಬಿಂಗ್ಮಫ್ಲರ್ಗಳುವೇಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ಸೇವನೆಯ ಘಟಕಗಳುಏರ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಆರಂಭಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳುಏರ್ ಮತ್ತು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಆರಂಭಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳುಆರಂಭಿಕರುಈಥರ್ ಕವಾಟಗಳುಕವಾಟಗಳುಲೂಬ್ರಿಕೇಟರ್ಗಳುವೈ-ಸ್ಟ್ರೈನರ್ಸ್ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿಸೈಲೆನ್ಸರ್ಗಳುಟರ್ಬೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ಟರ್ಬೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ಇತರ ಟರ್ಬೊ ಘಟಕಗಳುಟರ್ಬೊ ಕಾರ್ಟ್ರಿಜ್ಗಳುಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟರ್ಬೋಚಾರ್ಜರ್ ಗುಂಪುಗಳುಡಿಫ್ಯೂಸರ್ಗಳು ಮತ್ತು ನಳಿಕೆಗಳುಹೌಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕವರ್ಗಳುದಹನ/ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆದಹನ/ವಿದ್ಯುತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಆಯಿಲ್ ಮಿಸ್ಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ಆರಂಭಿಕರುದಹನಗಳುಪರ್ಯಾಯಕಗಳುಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ಗಳುನಯಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆನಯಗೊಳಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಇತರ ನಯಗೊಳಿಸುವ ಘಟಕಗಳುತೈಲ ತುಂಬುತ್ತದೆತೈಲ ನವೀಕರಣ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾಲ್ವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿತೈಲ ಪಂಪ್ ಘಟಕಗಳುತೈಲ ಪಂಪ್ಗಳುತೈಲ ರೇಖೆಗಳುತೈಲ ಹರಿವಾಣಗಳುನಿಯಂತ್ರಕರುಬ್ರೀದರ್ಸ್ಮುಚ್ಚಿದ ಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ಕೇಸ್ ವಾತಾಯನ (CCV)ವಿಲೇವಾರಿ ಮತ್ತು OCV ಲೈನ್ಗಳುಫೀಡ್ ಮತ್ತು ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳುಫೀಡ್ ಮತ್ತು ವಸತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳುಕ್ರ್ಯಾಂಕ್ಶಾಫ್ಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರುಗಳುಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಕ ಅಡಾಪ್ಟರುಗಳುಫೀಡ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಡ್ರೈವ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗಳುಫ್ಯಾನ್ ಅಡಾಪ್ಟರುಗಳುಫ್ಯಾನ್ ಡ್ರೈವ್ ಗುಂಪುಗಳುಮುಂಭಾಗ ಮತ್ತು ಹಿಂಭಾಗದ ವಸತಿಗಳುಬೆಲ್ಟ್ಗಳು, ಪುಲ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನ ಡ್ಯಾಂಪರ್ಗಳುಬೆಲ್ಟ್ಗಳು, ಪುಲ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನ ಡ್ಯಾಂಪರ್ಗಳುಇತರೆ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳು, ಪುಲ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ವೈಬ್ರೇಷನಲ್ ಡ್ಯಾಂಪರ್ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಕಂಪನ ಡ್ಯಾಂಪರ್ಗಳುಎಂಜಿನ್ ಪುಲ್ಲಿಗಳುಎಂಜಿನ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳುವಾಲ್ವ್ ರೈಲುವಾಲ್ವ್ ರೈಲುಇತರ ವಾಲ್ವ್ ಘಟಕಗಳುಇತರ ವಾಲ್ವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಂ ಘಟಕಗಳುಎಂಜಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ಗಳುಕವಾಟಗಳುಕ್ಯಾಮ್ಶಾಫ್ಟ್ ಕಿಟ್ಗಳುಕ್ಯಾಮ್ಶಾಫ್ಟ್ಗಳುಪುಷ್ರೋಡ್ಸ್ಪ್ರಚೋದಕಗಳುಬ್ರಿಡ್ಜ್ರಾಕರ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ರೊಟೊಕಾಯಿಲ್ಸ್ಲಿಫ್ಟರ್ ಶಾಫ್ಟ್ಶೀತಲೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಶೀತಲೀಕರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಆಫ್ಟರ್ ಕೂಲರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಇತರ ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಘಟಕಗಳುಕೂಲಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳುಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುತೈಲ ಶೈತ್ಯಕಾರಕಗಳುಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ಗಳುನೀರಿನ ಪಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುರೇಡಿಯೇಟರ್ ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಶಾಖ ವಿನಿಮಯಕಾರಕಗಳುಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ಅಲಾರಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ನ್ಗಳುಅಲಾರಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ನ್ಗಳುಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳುಕೊಂಬುಗಳುಇತರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಘಟಕಗಳುಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳುಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳುHVACಇತರ ಕ್ಯಾಬ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳುಕಾಂಡಗಳುಕೀಪ್ಯಾಡ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಬಟನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗುಬ್ಬಿಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಳುಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳುಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಘಟಕಗಳುಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಳುಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಹೋಸ್ಟ್ ಲಿವರ್ಸ್ರೋಟರಿ ಮತ್ತು ಜೋಗ್ ಡಯಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳುವೈಪರ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಳುಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್ಗಳುಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್USB ಪೋರ್ಟ್ಆಂಟೆನಾಪವರ್ ಸಾಕೆಟ್ರೇಡಿಯೋ ಪರಿಕರಗಳುರೇಡಿಯೋಗಳುಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಿಲ್ಕ್ಯಾಬ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು ಮತ್ತು ಗೇಜ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು ಮತ್ತು ಗೇಜ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಗೇಜ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಮಾಪಕಗಳುಟರ್ಮಿನಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳುಟೆಲಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಕರಗಳುದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳಕಿನ ಪರಿಕರಗಳುದೀಪಗಳುಬೆಳಕಿನ ಪರಿಕರಗಳುದೃಷ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳುಬ್ಯಾಟರಿಗಳುಬ್ಯಾಟರಿಗಳುಅಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಇತರ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳುತಡೆಯಿಲ್ಲದ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆಬ್ಯಾಟರಿ ಘಟಕಗಳುಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯಮೂಲ ಘಟಕಗಳುಮೂಲ ಘಟಕಗಳುಆರಂಭಿಕರುಕೆಪಾಸಿಟರ್ಗಳುಜನರೇಟರ್ಗಳುಡಯೋಡ್ಗಳುನಿಯಂತ್ರಕರುಪರಿವರ್ತಕಗಳುಪರ್ಯಾಯಕಗಳುಪ್ರತಿರೋಧಕಗಳುಬಸ್ ಬಾರ್ಗಳುಮೋಟಾರ್ಸ್ರಿಲೇರೆಕ್ಟಿಫೈಯರ್ಗಳುಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬ್ರೇಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫ್ಯೂಸ್ಗಳುಸುರುಳಿಗಳುಸೊಲೆನಾಯ್ಡ್ಗಳುಹೀಟ್ ಸಿಂಕ್ಸ್ರೇಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಪರಿಕರಗಳುರೇಡಿಯೋಗಳು ಮತ್ತು ರೇಡಿಯೋ ಪರಿಕರಗಳುರೇಡಿಯೋ ಪರಿಕರಗಳುರೇಡಿಯೋಗಳುವೈರಿಂಗ್ ಹಾರ್ನೆಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ಗಳುವೈರಿಂಗ್ ಹಾರ್ನೆಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ಗಳುಇತರೆ ಕನೆಕ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳುಇತರೆ ವೈರಿಂಗ್ ಹಾರ್ನೆಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಬಲ್ಗಳುಕನೆಕ್ಟರ್ಗಳುಕೇಬಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುಕೊಳವೆಗಳುಟರ್ಮಿನಲ್ಗಳುಬೃಹತ್ ವಸ್ತುಗಳುವೈರಿಂಗ್ ಗುಂಪುಗಳುಹಾರ್ನೆಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುಶಕ್ತಿಶಕ್ತಿಆರಂಭಿಕರುಇತರ ಪವರ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಘಟಕಗಳುಜನರೇಟರ್ಗಳುಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ಪರ್ಯಾಯಕಗಳುಪವರ್ ಇನ್ವರ್ಟರ್ಗಳುಬ್ಯಾಟರಿಗಳುಮೆಮೊರಿ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಡಿಗಳುಮೋಟಾರ್ಸ್ವಿದ್ಯುತ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳುಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸಂವೇದಕಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ಗಳುಸಂವೇದಕಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ಗಳುಇತರೆ ಸಂವೇದಕಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ಗಳುಒತ್ತಡ ಸಂವೇದಕಗಳುಒತ್ತಡ ಸ್ವಿಚ್ಗಳುಟೆಲಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ತಾಪಮಾನ ಸಂವೇದಕಗಳುತಾಪಮಾನ ಸ್ವಿಚ್ಗಳುದ್ರವ ಮಟ್ಟದ ಸಂವೇದಕಗಳುರಾಡಾರ್ಲಿಡಾರ್ವೇಗ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಸಂವೇದಕಗಳುಸಂವೇದಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಚ್ ಘಟಕಗಳುಸುಧಾರಿತ ಸಂವೇದಕಗಳುಸ್ಥಾನ ಸಂವೇದಕಗಳುಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಸಂವೇದಕಗಳುಸ್ಥಿತಿ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ಹೀಟರ್ಗಳುಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸರಬರಾಜುಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸರಬರಾಜುಅಪಘರ್ಷಕಗಳುಅಪಘರ್ಷಕಗಳುಅಪಘರ್ಷಕ ಕುಂಚಗಳುಅಪಘರ್ಷಕ ಚಕ್ರಗಳುಇತರ ಅಪಘರ್ಷಕಗಳುಡಿಸ್ಕ್ಗಳುಇತರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸರಬರಾಜುಗಳುಇತರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸರಬರಾಜುಗಳುಇತರ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳುಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಏಣಿಗಳುಜಾನಿಟೋರಿಯಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳುಬೀಗಗಳುಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಮಹಡಿ ಮ್ಯಾಟ್ಸ್ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸರಬರಾಜುಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಸುರಕ್ಷತಾ ಸರಬರಾಜುಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣವೈಯಕ್ತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಸಲಕರಣೆಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಸ್ಪಿಲ್ ಕಿಟ್ಗಳುಟವೆಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ವೈಪರ್ಗಳುಟೇಪ್ಸ್ದ್ರವ ಮಾದರಿ ಸಲಕರಣೆಪಂಪ್ಗಳುಪರಿಕರಗಳುಪರಿಕರಗಳುಉಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಡೆತಗಳುಕೈ ಉಪಕರಣಗಳುಗ್ರೀಸ್ ಗನ್ಟಾರ್ಕ್ ಪರಿಕರಗಳುಟೂಲ್ ಸೆಟ್ಗಳುನ್ಯೂಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಪರಿಕರಗಳುಪರಿಕರಗಳ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಗಳುಪ್ರೈ ಬಾರ್ಸ್ಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ಮಟ್ಟಗಳು, ಅಳತೆಯ ಪರಿಕರಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಪಕಗಳುರಾಚೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕೆಟ್ಗಳುವ್ರೆಂಚ್ಗಳುಸ್ಕ್ರೂಡ್ರೈವರ್ಗಳುಹ್ಯಾಮರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲೈಡ್ ಸ್ಲೆಡ್ಜ್ಗಳುಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಸಲಕರಣೆಗಳುಬಣ್ಣಗಳುಬ್ಯಾಟರಿ ಸೇವಾ ಸಲಕರಣೆಲೋಹದ ಕೆಲಸಲೋಹದ ಕೆಲಸಲೋಹದ ಕತ್ತರಿಸುವುದುಲೋಹದ ದುರಸ್ತಿವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳುವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳುಇತರ ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳುಕೆಲಸದ ದೀಪಗಳು ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆ ಹಗ್ಗಗಳುಫ್ಲ್ಯಾಶ್ಲೈಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿಗಳುಕ್ಯಾಬ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ಗಳುಅಲಾರಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ನ್ಗಳುಅಲಾರಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹಾರ್ನ್ಗಳುಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳುಕೊಂಬುಗಳುಇತರ ಕ್ಯಾಬ್ ಘಟಕಗಳುಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳುಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳುHVACಇತರ ಕ್ಯಾಬ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳುಕಾಂಡಗಳುಕೀಪ್ಯಾಡ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಬಟನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗುಬ್ಬಿಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಳುಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳುಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಘಟಕಗಳುಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ಗಳುರೋಟರಿ ಮತ್ತು ಜೋಗ್ ಡಯಲ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳುವೈಪರ್ ಸ್ವಿಚ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ HVAC ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ HVAC ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಇತರ ಕ್ಯಾಬ್ HVAC ಘಟಕಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಅಕ್ಯುಮ್ಯುಲೇಟರ್ಗಳು, ರಿಸೀವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೈಯರ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಕಂಪ್ರೆಸರ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಡಕ್ಟಿಂಗ್ಕ್ಯಾಬ್ ಥರ್ಮೋಸ್ಟಾಟ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಬಾಷ್ಪೀಕರಣಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಬ್ಲೋವರ್ಸ್ಲೌವರ್ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಕ್ಯಾಬ್ ಇಂಟೀರಿಯರ್ಕ್ಯಾಬ್ ಆಸನಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಿಮ್ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ ತುರ್ತು ನಿರ್ಗಮನ ಘಟಕಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ನಿರೋಧನಕ್ಯಾಬ್ ಫ್ಲೋರ್ಮ್ಯಾಟ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಕ್ಯಾಬ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್USB ಪೋರ್ಟ್ಗಳುಆಂಟೆನಾಪವರ್ ಸಾಕೆಟ್ಗಳುರೇಡಿಯೋ ಪರಿಕರಗಳುರೇಡಿಯೋಗಳುಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ರಿಲ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಕ್ಯಾನೋಪಿಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಗೋಚರತೆಕ್ಯಾಬ್ ಗೋಚರತೆಇತರ ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಗಾಜಿನ ಘಟಕಗಳುಇತರ ಗೋಚರತೆಯ ಘಟಕಗಳುಕನ್ನಡಿಗಳುಛಾಯೆಗಳುತೊಳೆಯುವ ದ್ರವ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳುದೃಷ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳುವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ವೈಪರ್ಗಳು, ವಾಷರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುವಿಸರ್ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು ಮತ್ತು ಗೇಜ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಗಳು ಮತ್ತು ಗೇಜ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಗೇಜ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳುಮಾಪಕಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಬಾಗಿಲುಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಬಾಗಿಲುಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ ಡೋರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ ಲಾಚ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿವರ್ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ ಭದ್ರತೆಕ್ಯಾಬ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನೆಲ್ ವೆದರ್ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಲ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ವಿಂಡೋಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾನೆಲ್ ವೆದರ್ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸೀಲ್ಗಳುಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಫಲಕ ಮುದ್ರೆಗಳುಹವಾಮಾನ ಪಟ್ಟಿಗಳುಟೆಲಿಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳುಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಆಪರೇಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಣಗಳುಇತರ ಆಪರೇಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಘಟಕಗಳುಕಾಲು ಪೆಡಲ್ಗಳುಯಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸನ್ನೆಕೋಲಿನಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಚಕ್ರಗಳುಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳುಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಪರಿಕರಗಳುಇತರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ಇತರ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ಮಲ್ಚರ್ ಟೀತ್ವೈರ್ ರೋಪ್ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವೀಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವೀಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್ ವೀಲ್ ಟೂತ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್ ವೀಲ್ ಟೂತ್ ಬೆಸೆಸ್ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟರ್ ವೀಲ್ ಟೀತ್ಗ್ರೇಡರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಬಿಟ್ಸ್ಗ್ರೇಡರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಬಿಟ್ಸ್ಗ್ರೇಡರ್ ಎಂಡ್ ಬಿಟ್ ಓವರ್ಲೇಸ್ಗ್ರೇಡರ್ ಎಂಡ್ ಬಿಟ್ಸ್ಗ್ರೇಡರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ಸ್ಗ್ರೇಡರ್ ಬಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗ್ರೇಡರ್ ಬಿಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗ್ರೇಡರ್ ಬಿಟ್ ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ಗಳುಗ್ರೇಡರ್ ಬಿಟ್ ಆಂಗ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಗ್ರೇಡರ್ ಬಿಟ್ಸ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ & ಗೇಜ್ಗಳುಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ & ಗೇಜ್ಗಳುಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಗೇಜ್ಗಳುಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ರಿಟೆನ್ಶನ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ರಿಟೆನ್ಶನ್ಕ್ಯಾಪ್ಶ್ಯೂರ್ ಲಾಕ್ಸ್ಕ್ಯಾಪ್ಶ್ಯೂರ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್ಗಳುಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ನಟ್ಸ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಪಿನ್ಸ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಬೊಲ್ಟ್ಗಳುಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಮೌಂಟಿಂಗ್ ಲಗ್ಸ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ರೆಟೈನರ್ಸ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ವಾಶರ್ಸ್ರಾಕ್ ಡಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ಸ್ಪವಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ಪವಿಂಗ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ಪೇವಿಂಗ್ ಕಟಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಗಳುಪೇವಿಂಗ್ ಸ್ಕ್ರೀಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳುಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಬಕೆಟ್ ರಿಯರ್ ವೇರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಬೇಸ್ ಎಡ್ಜ್ ವೇರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಬ್ಯಾಕ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಬಾರ್ಸ್ಲೈನರ್ ವೇರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಸೈಡ್ಬಾರ್ ವೇರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಸೋಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಸ್ಕಿ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಹೀಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಸ್ಬಕೆಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಡ್ಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಬಕೆಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ಗಳು ಮತ್ತು ಎಡ್ಜ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಕವಚಗಳುಟಾಪ್ ಕವರ್ಗಳುಬಕೆಟ್ ಎಂಡ್ ಬಿಟ್ಗಳುಬಕೆಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ವಿಭಾಗಗಳುಬಕೆಟ್ ಕತ್ತರಿಸುವ ಅಂಚುಗಳುಬಕೆಟ್ ಲೆವೆಲಿಂಗ್ ಎಡ್ಜಸ್ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಶ್ರೌಡ್ಸ್ಹಾಫ್ ಆರೋ ಏಂಡ್ ಬಿಟ್ಸ್ಹಾಫ್ ಆರೋ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜಸ್ಹಾಫ್ ಆರೋ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಬಕೆಟ್ ಕಾರ್ನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ನರ್ ಗಾರ್ಡ್ಗಳುಬಕೆಟ್ ಕಾರ್ನರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ನರ್ ಗಾರ್ಡ್ಗಳುಬಕೆಟ್ ಕಾರ್ನರ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ಬಕೆಟ್ ಕಾರ್ನರ್ಸ್ಬಕೆಟ್ ಟೀತ್ ಮತ್ತು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಬಕೆಟ್ ಟೀತ್ ಮತ್ತು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಅಡಾಪ್ಟರುಗಳುಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕವರ್ಗಳುಟೂತ್ ಕಪ್ಲರ್ಗಳುಟೂತ್ ಬಾರ್ಸ್ಬಕೆಟ್ ಟೀತ್ಬಾಕ್ಸ್ ಟೀತ್ಲಿಪ್ ಮತ್ತು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ರಿಪೇರಿ ನೋಸೆಸ್ಬಕೆಟ್ ಬೇಸ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಪ್ಸ್ಬಕೆಟ್ ಬೇಸ್ ಎಡ್ಜಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಪ್ಸ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಲಿಪ್ಸ್ಬೇಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುಮೂಲ ಅಂಚುಗಳುಬ್ಲೇಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಬಿಟ್ಗಳುಬ್ಲೇಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಡ್ ಬಿಟ್ಗಳುಬಾಕ್ಸ್ ಬ್ಲೇಡ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ಸ್ಬ್ಲೇಡ್ ಎಂಡ್ ಬಿಟ್ಗಳುರಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ರಾಕ್ ಡ್ರಿಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ಟ್ರೈಕೋನ್ ಡ್ರಿಲ್ ನಾಜಿಲ್ಸ್ಟ್ರೈಕೋನ್ ಡ್ರಿಲ್ ಬಿಟ್ಸ್ಡೌನ್-ದಿ-ಹೋಲ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಅಡಾಪ್ಟರುಗಳುಡೌನ್-ದಿ-ಹೋಲ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಅಡಾಪ್ಟರುಗಳುಡೌನ್-ದಿ-ಹೋಲ್ ಹ್ಯಾಮರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ರಿಪ್ಪರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇರಿಫೈಯರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ರಿಪ್ಪರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕೇರಿಫೈಯರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ರಿಪ್ಪರ್ ಟೀತ್ರಿಪ್ಪರ್ ಶಾಂಕ್ರಿಪ್ಪರ್ ಶಾಂಕ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ರಿಪ್ಪರ್ ಶ್ಯಾಂಕ್ ರಿಪೇರಿ ನೋಸೆಸ್ಸ್ಕೇರಿಫೈಯರ್ ಟೀತ್ಸ್ಕೇರಿಫೈಯರ್ ಶಾಂಕ್ಸ್ವೇರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ವೇರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಚೋಕಿ ಬಾರ್ಗಳುಬೇಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ಬೋಲ್ಟ್ ಸೇವರ್ಸ್ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾದ ವೇರ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (MAWPS)ರೋಲ್ ಬಾರ್ಗಳುವೀರ್ ಲಗ್ಸ್ವೇರ್ ಬಟನ್ಸ್ವೇರ್ ಬಾರ್ಸ್ವೇರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಹೀಲ್ ಶ್ರೌಡ್ಸ್ಸೈಡ್ ಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ & ಸಿಡೇಬಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಸೈಡ್ ಕ್ಯೂಟರ್ಸ್ & ಸಿಡೇಬಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ವಿಂಗ್ ಶ್ರೌಡ್ಸ್ಸೈಡ್ ಕಟ್ಟರ್ಸ್ಸೈಡ್ಬಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ ಶಿಯರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಸ್ಸೈಡ್ಬಾರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ಸ್ಕ್ರಾಪರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ಸ್ಕ್ರಾಪರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಎಂಗೇಜಿಂಗ್ ಟೂಲ್ಸ್ಸ್ಕ್ರಾಪರ್ ಎಲಿವೇಟರ್ ಮತ್ತು ಎಜೆಕ್ಟರ್ ಭಾಗಗಳುಸ್ಕ್ರಾಪರ್ ಕಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜಸ್ಸ್ಕ್ರಾಪರ್ ರೂಟರ್ ಬಿಟ್ಸ್ಜೋಡಣೆಗಳುಜೋಡಣೆಗಳುಅಡಾಪ್ಟರುಗಳುಆಗರ್ಗಳುಕಪ್ಲರ್ಗಳುಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್ಗಳುಕೋಲ್ಡ್ ಪ್ಲಾನರ್ಸ್ಗರಗಸಗಳುಗ್ರ್ಯಾಪಲ್ಟಿಲ್ಟ್ ರೊಟೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಂಗಳುಟಿಲ್ಲರ್ಗಳುಟ್ರೆಂಚರ್ಗಳುಥಂಬ್ಸ್ಪೊರಕೆಗಳುಫೋರ್ಕ್ಗಳುಫ್ಲೈಲ್ ಮೋವರ್ಗಳುಬಕೆಟ್ಗಳು - ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ವೀಲ್ ಲೋಡರ್ಬಕೆಟ್ಗಳು - ಬ್ಯಾಕ್ಹೋಬಕೆಟ್ಗಳು - ಮಿನಿ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಅಗೆಯುವ ಯಂತ್ರ (0 - 10T)ಬಕೆಟ್ಗಳು - ಸ್ಕಿಡ್ ಸ್ಟೀರ್ ಲೋಡರ್ಬಕೆಟ್ಗಳು - ಸ್ಮಾಲ್ ವೀಲ್ ಲೋಡರ್ಬಕೆಟ್ಗಳು-ಮೀಡಿಯಂ-ವೀಲ್-ಲೋಡರ್ಬೇಲ್ ಗ್ರಾಬ್ಸ್ಬೇಲ್ ಸ್ಪಿಯರ್ಸ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗಳುಬ್ರಷ್ ಕಟ್ಟರ್ಗಳುಬ್ಲೇಡ್ಗಳುಮಲ್ಚರ್ಗಳುರಿಪ್ಪರ್ಗಳುರೇಕ್ಗಳುಸಾಮಗ್ರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳುಸುತ್ತಿಗೆಗಳುಸುತ್ತಿಗೆಗಳುಸುತ್ತಿಗೆ ಉಪಕರಣಗಳುಸುತ್ತಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳುಸುತ್ತಿಗೆ ಲೈನ್ಸ್ಸುತ್ತಿಗೆಗಳುಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ಅಚ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಅಚ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಅಚ್ಚುಗಳುಆಕ್ಸಲ್ ಘಟಕಗಳುಇತರ ಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ಘಟಕಗಳುಇತರ ಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ಘಟಕಗಳುಅಡಾಪ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಲಿಂಗ್ಗಳುಇತರ ಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ಘಟಕಗಳುಡ್ರೈವ್ ಗುಂಪುಗಳುಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ಘರ್ಷಣೆ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳುಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ಪಂಪ್ ವಾಲ್ವ್ಗಳುಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ರಚನಾತ್ಮಕ ಘಟಕಗಳುಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ವಿಭಜಕ ಫಲಕಗಳುಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ಶಾಫ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಶಾಫ್ಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ಕಡೆಯ ಸವಾರಿಕಡೆಯ ಸವಾರಿಅಂತಿಮ ಡ್ರೈವ್ ಗೇರುಗಳುಅಂತಿಮ ಡ್ರೈವ್ ಡ್ಯಾಂಪರ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳುಅಂತಿಮ ಡ್ರೈವ್ ಡ್ಯುವೋ ಕೋನ್ ಸೀಲ್ಗಳುಅಂತಿಮ ಡ್ರೈವ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳುಅಂತಿಮ ಡ್ರೈವ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕಿಟ್ಗಳುಅಂತಿಮ ಡ್ರೈವ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳುಅಂತಿಮ ಡ್ರೈವ್ಗಳುಇತರ ಅಂತಿಮ ಡ್ರೈವ್ ಘಟಕಗಳುಘರ್ಷಣೆ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳುಕ್ಲಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಕ್ಲಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಕ್ಲಚ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳುಕ್ಲಚ್ ಹೌಸಿಂಗ್ಕ್ಲಚ್-ಬ್ರೇಕ್ ಹಬ್ಹಿಡಿತಗಳುಗೇರುಗಳುಗೇರುಗಳುಇತರೆ ಗೇರ್ಗಳುಪಂಪ್ ಗೇರ್ಸ್ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಗೇರ್ಸ್ರಿಂಗ್ ಗೇರ್ಸ್ಸನ್ ಗೇರ್ಸ್ಚಕ್ರಗಳುಚುಕ್ಕಾಣಿಚುಕ್ಕಾಣಿಇತರ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಘಟಕಗಳುಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಘರ್ಷಣೆ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳುಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳುಟಾರ್ಕ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಟಾರ್ಕ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಟಾರ್ಕ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಘಟಕಗಳುಟಾರ್ಕ್ ಪರಿವರ್ತಕ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳುಟಾರ್ಕ್ ಪರಿವರ್ತಕಗಳುಟೈರ್ ಮತ್ತು ರಿಮ್ಸ್ಟೈರ್ ಮತ್ತು ರಿಮ್ಸ್ಆರೋಹಿಸುವಾಗ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳುಟೈರ್ ಮತ್ತು ಟೈರ್ ಘಟಕಗಳುಮಡ್ ಫ್ಲಾಪ್ಸ್ರಿಮ್ ಘಟಕಗಳುರಿಮ್ಸ್ಡ್ರೈವ್ ಚೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ಗಳುಡ್ರೈವ್ ಚೈನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ಗಳುಡ್ರೈವ್ ಚೈನ್ಸ್ಡ್ರೈವ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ಗಳುಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್ಗಳುಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್ಗಳುಡ್ರೈವ್ ಟ್ರೈನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀರಿಂಗ್ ಕಿಟ್ಗಳುಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಕಿಟ್ಗಳುಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕಿಟ್ಗಳುಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳುಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳುಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ದ್ರವಗಳುಡ್ರೈವ್ಟ್ರೇನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳುಡ್ರೈವ್ಶಾಫ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಲುಗಳುಡ್ರೈವ್ಶಾಫ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಲುಗಳುಇತರ ಡ್ರೈವ್ಶಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಘಟಕಗಳುಕೀಲುಗಳುಡ್ರೈವ್ಶಾಫ್ಟ್ಗಳುಡ್ರೈವ್ಶಾಫ್ಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳುಪ್ರಸರಣಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಪ್ರಸರಣಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಇತರ ಪ್ರಸರಣ ಘಟಕಗಳುಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಕಿಟ್ಗಳುಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕಿಟ್ಗಳುಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳುಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ರೋಟರ್ಪ್ರಸರಣ ಗೇರುಗಳುಪ್ರಸರಣ ಘರ್ಷಣೆ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳುಪ್ರಸರಣ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುಪ್ರಸರಣ ಫಲಕಗಳುಪ್ರಸರಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳುಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಬ್ರೇಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಇತರ ಬ್ರೇಕ್ ಘಟಕಗಳುಕ್ಯಾಮ್ಶಾಫ್ಟ್ಗಳುಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳುಬ್ರೇಕ್ ಡ್ರಮ್ಸ್ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳುಬ್ರೇಕ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಬ್ರೇಕ್ ಲೈನಿಂಗ್ಸ್ಬ್ರೇಕ್ ಶೂ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುಬ್ರೇಕ್ ಹಬ್ಸ್ಬ್ರೇಕ್ಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕವಾಟಗಳುಯೋಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೋಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ಯೋಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಯೋಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ಯೋಕ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುಯೋಕ್ಸ್ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳುಇತರ ಭೇದಾತ್ಮಕ ಘಟಕಗಳುಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೇಸ್ ಮತ್ತು ಹೌಸಿಂಗ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ಸ್ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳುಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಕ್ಗಳುಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಕಿಟ್ಗಳುಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳುಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಪೈಡರ್ಸ್ವಿಭಿನ್ನ ಗುಂಪುಗಳುವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕರಣಗಳುವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಗೇರುಗಳುಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳುಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರವಗಳುದ್ರವಗಳುದ್ರವಗಳುಗ್ರೀಸ್ತೈಲಗಳುನಂತರದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ/ಡೀಸೆಲ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ದ್ರವ (DEF)ಶೀತಕಗಳುಶೋಧಕಗಳುಶೋಧಕಗಳುಇಂಧನ ಶೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ನೀರು ವಿಭಜಕಗಳುಇತರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಘಟಕಗಳುಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಏರ್ ಕ್ಲೀನರ್ಗಳುಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳುಕೂಲಂಟ್ ಕಂಡೀಷನರ್ಗಳುನಂತರದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ/DEFಪರದೆಗಳುಬ್ರೀದರ್ಸ್ಲ್ಯೂಬ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ & ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಗಳುಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಅಡಾಪ್ಟರ್ಗಳು, ಕಪ್ಲಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳುಅಡಾಪ್ಟರ್ಗಳು, ಕಪ್ಲಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳುಅಡಾಪ್ಟರುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಕಪ್ಲಿಂಗ್ಸ್ಕಸ್ಟಮ್ ಅಡಾಪ್ಟರುಗಳುಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳುಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್ಗಳುಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್ಗಳುಇತರೆ ಕ್ಯಾಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಗ್ಗಳುಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಪ್ಲಗ್ಗಳುಸ್ಟಾಪರ್ಸ್ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು, ಟ್ಯೂಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ ಘಟಕಗಳುಟ್ಯೂಬ್ಗಳು, ಟ್ಯೂಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ ಘಟಕಗಳುಕೊಳವೆಗಳುಟ್ಯೂಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುಟ್ಯೂಬ್ ಘಟಕಗಳುಪೈಪ್ಸ್ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಹೋಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ಹೋಸ್ಗಳು, ಹೋಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಸ್ ಘಟಕಗಳುಹೋಸ್ಗಳು, ಹೋಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಸ್ ಘಟಕಗಳುಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳುಇಂಧನ ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳುಎಂಜಿನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಹೋಸಸ್ಕೂಲಂಟ್ ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳುತಾಪನ ಮತ್ತು ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ಕೊಳವೆಗಳುಪೈಲಟ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಮೋಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹೋಸಸ್ಬೃಹತ್ ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳುಮಧ್ಯಮ ಒತ್ತಡದ ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳುಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಅಧಿಕ ಒತ್ತಡದ ಹೋಸ್ಗಳುಸಕ್ಷನ್ ಹೋಸಸ್ ಮತ್ತು ರಿಟರ್ನ್ ಹೋಸಸ್ಸ್ಥಿರ ಉದ್ದದ ಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳುಹೋಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುಹೋಸ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಘಟಕಗಳುರಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಘಟಕಗಳುಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುನಂದಿಸುವವರುನಳಿಕೆಗಳುನಿಯಂತ್ರಕಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಗಳುಪ್ರಚೋದಕಗಳುಇತರ ಕವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಗಳುಇತರ ಕವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಗಳುಕಸ್ಟಮ್ ಕೊಳವೆಯಾಕಾರದ ಬೆಂಬಲಗಳುಕಸ್ಟಮ್ ಬೆಂಬಲಗಳುಮೆಟಾಲಿಕ್ ಕವರ್ಗಳುಲೋಹವಲ್ಲದ ಕವರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಗಳುಕಸ್ಟಮ್ ರಚನೆಗಳುಗಾರ್ಡ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ರಚನೆಗಳುಗ್ರೀಸ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗ್ರೀಸ್ ಲೂಬ್ರಿಕೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಗ್ರೀಸ್ ಜೆರ್ಕ್ಸ್ನಯಗೊಳಿಸುವ ಪಂಪ್ಗಳುಲ್ಯೂಬ್ ವಾಲ್ವ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇಂಜೆಕ್ಟರ್ಗಳುಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುDEF ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಇಂಧನ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳುಇತರ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಘಟಕಗಳುಏರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಒತ್ತಡದ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ತೊಳೆಯುವ ದ್ರವ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳುಮಾಪಕಗಳುವಾಶ್ಡೌನ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ಲೈಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ಗಳುಲೈಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ಗಳುಆವರಣಗಳು ಮತ್ತು ಬಾಗಿಲುಗಳುಇತರ ಲೈಟ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ಸ್ಏಣಿಗಳುಗ್ರೇಟ್ಸ್, ಗ್ರಿಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಗಳುಟ್ರೆಡ್ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳುಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳುಫೆಂಡರ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳುಲಿವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲಿಂಕ್ಗಳುವೀಲ್ ಫೆಂಡರ್ಸ್ಹಂತಗಳುಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಲ್ಸ್ಸ್ಕ್ರಾಪರ್ ಎಲಿವೇಟರ್ ಮತ್ತು ಎಜೆಕ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ಹೆವಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ಗಳುಹೆವಿ ಫ್ರೇಮ್ ಮತ್ತು ಬಾಡಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ಗಳುಇತರೆ ಹೆವಿ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ಸ್ಕಾಂಪಾಕ್ಟರ್ ವೀಲ್ಸ್ಕೌಂಟರ್ವೈಟ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲಾಸ್ಟ್ಗಳುಗ್ರ್ಯಾಬ್, ಲಿಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ಪುಶ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ಚೌಕಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿಟ್ರಕ್ ದೇಹಗಳು ಮತ್ತು ಲೈನರ್ಗಳುಪೇಲೋಡ್ ಸಾಗಿಸುವ ರಚನೆಬಾಹ್ಯ ROPSಯಂತ್ರ ಚೌಕಟ್ಟುಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಓ-ರಿಂಗ್ ಕಿಟ್ಗಳುಚಾನಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ಗಳುಚಾನಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ಯೂಬ್ಗಳುಪ್ರಮಾಣಿತ ಚಾನಲ್ಗಳುಯು-ಚಾನೆಲ್ಗಳುರಚನಾತ್ಮಕ ಕೊಳವೆಗಳುಫೋಮ್, ಇನ್ಸುಲೇಶನ್ ಮತ್ತು ಲೈನರ್ಗಳುಫೋಮ್, ಇನ್ಸುಲೇಶನ್ ಮತ್ತು ಲೈನರ್ಗಳುಅನಿಯಮಿತಕ್ಯಾಬ್ ನಿರೋಧನಚೌಕ ಆಯತಟ್ಯೂಬ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸ್ಲೀವ್ಸ್ತ್ರಿಕೋನಗಳುನಿರೋಧನ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳುರೌಂಡ್ಹೀಟ್ ಶೀಲ್ಡ್ಸ್ಬಾರ್ಗಳು, ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗಳುಬಾರ್ಗಳು, ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗಳುಅನಿಯಮಿತ ಫಲಕಗಳುಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗಳುಇತರೆ ಬಾರ್, ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗಳುಚೌಕ, ಹೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೌಂಡ್ ಬಾರ್ಗಳುಫ್ಲಾಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಕಾರದ ಫಲಕಗಳುಬೆಲ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪುಲ್ಲಿಗಳುಬೆಲ್ಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪುಲ್ಲಿಗಳುಪಟ್ಟಿಗಳುಪುಲ್ಲಿಗಳುಬೇರಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬುಶಿಂಗ್ಗಳುಬೇರಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬುಶಿಂಗ್ಗಳುಇತರೆ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ಬುಶಿಂಗ್ಗಳುಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರುಕ್ಯಾಪ್ಸ್ಗೋಲಾಕಾರದ ಬಯಲುಟ್ರನಿಯನ್ಸ್ತೋಳುಗಳುರಿಂಗ್ ಹಾಫ್ರೋಲಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಲೆಗ್ ಪಾಕೆಟ್ಸ್ಮಾಹಿತಿ, ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತುಗಳುಮಾಹಿತಿ, ಸಂದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುತುಗಳುಇತರ ಗುರುತಿನ ಅಂಶಗಳುಚಲನಚಿತ್ರಗಳುಟ್ಯಾಗ್ಗಳುಫಲಕಗಳನ್ನುಮೆತುನೀರ್ನಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಕೊಳವೆಗಳುಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳುಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳುಇತರೆ ಪಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪಿನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಇತರೆ ಲಿಂಕೇಜ್ ಪಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳುಕೀಪರ್ ಬಾರ್ ಪಿನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಪಿನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಬಹು ಒಡಿ ಪಿನ್ಗಳುಮೊನಚಾದ ಫಿಟ್ ಪಿನ್ಗಳುರಿಂಗ್ ಪಿನ್ಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದುಲಿಂಕ್ ಪಿನ್ಗಳುಸರಳ ಪಿನ್ಗಳುಸ್ಲೀವ್ ಬೇರಿಂಗ್ಗಳುಹೆಡೆಡ್ ಪಿನ್ಗಳುಸೀಲುಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒ-ಉಂಗುರಗಳುಸೀಲುಗಳು, ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಒ-ಉಂಗುರಗಳುಆಯತಾಕಾರದ ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಂಗುರಗಳುಇಂಧನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಮುದ್ರೆಗಳುಇತರ ಮುದ್ರೆಗಳುಓ-ರಿಂಗ್ಸ್ಕಿಟಕಿ ಮತ್ತು ಫಲಕ ಮುದ್ರೆಗಳುಕಿಟ್ಗಳುಕ್ವಾಡ್ ರಿಂಗ್ಸ್ಗ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಗಳುಡಿ-ರಿಂಗ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್-ಇನ್-ಪ್ಲೇಸ್ಬೃಹತ್ ಮುದ್ರೆಗಳುಬ್ಯಾಕಪ್ ಉಂಗುರಗಳುರೊಟೇಟಿಂಗ್ಲೋಹದ ಉಂಗುರಗಳುಸಡಿಲವಾದ ಲಿಪ್ ಪಿಸ್ಟನ್ಗಳುಸೀಲಿಂಗ್ ವಾಷರ್ಸ್ಹವಾಮಾನ ಪಟ್ಟಿಗಳುಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಕಿಟ್ಗಳುಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ಇತರೆ ಯಂತ್ರಾಂಶಎತ್ತುವ ಘಟಕಗಳುಕೀಲಿಗಳುಗೋಲಾಕಾರದ ಚೆಂಡುಗಳುಗ್ರೊಮೆಟ್ಸ್ತಂತಿ ಹಗ್ಗಗಳು, ಕೇಬಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸರಪಳಿಗಳುಪಿನ್ಗಳುಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯ ಆರೋಹಣಗಳುಫಾಸ್ಟೆನರ್ಗಳುಬಂಪರ್ಗಳುರಾಡ್ ಎಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ರಾಡ್ಗಳುರಿಟೈನಿಂಗ್/ಸ್ನ್ಯಾಪ್ ರಿಂಗ್ಸ್ಲಿಂಕ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುವಾಷರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಪೇಸರ್ಗಳುಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ಹಿಂಜ್ಗಳುಹಿಡಿಕಟ್ಟುಗಳುಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು, ಲ್ಯಾಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿವರ್ಸ್ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು, ಲ್ಯಾಚ್ಗಳು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿವರ್ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ಕ್ಯಾಬ್ ಲಾಚ್ಗಳುಕ್ಯಾಬ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಲಿವರ್ಸ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ಇತರ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಘಟಕಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಜಲಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಘಟಕಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು, ಜಲಾಶಯಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಘಟಕಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಘಟಕಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಾಶಯಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್ಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್ಗಳುಸಾಮಾನ್ಯ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ದುರಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಕಿಟ್ಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೀಲ್ ಕಿಟ್ಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ಗಳು, ಮೋಟಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ಗಳು, ಮೋಟಾರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಇತರ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ ಘಟಕಗಳುಇತರೆ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮೋಟಾರ್ಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪಂಪ್ಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವಾಲ್ವ್ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವಾಲ್ವ್ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಇತರ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಕವಾಟಗಳುಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕವಾಟಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಇನ್-ಲೈನ್ ಕವಾಟಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಕಾರ್ಟ್ರಿಡ್ಜ್ ಕವಾಟಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಜಾಯ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕವಾಟಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕವಾಟಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಮುಖ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕವಾಟಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ವಾಲ್ವ್ ಘಟಕಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಂಚಯಕಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೀಲ್ ಕಿಟ್ಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳುಇತರ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಘಟಕಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಗುಂಪುಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾರೆಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ರಾಡ್ ಮತ್ತು ರಾಡ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೀಲುಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಸೀಲ್ ಕಿಟ್ಗಳುಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಸುತ್ತಿಗೆಯ ಘಟಕಗಳುಖರೀದಿಆಯ್ಕೆಗಳುಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಆಯ್ಕೆಗಳು Cat Reman ಉತ್ಪನ್ನಗಳುಯೋಜಿತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಿಟ್ಸ್Cat® Merchandise
ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
ಸಲಕರಣೆಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
ಸ್ಟೋರ್ ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ
ದರ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ
ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲು
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಥವಾ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ
ಸೈನ್ ಇನ್
ಹೋಮ್ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಬಾರ್ಗಳು, ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗಳುಅನಿಯಮಿತ ಫಲಕಗಳು422-9339: ಬ್ರಾಕೆಟ್
ಹೋಮ್
ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಸೀಲುಗಳು ಮತ್ತು ಉಪಭೋಗ್ಯ ವಸ್ತುಗಳುಬಾರ್ಗಳು, ಪ್ಲೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಗಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ಗಳುಅನಿಯಮಿತ ಫಲಕಗಳು422-9339: ಬ್ರಾಕೆಟ್
422-9339: ಬ್ರಾಕೆಟ್
Cat® 6mm Thick Hydraulic Tilt Cylinder Support Bracket
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat
ಉತ್ಪನ್ನದ ಚಿತ್ರಗಳು
422-9339: ಬ್ರಾಕೆಟ್
Cat® 6mm Thick Hydraulic Tilt Cylinder Support Bracket
ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್: Cat
ಇದು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ?ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ
ಇದು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಭಾಗವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ದುರಸ್ತಿ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ನೋಡಲು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
Description: A Tilt Cylinder Support Bracket is used to support and secure the outer layer of the Tilt Cylinder. The Bracket is made from strong material such as steel and aligned with the corresponding mounting holes on the Tilt Cylinder for proper alignment and secure fastening.
Attributes: • Offers high strength and good resistance to wear and tear • Helps to distribute the load evenly across the structure of the attachment
Applications: A Tilt Cylinder Support Bracket helps in providing stability and ensures proper fitments to the Tilt Cylinder, this Bracket is mostly used in Cat 924, 924K, 926, 926M, 930, 930K, 930M, 938, 938K, and 938M Wheel Loaders.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
Description: A Tilt Cylinder Support Bracket is used to support and secure the outer layer of the Tilt Cylinder. The Bracket is made from strong material such as steel and aligned with the corresponding mounting holes on the Tilt Cylinder for proper alignment and secure fastening.
Attributes: • Offers high strength and good resistance to wear and tear • Helps to distribute the load evenly across the structure of the attachment
Applications: A Tilt Cylinder Support Bracket helps in providing stability and ensures proper fitments to the Tilt Cylinder, this Bracket is mostly used in Cat 924, 924K, 926, 926M, 930, 930K, 930M, 938, 938K, and 938M Wheel Loaders.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
Description: A Tilt Cylinder Support Bracket is used to support and secure the outer layer of the Tilt Cylinder. The Bracket is made from strong material such as steel and aligned with the corresponding mounting holes on the Tilt Cylinder for proper alignment and secure fastening.
Attributes: • Offers high strength and good resistance to wear and tear • Helps to distribute the load evenly across the structure of the attachment
Applications: A Tilt Cylinder Support Bracket helps in providing stability and ensures proper fitments to the Tilt Cylinder, this Bracket is mostly used in Cat 924, 924K, 926, 926M, 930, 930K, 930M, 938, 938K, and 938M Wheel Loaders.
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಎಚ್ಚರಿಕೆ:ಈ ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೀಸ ಮತ್ತು ಸೀಸದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಬಹುದು, ಇದು ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಮತ್ತು ಜನ್ಮ ದೋಷಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಹಾನಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಹೋಗಿ www.P65Warnings.ca.gov.
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 422-9339 ಗಾಗಿ ವಿಶೇಷಣಗಳು
ಅಳತೆಯ ಘಟಕಗಳು
USಮೆಟ್ರಿಕ್
Height (in): 5.5
Height (mm): 139.8
Length (in): 14.24
Length (mm): 361.9
Material: Steel,Structural Steel
Thickness (in): 0.23
Thickness (mm): 6
Weight (kg): 4.22
Weight (lb): 9.3
Width (in): 11.61
Width (mm): 295
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆ 422-9339 ಗಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮಾದರಿಗಳು
COMPACT WHEEL LOADER
930 938 926
WHEEL LOADER
938K 938M 926 924K 926M 938 930K 924 930M 930
ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸಿ
ಕೀಕೀ
ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಫಿಟ್
ತಯಾರಕರ ವಿಶೇಷಣಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತಯಾರಕರ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ನಲ್ಲಿನ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉತ್ಪನ್ನವು ನಿಮ್ಮ Cat ಸಾಧನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಭಾಗವು ನಿಮ್ಮ Cat ಉಪಕರಣಗಳಿಗೆ ಅದರ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾವಿಸಲಾದ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ Cat ಡೀಲರ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಈ ಸೂಚಕವು ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.